< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cargadora Compacta Todo Terreno Cat 287D, con su diseño de elevación vertical, proporciona mayor alcance y altura de elevación para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, velocidad y calidad de conducción. Además ejerce muy poca presión sobre el suelo y reduce las perturbaciones sobre éste en una gran variedad de condiciones de terreno.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Potencia neta 72.9 hp 54.4 kW Less
Potencia bruta 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia neta CEE ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW Less
Potencia neta SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW Less
Cilindrada 203.0 pulg 3 3.3 L Less
Calibre 3.7 pulg 94.0 mm Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento 9929.0 lb 4504.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Superficie en contacto con el suelo 2561.0 pulg2 1.65 m2 Less
Presión sobre el suelo 3.9 lb/pulg² 26.7 kPa Less
Carga límite de equilibrio 8000.0 lb 3629.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Capacidades de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 4000.0 lb 1814.0 kg Less
Capacidades de carga: 35 % de la carga límite de equilibrio 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 4250.0 lb 1927.0 kg Less

Dimensiones

Longitud de cadena sobre el suelo 71.1 pulg 1807.0 mm Less
Longitud total de la cadena 90.0 pulg 2285.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 146.2 pulg 3714.0 mm Less
Longitud sin cucharón 117.9 pulg 2995.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.2 pulg 2113.0 mm Less
Anchura del vehículo 78.0 pulg 1981.0 mm Less
Fuerza Altura total 158.1 pulg 4015.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación Elevación 125.1 pulg 3178.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 7.5 pulg 190.0 mm Less
Alcance en la posición de máxima Elevación/Descarga 30.8 pulg 783.0 mm Less
Espacio libre en la posición de máx. Elevación/Descarga 94.0 pulg 2387.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 8.9 pulg 226.0 mm Less
Ángulo de salida 38° 38° Less
Máximo ángulo de descarga 51° 51° Less
Radio de giro desde centro - Parte trasera 67.4 pulg 1712.0 mm Less
Radio de giro desde centro - acoplamiento 58.8 pulg 1494.0 mm Less
Radio de giro desde centro - Cucharón 92.0 pulg 2337.0 mm Less
Fuerza Alcance con los brazos paralelos 50.9 pulg 1292.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 84° 84° Less
Máximo alcance del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 15.4 pulg 391.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Flujo hidráulico Alto caudal XPS Alto caudal XPS Less
Presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Presión hidráulica de la pala 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico de la pala 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
Flujo hidráulico de la pala 32.0 gal/min 121.0 L/min Less
Potencia hidráulica 44.0 hp 33.0 kW Less
Potencia hidráulica (calculada) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): una velocidad 5.2 mph 8.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): dos velocidades 8.0 mph 12.9 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 3.7 galones de EE. UU. 14.0 L Less
Cárter del motor 3.0 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Depósito de combustible 24.8 galones de EE. UU. 94.0 L Less
Sistema hidráulico 13.7 galones de EE. UU. 52.0 L Less
Depósito hidráulico 10.3 galones de EE. UU. 39.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento, disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento, hace de la serie D la líder del sector en comodidad del operador.


Potencia extraordinaria

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades de serie y un exclusivo acelerador de pie/manual con pedal desacelerador. El Motor Cat C3.3B con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. El sistema hidráulico XPS de caudal alto está disponible para aplicaciones que requieran utilizar implementos con las máximas prestaciones.


Versatilidad para realizar cualquier tipo de trabajo

El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece una tecnología líder en el sector, junto con una integración y otras funciones opcionales, como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento. El tren de rodaje estándar de suspensión de nivel doble combinado con el sistema opcional de control de amortiguación sensible a la velocidad proporciona una mejor retención de carga, una mayor comodidad del operador y una de las conducciones más suaves del sector. El tren de rodaje de suspensión de nivel doble cuenta con conjuntos de poleas de los rodillos del tren de rodaje oscilantes que giran de forma independiente para proporcionar la máxima superficie de apoyo de la cadena en el suelo. La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hacen de la cargadora compacta todo terreno Cat la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

La capacidad y el control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada opcional, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento. También cuenta con función multilingüe con disposición personalizable, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


287D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo halógenas traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C3.3B Turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU/fase IIIB de la UE
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4) y ruedas de bogie oscilantes
  • Cadena de caucho de 457 mm (18 pulg)

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Sistema hidráulico, estándar o de alto caudal XPS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete de rendimiento H2: sistema de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
    • Paquete de rendimiento H3: sistema de alto flujo XPS, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL:
    • Estructura ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento en techo, calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, techo con revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) (sin calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

287D Equipos optativos

Controles de tipo pedal/mano

Contrapesos externos

Baliza giratoria

Calentador del bloque de motor: 120 V

Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

Pintura personalizada

Batería de servicio pesado, 1000 CCA

Teléfono móvil Product Link™

Control de amortiguación

Pantalla avanzada: a todo color, pantalla LCD de 5 pulg, avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera

Pantalla avanzada: se incluye cámara de visión trasera

Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento

Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)