< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Una máquina muy versátil, la 816F2 se ha construido con una calidad absoluta para trabajar en condiciones de vertederos difíciles.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 253.0 hp 189.0 kW Less
Potencia neta 232.0 hp 173.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potencia neta ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
Potencia neta ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Reserva de par motor 19.0 % 19.0 % Less
Calibre 4.4 pulg 112.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg 3 8.8 L Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 3.5 mph 5.6 km/h Less
2.ª marcha de avance 5.9 mph 9.5 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.0 mph 6.3 km/h Less
2.ª marcha atrás 6.6 mph 10.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba de álabe a 2015 rev/min y 6900 kPa (1000 lb/pulg²) 29.6 gal/min 112.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 2248.0 lb/pulg² 15500.0 kPa Less
Calibre x carrera del cilindro de elevación 120,65 mm x 913,9 mm (4,75 pulg x 36 pulg) 120,65 mm x 913,9 mm (4,75 pulg x 36 pulg) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero oscilante ±8° ±8° Less

Frenos

Normas Cumple las normativas OSHA Cumple las normativas OSHA Less

Ruedas - Dientes con puntas Plus con material resistente a la abrasión (ARM)

Anchura del tambor 3.33 pies 1016.0 mm Less
Diámetro del tambor 4.25 pies 1300.0 mm Less
Puntas por rueda 20 20 Less

Ruedas - Patrón en forma de V, hojas trituradoras

Anchura del tambor 3.33 pies 1016.0 mm Less
Diámetro del tambor 4.25 pies 1300.0 mm Less
Cuchillas por rueda 20 20 Less

Hoja recta

Anchura entre cantoneras 11.9 pies 3657.0 mm Less
Longitud de la hoja vertedera 11.67 pies 3556.0 mm Less
Altura 6.27 pies 1914.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 117.8 galones 446.0 L Less
Sistema de refrigeración 14.5 galones 55.0 L Less
Cárter 9.0 galones 34.0 L Less
Transmisión 13.2 galones 50.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 11.4 galones 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 11.4 galones 43.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 36.2 galones 137.0 L Less
Depósito hidráulico 23.2 galones 88.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 52364.0 lb 23748.0 kg Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumplen las normas SAE e ISO Cumplen las normas SAE e ISO Less

Niveles de ruido

Normas Cumple con las normas de sonido necesarias Cumple con las normas de sonido necesarias Less

Especificaciones de funcionamiento

Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 456.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior de la cabina con A/A 12.75 pies 3801.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.36 pies 3462.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.16 pies 2489.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo al paragolpes 2.64 pies 804.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo hasta barras deflectoras 2.13 pies 650.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 6.22 pies 1896.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 10.9 pies 3350.0 mm Less
Longitud con la hoja de empuje en el suelo 25.76 pies 7854.0 mm Less
Anchura entre ruedas 10.95 pies 3338.0 mm Less
Anchura entre cantoneras (hoja) 11.99 pies 3657.0 mm Less
Radio de giro - Cantoneras exteriores 21.21 pies 6464.0 mm Less
Anchura de la hoja recta 11.67 pies 3556.0 mm Less
Anchura del tambor 3.33 pies 1016.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.49 pies 456.0 mm Less

Protección contra residuos y sistema de refrigeración

Diseñada para mantenerse en marcha en una de las aplicaciones de equipo pesado más exigentes: el vertedero de desechos sólidos.


Puntas y ruedas

Caterpillar ofrece una amplia selección de puntas y cuchillas soldadas a nuestras ruedas de acero, que satisfarán todas sus necesidades. Independientemente de su elección, forma parte del sistema total que ofrecen nuestros compactadores: producción, rendimiento y compactación máximos.


Tren de potencia

Gracias al tren de potencia Cat, el rendimiento fiable es otra más de las características estándares de la máquina.


Hojas de empuje para vertedero

Hay varias opciones de hoja disponibles para ajustarse a sus requisitos de distribución y explanación.


Puesto del operador

Comodidad y control: el puesto del operador de calidad insuperable ayuda a maximizar la productividad.


Facilidad de servicio

Se consigue si el mantenimiento es sencillo y se puede acceder fácilmente a todas las áreas.


Servicio postventa integral

Cuando compra una máquina Cat, también adquiere el compromiso total de Caterpillar de asistencia al cliente por parte de expertos en equipos de vertederos: la red de distribuidores de Caterpillar.


816F serie 2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (80 amperios)
  • Baterías, sin mantenimiento (2)
  • Conectores de diagnóstico
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero, trasero y en la cabina)
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Conector de arranque para emergencias

PROTECCIONES
  • Eje (delantero y trasero)
  • Eje motriz
  • Cárter abisagrado
  • Depósito hidráulico
  • Tren de potencia
  • Cilindro de dirección

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, montado en el techo
  • Bloqueos del sistema de control de la hoja
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS/FOPS)
  • Percha para abrigo
  • Encendedor y cenicero
  • Sistema de control de Caterpillar
  • Luz de techo (cabina)
  • Fusibles, tipo hoja (en la cabina)
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina, eléctrica (montada en el volante de dirección)
  • Dirección hidráulica
  • Soporte para termo/bebidas
  • Espejos, retrovisores (montaje interno)
  • Asiento, suspensión mecánica KAB
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, discos sumergidos en aceite
  • Motor Cat® C9 ACERT™
  • Ventilador de refrigeración del motor (succión)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Silenciador
  • Radiador, modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque por éter
  • Convertidor de par
  • Transmisión, planetaria (2 velocidades de avance/2 de marcha atrás)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Acoplamientos/juntas tóricas Cat
  • Mangueras XT™
  • Enfriadores
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Capó metálico con puertas de servicio con cerradura
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Barras deflectoras (todas las ruedas)
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Ruedas (1016 mm/40 pulg) con puntas Plus soldadas con llanta interior extendida

HOJA DE EMPUJE
  • Hoja de empuje, sistema hidráulico y varillaje no incluidos en el equipo estándar

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50 % con protección hasta -34 °C (-29 °F)