< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Compactador de Basura 836H

Motor

Unidades:
Potencia bruta 553.84 hp 413.0 kW Less
Potencia neta 506.0 hp 372.0 kW Less
Modelo de motor C18 ACERT C18 ACERT Less
Transmisión directa - Potencia bruta 523.0 hp 390.0 kW Less
Transmisión directa - Potencia al volante 468.0 hp 349.0 kW Less
Transmisión por convertidor - Potencia bruta 554.0 hp 413.0 kW Less
Transmisión por convertidor - Potencia al volante 499.0 hp 372.0 kW Less
Potencia al volante 506.0 hp 372.0 kW Less
Potencia neta ISO 9249 506.0 hp 372.0 kW Less
Transmisión directa - Reserva de par 37.0 % 37.0 % Less
Transmisión por convertidor - Reserva de par 36.0 % 36.0 % Less
Calibre 5.71 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.53 pulg 3 18.1 L Less

Transmisión

Transmisión directa - Hacia delante 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 6.8 mph 10.9 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 4.0 mph 6.4 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 7.1 mph 11.4 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 1 3.6 mph 5.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 2 6.4 mph 10.3 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 2 6.7 mph 10.8 km/h Less

Sistema hidráulico

Ajuste de la válvula de seguridad 3495.41 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Calibre x carrera del cilindro de elevación 139,75 mm x 1021 mm 5,5 pulg x 40,2 pulg 139,75 mm x 1021 mm 5,5 pulg x 40,2 pulg Less

Ejes

Delantero Fijo planetario Fijo planetario Less
Trasero oscilante ±6° ±6° Less

Ruedas: dientes con punta Plus con material resistente a la abrasión (ARM, Abrasion Resistant Material)

Anchura del tambor 4.59 pies 1400.0 mm Less
Diámetro del tambor 5.64 pies 1720.0 mm Less
Diámetro con puntas 6.73 pies 2050.0 mm Less
Puntas por rueda 35 35 Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 209.49 galones 793.0 L Less
Sistema de refrigeración 28.27 galones 107.0 L Less
Cárter 15.85 galones 60.0 L Less
Transmisión 21.93 galones 83.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.14 galones 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 50.19 galones 190.0 L Less
Depósito hidráulico 36.19 galones 137.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 118388.09 lb 53700.0 kg Less

Niveles de ruido

Normas Cumple los estándares ANSI, SAE e ISO Cumple los estándares ANSI, SAE e ISO Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior de la cabina con A/A 14.92 pies 4549.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 13.64 pies 4157.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 10.5 pies 3201.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo hasta contrapeso 1.95 pies 593.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo al paragolpes 3.36 pies 1025.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 10.28 pies 3132.0 mm Less
Enganche hasta la línea central del eje delantero 7.46 pies 2275.0 mm Less
Distancia entre ejes 179.13 pies 4550.0 mm Less
Longitud con la hoja de empuje en el suelo 33.41 pies 10182.0 mm Less
Anchura entre ruedas 14.0 pies 4280.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 23.35 pulg 593.0 mm Less

Protección contra los residuos

El diseño y las características de resistencia a los desechos del 836H se combinan para reducir la acumulación de desechos que puede afectar la productividad y para ofrecer capacidad adicional de enfriamiento al evitar que los desechos entren en el compartimento del motor.


Características para vertederos

Sistema de protección de ejes Cat junto con varias hojas para adaptarse a los requisitos de su lugar de trabajo: desde la distribución de capas de desechos a la explanación y limpieza de un área de descarga.


Tren de potencia

El Motor Cat C18 MEUI con tecnología ACERT® cumple las normativas sobre emisiones de la EPA estadounidense y la fase III de la UE. Este, junto con la servotransmisión planetaria Cat y el convertidor de par del embrague de rodete con embrague de bloqueo proporcionan un control de la tracción mejorado para un funcionamiento preciso y eficaz.


Ruedas y puntas

Las ruedas Cat están diseñadas para proporcionar alto rendimiento y para complementar el sistema protector del eje Cat y el tren de potencia. Equipado con puntas Plus y hojas trituradoras, el 836H proporciona una compactación productiva y eficaz, así como una excelente tracción y estabilidad en materiales en pendiente.


Sistema hidráulico

El 836H utiliza un sistema electrohidráulico para facilitar el manejo y aumentar la comodidad del operador. El nuevo sistema de posicionamiento automático de la hoja ayuda a mejorar la productividad de la máquina.


Mandos y palancas del operador

Su moderna cabina le permite experimentar un alto nivel de eficiencia y comodidad. Niveles reducidos de ruido, ventilación excelente, mayor amplitud y controles de la hoja con la punta de los dedos se traducen en un aumento de productividad.


Puesto del operador

La cabina del 836H ha sido diseñada para aumentar la productividad y proporcionar comodidad al operador. La cabina dispone de visibilidad y ventilación excelentes, limpiaparabrisas intermitentes con depósito de agua, ergonomía en el diseño y en la ubicación de los controles y preinstalación de radio para radios bidireccionales.


Facilidad de servicio

Hay muchas funciones cómodas que facilitan el servicio: puertas de servicio con bisagra, puntos de mantenimiento programado accesibles fácilmente, mirillas ubicadas cómodamente y un sistema de refrigeración independiente. Se ha mejorado el servicio con nuevas conexiones de comprobación rápida remotas de la transmisión.


Servicio postventa integral

Los distribuidores Cat ofrecen una amplia gama de servicios a los que puede acceder mediante un contrato de servicio postventa al comprar su máquina. El distribuidor le ayudará a escoger un plan que cubra todo, desde la elección de la máquina y los accesorios hasta su sustitución, para que pueda conseguir la máxima rentabilidad de su inversión.