< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los compactadores de basuras Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten trabajar de manera más eficiente y segura. Desde su aparición en 1993, la serie 836 se ha convertido en líder del sector durante más de 20 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. La 836K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 562.0 hp 419.0 kW Less
Potencia neta 496.0 hp 370.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Calibre 5.71 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg 3 18.1 L Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea o equivalente a Tier 3/fase IIIA Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea o equivalente a Tier 3/fase IIIA Less
Potencia bruta (SAE J1349) 562.0 hp 419.0 kW Less
Velocidad alta en vacío 2120.0 rev/min 2120.0 rev/min Less
Velocidad baja en vacío 750.0 rev/min 750.0 rev/min Less
Altitud máxima sin disminución de potencia 7500.0 pies 2286.0 m Less
Par bruto máximo a 1300 rev/min 2275.0 lb-pie 3085.0 N·m Less
Potencia neta - SAE J1349: transmisión por convertidor - Potencia bruta 496.0 hp 370.0 kW Less
Potencia neta - SAE J1349: transmisión por convertidor - Reserva de par motor 52.0 % 52.0 % Less
Potencia neta - SAE J1349: transmisión directa - Potencia bruta 496.0 hp 370.0 kW Less
Potencia neta - SAE J1349: transmisión directa - Reserva de par motor 52.0 % 52.0 % Less
Potencia nominal (teórica). 555.0 hp 414.0 kW Less
Potencia nominal (neta, ISO 14396) 553.0 hp 412.0 kW Less

Transmisión

Tipo de transmisión Planetaria - Servotransmisión - ECPC Planetaria - Servotransmisión - ECPC Less
Velocidades desplazamiento: hacia delante (convertidor 1.ª) 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocidades desplazamiento: hacia delante (convertidor 2.ª) 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocidades desplazamiento: hacia delante (bloqueo 1.ª) 4.0 mph 6.5 km/h Less
Velocidades desplazamiento: hacia delante (bloqueo 2.ª) 7.3 mph 11.7 km/h Less
Velocidades desplazamiento: marcha atrás (convertidor 1.ª) 4.0 mph 6.5 km/h Less
Velocidades desplazamiento: marcha atrás (convertidor 2.ª) 6.5 mph 10.4 km/h Less
Velocidades desplazamiento: marcha atrás (bloqueo 1.ª) 4.3 mph 6.9 km/h Less
Velocidades desplazamiento: marcha atrás (bloqueo 2.ª) 7.6 mph 12.3 km/h Less

Sistema hidráulico

Calibre 5.0 pulg 127.0 mm Less
Calibre 5.5 pulg 137.9 mm Less
Sistema hidráulico Combinación de caudal del implemento Combinación de caudal del implemento Less
Sistema de elevación Cilindro de doble acción Cilindro de doble acción Less
Presión de seguridad principal 3495.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Presión máxima de alimentación 4640.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Caudal de la bomba a 2006 rev/min 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Sistema de dirección Doble acción: montado en el extremo Doble acción: montado en el extremo Less
Carrera 29.1 pulg 740.0 mm Less
Carrera 40.2 pulg 1021.0 mm Less
Ángulo de articulación del vehículo 86° 86° Less

Ejes

Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo Less
Ángulo de oscilación 13° 13° Less
Trasero Planetario: oscilante Planetario: oscilante Less

Frenos

Sistema de control Circuito hidráulico completo dividido Circuito hidráulico completo dividido Less
Freno de estacionamiento Aplicación por resorte y liberación hidráulica Aplicación por resorte y liberación hidráulica Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 209.0 galones 793.0 L Less
Sistema de refrigeración 28.0 galones 107.0 L Less
Cárter 16.0 galones 60.0 L Less
Transmisión 32.0 galones 120.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.0 galones 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 50.0 galones 190.0 L Less
Depósito de fluido de motor diésel (Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea) 9.0 galones 32.8 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 63.0 galones 240.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 123319.0 lb 55927.0 kg Less

Cabina

Nivel de ruido exterior: estándar 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Nivel de ruido exterior: supresión 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior: estándar 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior: supresión 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento máximo (Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea): múltiples opciones de hojas y ruedas 123319.0 lb 55927.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo (equivalente a Tier 3/fase IIIA): múltiples opciones de hojas y ruedas 122615.0 lb 55617.0 kg Less
Peso de funcionamiento con el depósito lleno y hoja de empuje en U (Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea) 123319.0 lb 55927.0 kg Less
Peso de funcionamiento con el depósito lleno y hoja de empuje en U (equivalente a Tier 3/fase IIIA) 122615.0 lb 55617.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior de la cabina con A/A 15.27 pies 4655.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 15.12 pies 4608.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 11.22 pies 3421.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo al paragolpes 3.38 pies 1029.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 10.46 pies 3187.0 mm Less
Enganche hasta la línea central del eje delantero 7.46 pies 2275.0 mm Less
Distancia entre ejes 14.93 pies 4550.0 mm Less
Anchura entre ruedas 14.04 pies 4280.0 mm Less
Altura hasta ROPS/techo 14.06 pies 4284.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina con luz estroboscópica 15.9 pies 4845.0 mm Less
Longitud con la hoja de empuje en el suelo (hoja recta) 33.41 pies 10182.0 mm Less
Radio de giro: interior de las ruedas 11.93 pies 3635.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 2.07 pies 632.0 mm Less

Sistema hidráulico: dirección

Caudal máximo a x rev/min 52 L/min a 2006 rev/min 52 L/min a 2006 rev/min Less
Presión de dirección limitada 3495.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Sistema de dirección: circuito Dirección de doble acción: montado en el extremo Dirección de doble acción: montado en el extremo Less
Sistema de dirección: bomba Pistón de caudal variable Pistón de caudal variable Less
Ángulo de dirección total 86 grados 86 grados Less

Ruedas y puntas

Diámetro con puntas 7.0 pies 2125.0 mm Less
Diámetro del tambor 5.81 pies 1770.0 mm Less
Anchura del tambor 4.59 pies 1400.0 mm Less
Puntas por rueda 40 40 Less

Eficiencia y productividad

Proporciona la eficiencia y productividad que necesita a través de los sistemas integrados en la máquina.


Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Tren de potencia

Trabaje con más eficiencia gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en su lugar de trabajo.


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Responsables con el medio ambiente.


Protección contra los residuos

Máximo tiempo de actividad, mayor duración: eso es lo que se espera del resultado final


Ruedas y puntas

Más opciones adaptadas a sus necesidades


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


836K Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Control electrónico de productividad avanzada (APECS)
  • Postenfriador aire a aire
  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y de discos múltiples húmedos
  • Módulo de emisiones limpias Cat, aislado (Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor Cat C18 con tecnología ACERT: - Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea - Equivalente a Tier 3/fase IIIA
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Combustible al enfriador de aire
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Protector, (3 piezas) transmisión
  • Protector térmico, turbo y colector de escape
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Frenado integrado
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo (LUC)
  • Prefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Transmisión, planetaria, con control de gama de velocidad de 2 velocidades de avance y 2 de marcha atrás
  • Sistema de ventilación bajo el capó

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4, 1000 CCA)
  • Convertidor, 10-15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Arranque, eléctrico (servicio pesado)
  • Bloqueo del motor de arranque (a nivel del suelo)
  • Conector de arranque para emergencias
  • Bloqueo de la transmisión (a nivel del suelo)

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Estructura de protección en caso de vuelcos con cuatro postes internos (ROPS/FOPS)
  • Preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 10-15 A), toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Cámara de visión trasera
  • Percha para abrigo y casco
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Palancas hidráulicas (montadas en el suelo)
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Vidrio laminado
  • Luz de techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Instrumentos, indicadores: - Nivel de fluido DEF (Tier 4 Final/fase IV) - Temperatura del refrigerante del motor - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Temperatura de aceite del freno/eje delantero - Presión de aceite de los frenos - Sistema eléctrico de bajo voltaje - Alerta de funcionamiento incorrecto del motor y luz de funcionamiento
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Estado del freno de estacionamiento
  • Preinstalación de radio por satélite
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Parasol delantero
  • Cristal tintado
  • Marchas (indicador)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS) con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador personalizables
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas intermitente (delantero y trasero)

RUEDAS
  • Ruedas y combinaciones de ruedas con paleta, plus, combinación y diamante

PROTECCIONES
  • Protecciones del eje (delantero y trasero)
  • Protecciones de ventanilla de la cabina
  • Protecciones del cárter y tren de potencia, accionadas hidráulicamente
  • Protecciones de parrilla trasera y ventilador

HOJAS
  • Configuración de hoja de empuje incluida en equipos estándar. Las hojas de empuje son opcionales.

FLUIDOS
  • Anticongelante, refrigerante de larga duración en concentración al 50 % premezclada con protección hasta –34 °C (–29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Posicionador automático de la hoja de empuje (ABP)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda/basculante (hidráulico reversible)
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Control electrónico de la presión de los embragues y tomas de presión remotas
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 250 horas con aceite CJ-4
  • Depósito de combustible, 793 L (210 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de cribado/filtro de frenos, dirección y sistema hidráulico
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link
  • Escalerillas, fijadas en ambos lados (acceso trasero)
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

836K Equipos optativos

4 protectores de bajos de accionamiento hidráulico

Motor de arranque y baterías opcionales

Cabina con luna montada sobre caucho

Configuración con lengüeta limpiadora

Llenado rápido de combustible

Luz estroboscópica intermitente

Calentador de tubería de combustible

Asiento calefactado y ventilado

Espejos con calefacción

Cambio rápido de aceite

Prefiltro de dos etapas con eyector de polvo

Retrovisor panorámico

Luces LED Premium

Radio AM/FM, reproductor de CD/MP3

Prefiltro de cabina RESPA

Recordatorio de cinturón de seguridad

Insonorización

Escalerillas desplegables

Diferentes hojas disponibles:
  • Hoja de empuje recta
  • Hoja de empuje en U
  • Hoja de empuje en semi U

Diferentes configuraciones de puntas y ruedas:
  • Paleta
  • Plus
  • Diamante