< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los compactadores de basuras Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten trabajar de manera más eficiente y segura. Desde su aparición en 1978, la serie 826 se ha convertido en líder del sector durante más de 35 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. El 826K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 435.0 hp 324.0 kW Less
Potencia neta 405.0 hp 302.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.4 mm Less
Cilindrada 927.6 pulg 3 15.2 L Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV o Tier 3/fase IIIA equivalente Tier 4 Final/fase IV o Tier 3/fase IIIA equivalente Less
Velocidad alta en vacío 2300.0 Rev/min 2300.0 Rev/min Less
Velocidad baja en vacío 800.0 Rev/min 800.0 Rev/min Less
Altitud máxima sin disminución de potencia (Tier 4 Final/fase IV) 9298.0 pies 2834.0 m Less
Par neto máximo a 1300 rev/min 1478.8 lbf-pie 2005.0 N·m Less
Potencia neta: Transmisión por convertidor - Potencia bruta 435.0 hp 324.0 kW Less
Potencia neta: Transmisión por convertidor - Incremento de par 8.5 % 8.5 % Less
Potencia neta: Transmisión directa - Potencia bruta 412.0 hp 307.0 kW Less
Potencia neta: Transmisión directa - Incremento de par 33.0 % 33.0 % Less
Potencia nominal (neta, ISO 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Potencia nominal neta (neta, SAE J1349) 405.0 hp 302.0 kW Less
Altitud máxima sin disminución de potencia (Tier 3/fase IIIA) 9098.0 pies 2773.0 m Less

Transmisión

Tipo de transmisión Planetario: servotransmisión - ECPC Planetario: servotransmisión - ECPC Less
Velocidades de desplazamiento: hacia delante - 1ª máxima 3.7 mph 6.0 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: hacia delante - 2ª máxima 6.6 mph 10.6 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: hacia delante - modo Eco máximo 4.3 mph 6.9 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: marcha atrás - 1ª máxima 4.3 mph 6.9 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: marcha atrás - 2ª máxima 7.6 mph 12.2 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: marcha atrás - modo Eco máximo 4.6 mph 7.4 km/h Less

Sistema hidráulico

Calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Sistema de elevación Cilindro de doble acción Cilindro de doble acción Less
Presión de seguridad principal 3495.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Presión máxima de alimentación 3495.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Caudal de la bomba a 1950 rev/min 30.9 gal/min 117.0 L/min Less
Carrera 42.1 pulg 1070.0 mm Less

Ejes

Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo Less
Ángulo de oscilación ±5° ±5° Less
Traseros Planetario: oscilante Planetario: oscilante Less

Frenos

Freno de estacionamiento Tambor y zapata, accionado por resorte, liberado hidráulicamente Tambor y zapata, accionado por resorte, liberado hidráulicamente Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 206.6 galones 782.0 L Less
Sistema de refrigeración 30.6 galones 116.0 L Less
Transmisión 17.4 galones 66.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 26.4 galones 100.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 29.1 galones 110.0 L Less
Depósito de fluido de escape diésel (Tier 4 Final/fase IV) 8.5 galones 32.0 L Less
Cárter del motor 9.0 galones 34.0 L Less
Solo el depósito hidráulico 35.4 galones 134.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 90207.0 lb 40917.0 kg Less

Cabina: estándar

Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Cabina: insonorizada

Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento máximo (Tier 4 Final/fase IV): Múltiples opciones de hojas y ruedas 90207.0 lb 40917.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo (Tier 3 Final/fase IIIA equivalente) Múltiples opciones de hojas y ruedas 89186.0 lb 40454.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior de la cabina con A/A 14.99 pies 4568.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 14.56 pies 4439.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 10.87 pies 3312.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo al paragolpes 3.15 pies 960.0 mm Less
Enganche hasta la línea central del eje delantero 6.07 pies 1850.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.14 pies 3700.0 mm Less
Anchura entre ruedas 12.47 pies 3800.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso - Incluye el protector trasero del radiador 10.16 pies 3096.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso - No incluye el protector trasero del radiador 9.38 pies 2860.0 mm Less
Altura hasta ROPS/techo 14.02 pies 4274.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina con luz estroboscópica 15.63 pies 4765.0 mm Less
Longitud con la hoja de empuje en el suelo: incluye protector trasero del radiador (hoja recta) 28.59 pies 8715.0 mm Less
Radio de giro: interior de las ruedas 9.18 pies 2797.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 2.11 pies 642.0 mm Less

Sistema hidráulico: dirección

Calibre 4.5 pulg 114.3 mm Less
Caudal máximo del sistema 170 L/min a 1950 rev/min (44,9 gal/min a 1950 rev/min) 170 L/min a 1950 rev/min (44,9 gal/min a 1950 rev/min) Less
Presión de dirección limitada 3481.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Sistema de dirección: circuito Doble acción: montado en el extremo Doble acción: montado en el extremo Less
Sistema de dirección: bomba Pistón: caudal variable Pistón: caudal variable Less
Carrera 22.7 pulg 576.0 mm Less
Ángulo de articulación del vehículo 86.0 Grados 86.0 Grados Less

Ruedas y puntas

Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta - Diámetro del tambor 5.28 pies 1610.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta - Anchura del tambor 3.94 pies 1200.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta - Diámetro exterior 6.47 pies 1971.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta - Puntas por rueda 30 30 Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta - Peso 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta - Anchura entre tambores 12.47 pies 3800.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta y Plus - Diámetro del tambor 5.28 pies 1610.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta y Plus - Anchura del tambor 3.94 pies 1200.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta y Plus - Diámetro exterior 6.47 pies 1971.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta y Plus - Puntas por rueda 30 30 Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta y Plus - Peso 21125.0 lb 9582.0 kg Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas de paleta y Plus - Anchura entre tambores 12.47 pies 3800.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas Plus - Diámetro del tambor 5.28 pies 1610.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas Plus - Anchura del tambor 3.94 pies 1200.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas Plus - Diámetro exterior 6.47 pies 1971.0 mm Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas Plus - Puntas por rueda 30 30 Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas Plus - Peso 22002.0 lb 9980.0 kg Less
Accesorio - Ruedas: 1200 mm (47,25 pulg) Puntas Plus - Anchura entre tambores 12.47 pies 3800.0 mm Less

Eficiencia y productividad

Proporciona la eficiencia y productividad que necesita a través de los sistemas integrados en la máquina.


Estructuras

Fabricadas desde cero específicamente para las condiciones más adversas.


Tren de potencia

Trabaje con más eficiencia gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en su lugar de trabajo.


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


SEGURIDAD

Su seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Responsables con el medio ambiente


Protección contra los residuos

Máximo tiempo de actividad, mayor duración: eso es lo que se espera del resultado final


Ruedas y puntas

Más opciones adaptadas a sus necesidades


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


826K Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Cambio de velocidades del embrague (SCSS, Single clutch speed shifting)
  • Control electrónico de la presión de los embragues (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Postenfriador aire a aire
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de servicio de discos múltiples bañados en aceite
  • Módulo de emisiones limpias Cat, aislado (Tier 4 Final/fase IV)
  • Silenciador (debajo del capó) (Tier 3 de la EPA de EE. UU./fase IIIA de la UE equivalente
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor Cat C15 con tecnología ACERT: - Tier 4 Final/fase IV - Equivalente a Tier 3/fase IIIA
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Combustible al enfriador de aire
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Protector térmico, turbo y colector de escape
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Sistema de freno inteligente
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock Up Clutch)
  • Modo Eco
  • Transmisión, planetaria, con control de gama de velocidad de 2 velocidades de avance y 2 de marcha atrás
  • Sistema de ventilación bajo el capó

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4, 1000 CCA)
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Luz de advertencia desactivada (LED estroboscópico)
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Alumbrado, debajo del capó
  • Arranque, eléctrico (servicio pesado)
  • Interruptor de desconexión principal bloqueable a nivel del suelo
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado con condensador montado en el techo
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Estructura de protección en caso de vuelcos con cuatro postes internos (ROPS/FOPS)
  • Preinstalación de radio comercial: - Antena - Altavoces - Convertidor (12 V, 10-15 amperios)
  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Preinstalación de radio por satélite
  • Percha para abrigo y casco
  • Controles hidráulicos (montados en el asiento)
  • Controles de cambios de marcha con la punta de los dedos
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Vidrio laminado
  • Luz de techo (cabina)
  • Soportes para fiambrera/bebidas
  • Instrumentos, indicadores: - Nivel de fluido DEF (Tier 4 Final/fase IV) - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Presión de aceite de los frenos - Sistema eléctrico de bajo voltaje - Alerta de funcionamiento incorrecto del motor y luz de funcionamiento - Estado del freno de estacionamiento
  • Retrovisor, interior (panorámico)
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad con recordatorio, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo
  • Parasol delantero
  • Cristal tintado
  • Marchas (indicador)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS): - Pantalla de información gráfica - Puerto de datos externo - Perfiles del operador configurables
  • Sistema cartográfico AccuGrade (preinstalado)
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas intermitente (delantero y trasero)

PROTECCIONES
  • Protecciones del eje (delantero y trasero)
  • Protección de ventana de la cabina
  • Protección, eje motriz
  • Protecciones del cárter y tren de potencia, accionadas hidráulicamente
  • Barras deflectoras

FLUIDOS
  • Anticongelante de larga duración en una concentración al 50 % (-34 °C/-29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda/basculante (hidráulico reversible)
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, transmisión, depósito hidráulico
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CJ-4
  • Características de regulación del motor en vacío: - Reducción automática al funcionamiento en vacío - Parada retardada del motor - Parada del motor en vacío
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Depósito de combustible, 782 L (207 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT
  • Radiadores de aceite hidráulico, del motor y de la transmisión
  • Sistema de filtración hidráulica total
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Dirección con detección de carga
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi
  • Tubo de escape vertical plegable para el transporte

ACCESORIOS ESTÁNDAR
  • VIMS/Product Link: GSM, satélite
  • Motor: insonorización
  • Prefiltro de cabina: estándar o eléctrico
  • Ventana: adhesión estándar o vidrio montado sobre caucho
  • Bocina: estándar o abocinada
  • Escalerillas: fijas o basculantes
  • Barra deflectora con lengüetas limpiadoras
  • Hojas: recta, semi U, U
  • Ruedas: - Diferentes configuraciones de puntas y ruedas (Paleta y Plus [combinación], Paleta, Plus, Triturador [Tier 3 de la EPA de EE. UU./equivalente a fase IIIA de la UE], Omisión)
  • Prefiltro - motor: - Turbina o dos etapas

826K Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Cámara de visión trasera

CABINA DEL OPERADOR
  • Radio (incluye AM/FM, MP3, Bluetooth y micrófono manos libres)

PROTECCIONES
  • Protección: trasera

AYUDAS DE ARRANQUE
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V

OTROS
  • Etiqueta (ANSI) (HRC)
  • Certificación de la UE (HRC)
  • Placa: año de fabricación (LRC)