< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los compactadores de suelos Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten trabajar de manera más eficiente y segura. Esta máquina robusta y potente, que representa un amplio compromiso con la calidad y el rendimiento, se ha diseñado y construido para operaciones de compactación y explanación duras. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. El 825K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia neta 405.0 hp 302.0 kW Less
Emisiones Cumple la normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE o las normativas sobre emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE. UU./fase IIIA de la UE Cumple la normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE o las normativas sobre emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE. UU./fase IIIA de la UE Less
Potencia nominal neta (neta, SAE J1349) 405.0 hp 302.0 kW Less
Potencia nominal (neta, ISO 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Potencia bruta 435.0 hp 324.0 kW Less
Potencia neta: Transmisión directa - Potencia bruta 412.0 hp 307.0 kW Less
Potencia neta: Transmisión directa - Incremento de par 33 % 33 % Less
Potencia neta: Transmisión por convertidor - Potencia bruta 435.0 hp 324.0 kW Less
Potencia neta: Transmisión por convertidor - Incremento de par 8,5 % 8,5 % Less
Par neto máximo a 1300 rev/min 1478.8 lbf-pie 2005.0 N∙m Less
Altitud máxima sin disminución de potencia (Tier 4 Final/fase IV) 9298.0 pies 2834.0 m Less
Altitud máxima sin disminución de potencia (Tier 3 Final/fase IIIA equivalente) 9098.0 pies 2773.0 m Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.4 mm Less
Cilindrada 927.6 pulg 3 15.2 L Less
Velocidad alta en vacío 2300.0 rev/min 2300.0 rev/min Less
Velocidad baja en vacío 800.0 rev/min 800.0 rev/min Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 78326.0 lb 35528.0 kg Less
Peso de funcionamiento (Tier 4 Final/fase IV) 78326.0 lb 35528.0 kg Less
Peso de funcionamiento (Tier 3 Final/fase IIIA equivalente) 77340.0 lb 35081.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Planetaria - Servotransmisión - ECPC Planetaria - Servotransmisión - ECPC Less
Velocidades de desplazamiento: hacia delante - Primera 3.4 mph 5.5 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: hacia delante - Segunda 6.0 mph 9.7 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: hacia delante - Tercera 10.7 mph 17.2 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: marcha atrás - Primera 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: marcha atrás - Segunda 6.9 mph 11.1 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: marcha atrás - Tercera 12.2 mph 19.7 km/h Less

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba a 1800 rev/min 30.9 gal/min 117.0 L/min Less
Presión de seguridad principal 3495.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Presión máxima de alimentación 3495.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 120 mm × 1070 mm (4,7 pulg × 42,1 pulg) 120 mm × 1070 mm (4,7 pulg × 42,1 pulg) Less
Cilindro, doble acción: inclinación, calibre y carrera 95,25 mm × 216 mm (3,75 pulg x 8,5 pulg) 95,25 mm × 216 mm (3,75 pulg x 8,5 pulg) Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 30.6 galones 116.0 L Less
Cárter del motor 9.0 galones 34.0 L Less
Transmisión 17.4 galones 66.0 L Less
Depósito de combustible 206.6 galones 782.0 L Less
Depósito de fluido de escape diésel (Tier 4 Final/fase IV) 8.5 galones 32.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 26.4 galones 100.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 29.1 galones 110.0 L Less
Solo el depósito hidráulico 35.4 galones 134.0 L Less

Ejes

Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo Less
Traseros Planetario: oscilante Planetario: oscilante Less
Ángulo de oscilación ±8° ±8° Less

Frenos

Freno de estacionamiento Tambor y zapata, accionado por resorte, liberado hidráulicamente Tambor y zapata, accionado por resorte, liberado hidráulicamente Less

Cabina: estándar

Nivel de ruido interior (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Cabina: insonorizada

Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Doble acción: montado en el extremo Doble acción: montado en el extremo Less
Calibre 4.5 pulg 114.3 mm Less
Carrera 22.7 pulg 576.0 mm Less
Sistema de dirección: bomba Pistón: caudal variable Pistón: caudal variable Less
Caudal máximo del sistema 170 L/min a 1800 rev/min (44,9 gal/min a 1800 rev/min) 170 L/min a 1800 rev/min (44,9 gal/min a 1800 rev/min) Less
Presión de dirección limitada 3481.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Ángulo de articulación del vehículo 86 grados 86 grados Less

Hojas

Longitud de la hoja vertedera 14.4 pies 4390.0 mm Less
Altura, incluida la cuchilla 3.4 pies 1032.0 mm Less
Profundidad de corte máxima 1.97 pies 602.0 mm Less
Elevación máxima sobre el suelo 3.14 pies 958.0 mm Less
Ángulo de ataque de la hoja: total 14,8° 14,8° Less
Ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 7,3° 7,3° Less
Ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás 7,5° 7,5° Less
Ángulo de inclinación de la hoja: derecha, mecánica 5,1° 5,1° Less
Ángulo de inclinación de la hoja: izquierda, mecánica 4,1° 4,1° Less
Ángulo de inclinación de la hoja: derecha, hidráulica 6,3° 6,3° Less
Ángulo de inclinación de la hoja: izquierda, hidráulica 5,4° 5,4° Less
Ángulo de inclinación de la hoja: completo a la derecha 10,8° 10,8° Less
Ángulo de inclinación de la hoja: completo a la izquierda 10,1° 10,1° Less
Ajuste de inclinación total 2.9 pies 890.0 mm Less
Anchura entre cantoneras 15.18 pies 4628.0 mm Less

Ruedas

Peso 16167.0 lb 7333.0 kg Less
Diámetro exterior 5.5 pies 1672.0 mm Less
Diámetro del tambor 4.3 pies 1299.0 mm Less
Anchura del tambor 3.7 pies 1125.0 mm Less
Puntas por rueda 65 65 Less
Anchura entre tambores 11.98 pies 3650.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior de la baliza 14.4 pies 4381.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 14.1 pies 4290.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 10.4 pies 3162.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo al paragolpes 2.7 pies 810.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 9.3 pies 2830.0 mm Less
Enganche hasta la línea central del eje delantero 6.1 pies 1850.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.1 pies 3700.0 mm Less
Longitud con la hoja de empuje en el suelo 28.1 pies 8561.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.6 pies 492.0 mm Less
Anchura entre ruedas 11.98 pies 3650.0 mm Less
Altura hasta ROPS/techo 13.3 pies 4059.0 mm Less
Radio de giro: interior de los brazos de empuje 8.6 pies 2627.0 mm Less

Eficiencia y productividad

Proporciona la eficiencia y productividad que necesita a través de los sistemas integrados en la máquina.


Estructuras

Fabricadas desde cero específicamente para las condiciones más adversas.


Tren de potencia

Trabaje con más eficiencia gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Ruedas y puntas apisonadoras

El núcleo de cualquier sistema de compactación.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Responsables con el medio ambiente


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


825K Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Postenfriador aire a aire
  • Cambio automático
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de servicio de discos múltiples bañados en aceite
  • Módulo de emisiones limpias Cat (Tier 4 Final/fase IV)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Control electrónico de la presión de los embragues (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor Cat C15 con tecnología ACERT: - Tier 4 Final/fase IV - Equivalente a Tier 3/fase IIIA
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Combustible al enfriador de aire
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Sistema de freno inteligente
  • Silenciador (bajo el capó) (Tier 3/fase IIIA equivalente)
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Cambio de velocidades del embrague (SCSS, Single clutch speed shifting)
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmisión planetaria, con control de gama de velocidad de 3F/3R

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4, 1000 CCA)
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Interruptor de desconexión principal bloqueable a nivel del suelo
  • Luz de advertencia desactivada (LED estroboscópico)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Alumbrado, debajo del capó
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Luces, direccionales (traseras)
  • Arranque, eléctrico (servicio pesado)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR
  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Sistema cartográfico AccuGrade™ (preinstalado)
  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Puerta de la cabina, ventanilla corredera (lado izquierdo)
  • Control de compactación (preinstalado)
  • Percha para abrigo y casco
  • Controles de inclinación y elevación electrohidráulicos
  • Controles de cambios de marcha con la punta de los dedos
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Instrumentos, indicadores: - Nivel de fluido DEF (Tier 4 Final/fase IV) - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Presión de aceite de los frenos - Sistema eléctrico de bajo voltaje - Alerta de funcionamiento incorrecto del motor y luz de funcionamiento - Estado del freno de estacionamiento
  • Estructura de protección en caso de vuelcos con cuatro postes internos (ROPS/FOPS)
  • Vidrio laminado
  • Luz de techo (cabina)
  • Soportes para fiambrera/bebidas
  • Retrovisor, interior (panorámico)
  • Retrovisores, preinstalación para calefacción
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Preinstalación de radio comercial: - Antena - Altavoces - Convertidor (12 V, 10-15 amperios)
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad con recordatorio, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo
  • Parasol delantero
  • Cristal tintado
  • Marchas (indicador)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS): - Pantalla de información gráfica - Puerto de datos externo - Perfiles del operador configurables
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas intermitente (delantero y trasero)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Ruedas, puntas apisonadoras

PROTECCIONES
  • Protección, eje motriz
  • Protecciones del cárter y tren de potencia

HOJAS
  • Hoja de empuje recta, sistema hidráulico y varillaje incluidos en la máquina básica

FLUIDOS
  • Anticongelante de larga duración en una concentración al 50 % (-34 °C/-29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Barras limpiadoras con dientes
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, transmisión, depósito hidráulico
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CJ-4
  • Características de regulación del motor en vacío: - Reducción automática al funcionamiento en vacío - Parada retardada del motor - Parada del motor en vacío
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Depósito de combustible, repostado rápido, 782 L (207 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat
  • Radiadores de aceite hidráulico, del motor y de la transmisión
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Sistema de filtración hidráulica total
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi
  • Tubo de escape vertical plegable para el transporte

825K Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR
  • Cámara de visión trasera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Preinstalación de radio por satélite

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
  • Control de compactación, básico

FLUIDOS
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)

AYUDAS DE ARRANQUE
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V

OTROS
  • Etiqueta (ANSI) (Tier 4 Final/fase IV)
  • Certificación de la UE (Tier 4 Final/fase IV)
  • Placa de año de fabricación (Equivalente a Tier 3/fase III)