CB10 - Tambor sólido

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Tambor Sólido Cat® CB10 es un rodillo de 10 toneladas con tambores vibratorios en tándem de 1700 mm (67"). Destaca en una variedad de mezclas de asfalto así como otros materiales granulares. Cuenta con un control y una visibilidad excepcionales, un tren de potencia de funcionamiento uniforme y versátiles sistemas vibratorios, incluida tecnología de oscilación.

Especificaciones de funcionamiento

Unidades:
Anchura de compactación estándar 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Anchura de compactación máxima 73.0 pulg 1940.0 mm Less
Carga lineal estática 160.0 lb/pulg 28.5 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 131.0 hp 98.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 177.0 pulg 4565.0 mm Less
Distancia entre ejes 130.0 pulg 3300.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 117.0 pulg 2982.0 mm Less
Anchura total 73.0 pulg 1872.0 mm Less
Diámetro del tambor 47.0 pulg 1198.0 mm Less

Sistema vibratorio

Anchura del tambor 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 28977.0 lb 128.9 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6092.0 lb 27.1 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.033 pulg 0.84 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.007 pulg 0.18 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 55.0 galones de EE. UU. 208.0 L Less
Capacidad del depósito de rociado de agua 221.0 galones de EE. UU. 837.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Peso de funcionamiento estándar con cabina 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo con cabina 23171.0 lb 10510.0 kg Less
Peso de funcionamiento estándar con ROPS 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 22564.0 lb 10235.0 kg Less

Control y visibilidad excepcionales

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB10 ofrece líneas de visión sin obstrucciones con asiento estándar de 180° para obtener una excelente visibilidad. Además, el borde del tambor y la iluminación de su superficie mejoran la visibilidad para el funcionamiento nocturno. La innovadora tecnología de dirección con volante ofrece un control preciso de la máquina.


Versatilidad del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan con toda rapidez los objetivos de densidad gracias a las versátiles selecciones de amplitud y frecuencia. Las opciones incluyen tecnología de oscilación y sistemas de 2 amplitudes/2 frecuencias, Versa Vibe y de cinco amplitudes. Estos potentes rodillos también proporcionan delicadeza cuando es necesario gracias a su capacidad vibratoria solo del tambor delantero o trasero.


Control de compactación Cat

El control de compactación Cat opcional ayuda a los contratistas a mejorar la eficiencia y la productividad a la vez que registra datos para la documentación del control de calidad y la futura planificación.


Tren de potencia de funcionamiento suave

El modelo CB10 está equipado con un Motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de funciones que ayudan a reducir el consumo de combustible, incluido el modo Eco, sin por ello dejar de ofrecer la potencia necesaria en los lugares de trabajo más exigentes. Los resistentes componentes contribuyen a alargar la vida útil del compactador.


CB10 - Tambor sólido Equipos optativos

Aire acondicionado

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat

Valor de medición de compactación

Cortabordes

Sistema vibratorio de cinco amplitudes

Kit anticongelación (rociado de agua)

Luces halógenas con luces de borde del tambor

Sistema de refrigeración para elevadas temperaturas ambiente

Luces de descarga de alta intensidad

Iluminación LED

Comunicación máquina a máquina

Espejos

Tecnología de oscilación

Product Link

Luces de carretera

Módulo de registro

Cabina ROPS/FOPS

Indicador de temperatura

Sistema vibratorio de doble frecuencia y doble amplitud

Baliza de advertencia

Alfombrillas de distribución del agua

Sistema vibratorio Versa Vibe