CB7 - Tambor sólido

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo CB7 es un rodillo de 7 toneladas con tambores vibratorios en tándem de 1500 mm (59"). Destaca en una variedad de mezclas de asfalto así como otros materiales granulares.

Especificaciones de funcionamiento

Unidades:
Anchura de compactación estándar 59.0 pulg 1500.0 mm Less
Anchura de compactación máxima 65.0 pulg 1670.0 mm Less
Carga lineal estática 151.0 lb/pulg 26.9 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 100.0 hp 75.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C3.4B con tecnología ACERT Cat® C3.4B con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 177.0 pulg 4565.0 mm Less
Distancia entre ejes 130.0 pulg 3300.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 117.0 pulg 2980.0 mm Less
Anchura total 65.0 pulg 1670.0 mm Less
Diámetro del tambor 43.0 pulg 1108.0 mm Less

Sistema vibratorio

Anchura del tambor 59.0 pulg 1500.0 mm Less
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17288.0 lb 76.9 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6789.0 lb 30.2 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.025 pulg 0.64 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.01 pulg 0.25 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 55.0 galones de EE. UU. 208.0 L Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 196.0 galones de EE. UU. 742.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Peso de funcionamiento estándar con cabina 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo con cabina 19709.0 lb 8940.0 kg Less
Peso de funcionamiento estándar con ROPS 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 19224.0 lb 8720.0 kg Less

Control y visibilidad excepcionales

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB7 ofrece líneas de visión sin obstrucciones con asiento estándar de 180° para obtener una excelente visibilidad. Además, el borde del tambor y la iluminación de su superficie mejoran la visibilidad para el funcionamiento nocturno. La innovadora tecnología de dirección con volante ofrece un control preciso de la máquina.


Opciones del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan con toda rapidez los objetivos de densidad gracias a las versátiles selecciones de amplitud y frecuencia. Estos potentes rodillos también proporcionan delicadeza cuando es necesario gracias a su capacidad vibratoria solo del tambor delantero o trasero. Las opciones incluyen sistemas de dos amplitudes/dos frecuencias y de cinco amplitudes.


Control de compactación Cat®

El control de compactación Cat opcional ayuda a los contratistas a mejorar la eficiencia y la productividad a la vez que registra datos para la documentación del control de calidad y la futura planificación.


Tren de potencia de funcionamiento suave

El modelo CB7 está equipado con un Motor Cat® 3.4B con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de funciones que ayudan a reducir el consumo de combustible, incluido el modo Eco, sin por ello dejar de ofrecer la potencia necesaria en los lugares de trabajo más exigentes. Los resistentes componentes contribuyen a alargar la vida útil del compactador.


CB7 - Tambor sólido Equipos optativos

Sistema vibratorio de 2 amplitudes y 2 frecuencias

Sistema vibratorio de 5 amplitudes

Aire acondicionado

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat®

Preinstalación para separador de virutas

Valor de medición de compactación

Cortabordes

Kit anticongelación

Luces halógenas

Sistema de refrigeración para elevadas temperaturas ambiente

Luces de descarga de alta intensidad

Iluminación LED

Comunicación máquina a máquina

Espejos

Enganche descentrado

Product Link

Módulo de registro

Cabina ROPS/FOPS

Luces de carretera

Indicador de temperatura

Alfombrillas de distribución del agua

Baliza de advertencia