CB14B - tambores de 900 mm (35")

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo CB14B es un rodillo para trabajos auxiliares de 1,5 toneladas con tambores vibratorios en tándem de 900 mm (35").

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Peso máximo en el tambor delantero 1631.0 lb 740.0 kg Less
Peso máximo en el tambor trasero 1642.0 lb 745.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación estándar 35.0 pulg 900.0 mm Less
Espacio libre sobre el bordillo 16.0 pulg 400.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 9.0 pulg 220.0 mm Less
Carga lineal estática 46.9 lb/pulg 8.2 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.0 mph 9.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 22.5 hp 16.8 kW Less
Modelo de motor Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Dimensiones

Longitud total 77.0 pulg 1950.0 mm Less
Anchura total 39.0 pulg 1000.0 mm Less
Diámetro del tambor 22.0 pulg 560.0 mm Less
Anchura del tambor 35.0 pulg 900.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 100.0 pulg 2545.0 mm Less

Sistema vibratorio

Frecuencia 4200.0 vpm 70.0 Hz Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 3400.0 lb 15.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.018 pulg 0.46 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 6.1 galones 23.0 L Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 26.4 galones 100.0 L Less

Confort y control

Los operadores agradecen las características de confort que tiene la máquina, cuya importancia saben apreciar cada vez más los contratistas de pavimentación. Si el operador trabaja cómodo, permanece descansado y en alerta durante todo su turno, lo que se refleja en términos de seguridad y de productividad.


Tren de potencia eficiente y suave

El modelo CB14B produce suficiente potencia para que el rodillo se mantenga productivo incluso en pendientes pronunciadas. El motor es silencioso gracias en parte al árbol de levas accionado por correas sobre la culata y la baja turbulencia. El sistema de refrigeración de gran tamaño rinde de forma eficiente en temperaturas ambiente normales y altas.


Capacidad de transporte y maniobrabilidad

El tamaño del Rodillo CB14B le permite llegar donde otros no pueden. El mínimo espacio libre lateral del Rodillo CB14B ofrece una capacidad de maniobra óptima cerca de bordillos y obstáculos, mientras que el bajo centro de gravedad aporta estabilidad al trabajar en espacios abiertos o ubicaciones limitadas.


Perfectamente equipado

El modelo CB14B se ha diseñado y fabricado para ofrecer opciones que rindan a la perfección en sus aplicaciones. La frecuencia y amplitud vibratorias están optimizadas para conseguir una superficie compactada uniforme en distintas condiciones.


Distribución uniforme del rociado de agua

Evitar que el material se adhiera al tambor es fundamental para que la superficie recién asfaltada sea lisa y uniforme. El sistema de rociado de agua del Rodillo CB14B para trabajos auxiliares incluye muchas características que garantizan la calidad.


Facilidad de servicio

La productividad no solo se consigue con el rodillo en movimiento. Un servicio y un mantenimiento eficientes también se reflejan en el balance final.


CB14B - tambores de 900 mm (35") Equipos optativos

Estructura de protección en caso de vuelcos ROPS plegable

ROPS fija

Asiento con suspensión

Barra de elevación

Baliza de advertencia

Luces de trabajo