CB54B - Tambor sólido

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo Cat® CB54B es un rodillo de 10 toneladas con tambores vibratorios en tándem de 1700 mm (67"). Destaca en una variedad de mezclas de asfalto así como otros materiales granulares. Ofrece control y visibilidad excepcionales, tren de potencia de funcionamiento uniforme, sistema vibratorio versátil, control de compactación Cat y el sistema de rociado de agua líder del sector.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Peso de funcionamiento en el tambor trasero con ROPS/FOPS 10406.0 lb 4720.0 kg Less
Peso de funcionamiento en el tambor delantero con ROPS/FOPS 10538.0 lb 4780.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Peso máximo en el tambor delantero 10670.0 lb 4840.0 kg Less
Peso máximo en el tambor trasero 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 20945.0 lb 9500.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación estándar 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Espacio libre sobre el bordillo 37.0 pulg 934.0 mm Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 14.3 pies 4378.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 10.0 pulg 268.0 mm Less
Anchura de compactación máxima 73.0 pulg 1870.0 mm Less
Carga lineal estática 159.0 lb/pulg 28.5 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 133.2 hp 98.0 kW Less
Calibre 4.12 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT Cat® C4.4 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 177.0 pulg 4565.0 mm Less
Distancia entre ejes 130.0 pulg 3300.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 117.0 pulg 2982.0 mm Less
Anchura de compactación 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Anchura total 74.0 pulg 1872.0 mm Less
Anchura del tambor 67.0 pulg 1700.0 mm Less

Sistema vibratorio

Anchura del tambor 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Diámetro del tambor 47.0 pulg 1198.0 mm Less
Frecuencia 2580.0 vpm 43.0 Hz Less
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Less
Accionamiento del contrapeso excéntrico Hidráulico directo, autorreversible Hidráulico directo, autorreversible Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 24055.0 lb 107.0 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6407.0 lb 34.6 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.042 pulg 1.06 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.013 pulg 0.33 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 55.0 galones de EE. UU. 208.0 L Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 221.0 galones de EE. UU. 837.0 L Less

Control y visibilidad excepcionales

Los rodillos vibratorios en tándem de la serie B ofrecen líneas de visión sin obstrucciones con asiento estándar de 180° y capacidad de girar 360° para obtener una excelente visibilidad general. Además, la iluminación de la superficie del tambor y el borde del tambor facilita el trabajo nocturno. La novedosa tecnología de dirección en el volante elimina la consola delantera, común en otras máquinas, y proporciona un control preciso.


Opciones del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan con toda rapidez los objetivos de densidad gracias a las versátiles selecciones de amplitud y frecuencia. Estos potentes rodillos también proporcionan delicadeza cuando es necesario gracias a su capacidad vibratoria solo del tambor delantero o trasero. Entre las opciones se incluyen frecuencia doble y amplitud doble, Versa Vibe™ y cinco ajustes de amplitud.


Control de compactación Cat®

El control de compactación Cat opcional ayuda a los contratistas a mejorar la eficiencia y la productividad a la vez que registra datos para la documentación del control de calidad y la futura planificación.


Tren de potencia de funcionamiento suave

Los rodillos en tándem de la serie B cuentan con motores Cat® con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de funciones que ayudan a reducir la combustión de combustible, incluyendo el modo ECO, pero que ofrecen la potencia necesaria para los lugares de trabajo más exigentes. Los resistentes componentes contribuyen a alargar la vida útil del compactador.


CB54B - Tambor sólido Equipos optativos

Sistema vibratorio Versa Vibe™

Sistema vibratorio de 5 amplitudes

Control de compactación Cat®

Cortabordes

Cabina ROPS/FOPS

Enganche descentrado

Alfombrillas de distribución del agua

Esterillas de coco

Kit anticongelación del sistema de rociado de agua

Luces de descarga de alta intensidad

Baliza de advertencia

Espejos retrovisores

Aceite biodegradable

Product Link

Paquete de iluminación del borde del tambor

Sistema de refrigeración para elevadas temperaturas ambiente

Asiento con suspensión neumática y calefacción