CD44B - Tambor dividido

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo Cat® CD44B es un rodillo de 8 toneladas con tambores vibratorios en tándem de 1500 mm (59"). Destaca en una variedad de mezclas de asfalto así como otros materiales granulares. Ofrece control y visibilidad excepcionales, tren de potencia de funcionamiento uniforme, sistema vibratorio versátil, control de compactación Cat y el sistema de rociado de agua líder del sector.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 18497.0 lb 8390.0 kg Less
Peso de funcionamiento en el tambor trasero con ROPS/FOPS 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Peso de funcionamiento en el tambor delantero con ROPS/FOPS 9061.0 lb 4110.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 18497.0 lb 8390.0 kg Less
Peso máximo en el tambor delantero 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Peso máximo en el tambor trasero 9281.0 lb 4210.0 kg Less
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 18056.0 lb 8190.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación estándar 59.0 pulg 1500.0 mm Less
Espacio libre sobre el bordillo 26.0 pulg 663.0 mm Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 9.6 pies 2941.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 10.0 pulg 273.0 mm Less
Anchura de compactación máxima 111.0 pulg 2820.0 mm Less
Carga lineal estática 156.0 lb/pulg 27.8 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 102.0 hp 75.0 kW Less
Calibre 3.89 pulg 99.0 mm Less
Carrera 4.33 pulg 110.0 mm Less
Modelo de motor Cat® C3.4B con tecnología ACERT Cat® C3.4B con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 166.0 pulg 4284.0 mm Less
Distancia entre ejes 123.0 pulg 3120.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 116.0 pulg 2940.0 mm Less
Anchura de compactación 59.0 pulg 1500.0 mm Less
Anchura total 66.0 pulg 1664.0 mm Less
Diámetro del tambor 43.0 pulg 1108.0 mm Less
Anchura del tambor 59.0 pulg 1500.0 mm Less

Sistema vibratorio

Anchura del tambor 59.0 pulg 1500.0 mm Less
Diámetro del tambor 44.0 pulg 1106.0 mm Less
Frecuencia 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Less
Accionamiento del contrapeso excéntrico Hidráulico directo, autorreversible Hidráulico directo, autorreversible Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17602.0 lb 78.3 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 13309.0 lb 59.2 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.024 pulg 0.62 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.012 pulg 0.31 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 36.0 galones 135.0 L Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 159.0 galones 600.0 L Less

Control y visibilidad excepcionales

Los rodillos vibratorios en tándem de la serie B ofrecen líneas de visión sin obstrucciones con asiento estándar de 180° y capacidad de girar 360° para obtener una excelente visibilidad general. Además, la iluminación de la superficie del tambor y el borde del tambor facilita el trabajo nocturno. La novedosa tecnología de dirección en el volante elimina la consola delantera, común en otras máquinas, y proporciona un control preciso.


Características de dirección del tambor

Las máquinas con dirección del tambor pueden desplazar los tambores hasta 1,3 m (51") para proporcionar mayor cobertura del aglomerado delgado y minimizar la pérdida de calor antes de la compactación. El control con los dedos de la palanca de propulsión facilita el funcionamiento y una alarma acústica avisa al operador cuando los tambores están alineados.


Control de compactación Cat®

El control de compactación Cat opcional ayuda a los contratistas a mejorar la eficiencia y la productividad a la vez que registra datos para la documentación del control de calidad y la futura planificación.


Opciones del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan con toda rapidez los objetivos de densidad gracias a las versátiles selecciones de amplitud y frecuencia. Estos potentes rodillos también proporcionan delicadeza cuando es necesario gracias a su capacidad vibratoria solo del tambor delantero o trasero. Las opciones incluyen amplitud doble/frecuencia doble y sistema de cinco amplitudes.


Tren de potencia de funcionamiento suave

Los rodillos en tándem de la serie B cuentan con motores Cat® con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de funciones que ayudan a reducir la combustión de combustible pero que ofrecen la potencia necesaria para los lugares de trabajo más exigentes. Los resistentes componentes contribuyen a alargar la vida útil del compactador.


CD44B - Tambor dividido Equipos optativos

Control de compactación Cat®

Cortabordes

Cabina ROPS/FOPS

Alfombrillas de distribución del agua

Esterillas de coco

Kit anticongelación del sistema de rociado de agua

Luces de descarga de alta intensidad

Baliza de advertencia

Espejos retrovisores

Aceite biodegradable

Product Link

Paquete de iluminación del borde del tambor

Sistema de refrigeración para elevadas temperaturas ambiente

Asiento con suspensión neumática y calefacción