< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo CC24B es una máquina de 3 toneladas métricas con un tambor de 1200 mm (47") y 4 neumáticos traseros.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 5380.0 lb 2441.0 kg Less
Peso máximo en el tambor delantero 2857.0 lb 1296.0 kg Less
Peso máximo en el tambor trasero 2524.0 lb 1145.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación estándar 47.0 pulg 1200.0 mm Less
Espacio libre sobre el bordillo 20.0 pulg 500.0 mm Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 8.0 pies 2475.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 11.0 pulg 285.0 mm Less
Carga lineal estática 57.0 lb/pulg 10.2 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.5 mph 10.5 km/h Less

Motor

Potencia bruta 32.7 hp 24.4 kW Less
Modelo de motor C1.5 C1.5 Less

Dimensiones

Longitud total 101.0 pulg 2575.0 mm Less
Distancia entre ejes 71.0 pulg 1800.0 mm Less
Anchura total 52.0 pulg 1312.0 mm Less
Diámetro del tambor 28.0 pulg 720.0 mm Less
Anchura del tambor 47.0 pulg 1200.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 106.0 pulg 2700.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 7378.0 lb 32.8 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 3282.0 lb 14.6 kN Less
Frecuencia 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.021 pulg 0.525 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 17.0 galones de EE. UU. 63.5 L Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 52.0 galones de EE. UU. 195.0 L Less

Funcionamiento sencillo

El entorno operativo ofrece una mayor comodidad y visibilidad. El diseño estrecho del bastidor y el contorno del capó del motor ofrecen una excelente visibilidad de los bordes del tambor y de la parte delantera de la máquina. El panel de control intuitivo incluye una pantalla LCD retroiluminada e interruptores con luces LED brillantes que facilitan el reconocimiento en diferentes condiciones de funcionamiento.


Rendimiento de compactación eficiente

El sistema vibratorio en el tambor delantero está equipado con una amplia variedad de frecuencias y amplitud sencilla que proporcionan niveles de ruido más bajos y una gran versatilidad en la obra. Cuatro neumáticos ubicados en la parte trasera de la máquina ofrecen acción de moldeo y contribuyen a producir una superficie compacta.


El mejor sistema de rociado de agua del sector

Mayor cobertura y un acceso más sencillo: son las principales características del sistema de rociado de agua de los compactadores de servicio general Cat. El resultado no es otro que la reducción de las operaciones de gestión de materiales y el aumento del tiempo útil del personal.


Potencia optimizada

Los potentes motores Cat impulsan los compactadores de servicio general Cat. La mayor potencia del motor proporciona el empuje necesario en cualquier tipo de trabajo en pendiente.


Diseñado para el alquiler

Estos nuevos modelos están diseñados específicamente para el mercado de alquiler. El panel de control intuitivo y la amplia plataforma proporcionan el espacio suficiente para adaptarse a diferentes operadores. Los resistentes componentes y los motores de bajo consumo maximizan el tiempo de actividad y reducen los costes de operación durante toda la vida útil, mientras que Product Link proporciona funciones de supervisión que informan a los propietarios sobre la ubicación de las máquinas y las necesidades de servicio.


CC24B Equipos optativos

Sistema anticongelación

Lastre

Interruptor de desconexión de batería

Aceite hidráulico biodegradable

Techo plegable

Techo fijo

Palancas de propulsión dobles

Asiento sin suspensión

Product Link

ROPS fija

Estructura de protección en caso de vuelcos ROPS plegable

Asiento con interruptor de presencia del operador

Asiento deslizante

Control de tracción