< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo CC34B es una máquina de 3 toneladas métricas con un tambor de 1200 mm (47") y 4 neumáticos traseros.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 7446.0 lb 3378.0 kg Less
Peso máximo en el tambor delantero 3974.0 lb 1803.0 kg Less
Peso máximo en el tambor trasero 3147.0 lb 1427.0 kg Less
Peso máximo en las ruedas traseras 3472.0 lb 1575.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación estándar 51.0 pulg 1300.0 mm Less
Espacio libre sobre el bordillo 20.0 pulg 520.0 mm Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 9.6 pies 2937.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 11.0 pulg 284.0 mm Less
Carga lineal estática 73.0 lb/pulg 13.0 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 49.1 hp 36.6 kW Less
Modelo de motor C2.2 C2.2 Less

Dimensiones

Longitud total 113.0 pulg 2859.0 mm Less
Distancia entre ejes 81.0 pulg 2050.0 mm Less
Anchura total 55.0 pulg 1400.0 mm Less
Diámetro del tambor 32.0 pulg 800.0 mm Less
Anchura del tambor 51.0 pulg 1300.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 109.0 pulg 2765.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 7104.0 lb 31.6 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 5418.0 lb 24.1 kN Less
Frecuencia 55/48 Hz (3300/2880 vpm) 55/48 Hz (3300/2880 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.02 pulg 0.5 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 24.0 galones de EE. UU. 90.7 L Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 64.0 galones de EE. UU. 241.0 L Less

Funcionamiento sencillo

El entorno operativo ofrece una mayor comodidad y visibilidad. El diseño estrecho del bastidor y el contorno del capó del motor ofrecen una excelente visibilidad de los bordes del tambor y de la parte delantera de la máquina. El panel de control intuitivo incluye una pantalla LCD retroiluminada e interruptores con luces LED brillantes que facilitan el reconocimiento en diferentes condiciones de funcionamiento.


Rendimiento de compactación eficiente

El sistema vibratorio en el tambor delantero está equipado con una amplia variedad de frecuencias y amplitud sencilla que proporcionan niveles de ruido más bajos y una gran versatilidad en la obra. Cuatro neumáticos ubicados en la parte trasera de la máquina ofrecen acción de moldeo y contribuyen a producir una superficie compacta.


El mejor sistema de rociado de agua del sector

Mayor cobertura y un acceso más sencillo: son las principales características del sistema de rociado de agua de los compactadores de servicio general Cat. El resultado no es otro que la reducción de las operaciones de gestión de materiales y el aumento del tiempo útil del personal.


Potencia optimizada

Los potentes motores Cat impulsan los compactadores de servicio general Cat. La mayor potencia del motor proporciona el empuje necesario en cualquier tipo de trabajo en pendiente.


Diseñado para el alquiler

Estos nuevos modelos están diseñados específicamente para el mercado de alquiler. El panel de control intuitivo y la amplia plataforma proporcionan el espacio suficiente para adaptarse a diferentes operadores. Los resistentes componentes y los motores de bajo consumo maximizan el tiempo de actividad y reducen los costes de operación durante toda la vida útil, mientras que Product Link proporciona funciones de supervisión que informan a los propietarios sobre la ubicación de las máquinas y las necesidades de servicio.


CC34B Equipos optativos

Sistema anticongelación

Lastre

Interruptor de desconexión de batería

Aceite hidráulico biodegradable

Techo plegable

Techo fijo

Palancas de propulsión dobles

Asiento sin suspensión

Product Link

ROPS fija

Estructura de protección en caso de vuelcos ROPS plegable

Asiento con interruptor de presencia del operador

Asiento deslizante

Control de tracción