< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Compactador de Suelos Vibratorio CP44 cuenta con un duradero tren de potencia Cat®, sistemas hidráulicos y vibratorios probados en campo y el sistema de servicio postventa a través de distribuidores más completo y especializado del mundo.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento con cabina 16832.0 lb 7635.0 kg Less
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 16083.0 lb 7295.0 kg Less
Peso en el tambor con cabina 9502.0 lb 4310.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 8289.0 lb 3760.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.2 pulg 411.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.6 mph 12.3 km/h Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 10.08 pies 3.08 m Less

Motor

Potencia bruta 100.0 hp 75.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Dimensiones

Diámetro del tambor: pisones incluidos 48.0 pulg 1225.0 mm Less
Anchura del tambor 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o cabina 9.75 pies 2.97 m Less
Altura de la cuchilla opcional 22.6 pulg 574.0 mm Less
Longitud total 16.67 pies 5.08 m Less
Longitud total con opción de cuchilla 17.83 pies 5.44 m Less
Anchura total 5.92 pies 1.8 m Less
Anchura total con opción de cuchilla 6.92 pies 2.12 m Less
Distancia entre ejes 8.5 pies 2.6 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 30000.0 lb 134.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.063 pulg 1.59 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.032 pulg 0.8 mm Less
Gama de frecuencia variable opcional 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) Less
Frecuencia vibratoria: estándar 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Neumáticos

Neumáticos Tracción; 14,9 × 24; 8 capas Tracción; 14,9 × 24; 8 capas Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 47.5 galones 180.0 L Less

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio tipo cápsula proporciona mayor fuerza de compactación y su mantenimiento tiene muchas ventajas.


Contrapesos excéntricos exclusivos

Selección fiable de doble amplitud y un innovador diseño de los contrapesos excéntricos exclusivos para garantizar un trabajo preciso.


Motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT™

Este motor de cuatro cilindros de tecnología de altas prestaciones proporciona fiabilidad, durabilidad y bajo consumo de combustible al tiempo que produce menos emisiones. El Motor C4.4 está certificado para cumplir las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. y fase III A de la Unión Europea.


Sistema de propulsión de dos bombas

El sistema de propulsión de dos bombas proporciona una alta fuerza de tracción y gran capacidad de subida de pendientes, para obtener una excelente productividad y control de la máquina en las aplicaciones más duras.


Tambor de pisones

El tambor de pata de cabra permite al CP44 ofrecer el mejor rendimiento sobre materiales cohesivos o semicohesivos. El tambor incluye 108 tacos con una altura de 90 mm (3,5 pulg) dispuestos en forma de V. Los rascadores del tambor de acero retiran con eficacia el exceso de material que se pega al tambor.


Control de la máquina y capacidad de subida de pendientes

El sistema de propulsión de dos bombas exclusivo proporciona un rendimiento excelente, un mayor control de la máquina y una capacidad de subida de pendientes excepcional.


Capó del motor inclinado

El capó inclinado del motor, de fibra de vidrio, facilita el mantenimiento de la máquina y aumenta la visibilidad del operador.


Plataforma abierta con techo ROPS/FOPS

La plataforma del CP44 está equipada con un techo ROPS/FOPS, pasamanos y apoyos para los pies para un mejor apoyo del operador cuando trabaja en pendiente.


Puesto del operador

El puesto del operador se ha diseñado ergonómicamente para una máxima productividad, a la vez que ofrece una visibilidad excelente y una comodidad incomparable.


Cabina ROPS/FOPS (opcional)

La cabina ROPS/FOPS es amplia y cómoda, con grandes ventanas y una visibilidad excepcional. Su robusto sistema de aire acondicionado ofrece un confort extraordinario. Una ergonomía excelente y bajos niveles de sonido mantienen al operador alerta y con el control.


Hoja niveladora (opcional)

La hoja niveladora (opcional) aumenta la versatilidad, usabilidad y productividad de la máquina.


Facilidad de servicio

El Compactador de Suelos CP44 proporciona la excepcional fiabilidad y versatilidad que está acostumbrado a esperar de Caterpillar.


CP44 Equipos optativos

Cabina ROPS/FOPS

Parasol

Indicador de vibraciones por minuto (VPM)

Rascadores del tambor de poliuretano

Juego de rascadores de acero para tambor liso

Espejos retrovisores interiores de la cabina

Frecuencia vibratoria variable

Cilindro de elevación del puesto del operador

Parasol enrollable para cabina ROPS/FOPS

Baliza giratoria ámbar

Hoja niveladora

Asiento giratorio

Llenado en fábrica de aceite biodegradable

Product Link