< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Compactador Vibratorio de Suelos CS54B combina productividad de primera categoría con excepcional comodidad del operador al tiempo que preserva el legado de duración, fiabilidad y facilidad de servicio que los contratista del mundo entero se han acostumbrado a esperar de las máquinas Cat®.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento con cabina 23265.0 lb 10555.0 kg Less
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 22822.0 lb 10355.0 kg Less
Peso en el tambor con cabina 12959.0 lb 5880.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 12754.0 lb 5785.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 17.4 pulg 442.0 mm Less
Carga lineal estática, con cabina 154.3 lb/pulg 27.6 kg/cm Less
Carga lineal estática, con ROPS/FOPS 151.8 lb/pulg 27.1 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 mph 11.0 km/h Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 12.08 pies 3.68 m Less

Motor

Potencia bruta 131.0 hp 98.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Diámetro del tambor 60.4 pulg 1534.0 mm Less
Anchura del tambor 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o cabina 10.25 pies 3.11 m Less
Longitud total 19.17 pies 5.85 m Less
Anchura total 7.58 pies 2.3 m Less
Distancia entre ejes 9.58 pies 2.9 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 52600.0 lb 234.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 29900.0 lb 133.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.075 pulg 1.9 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.037 pulg 0.95 mm Less
Gama de frecuencia variable opcional 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) Less
Frecuencia vibratoria: estándar 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) Less

Neumáticos

Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 64.0 galones 242.0 L Less

Sistema vibratorio mejorado

Un diseño de horquilla del tambor mejorado, más amplitud y el contrastado sistema vibratorio de tipo cápsula Cat® proporcionan más fuerza de compactación.


Tren de potencia fiable

Equipados con un potente Motor Cat C4.4 y el sistema de propulsión de dos bombas Cat, de probada eficacia, los compactadores vibratorios de suelos de la serie B tienen la potencia y la tracción para proporcionar un rendimiento excepcional incluso en las condiciones más duras de trabajo.


Cómodo entorno del operador

El puesto del operador en los compactadores vibratorios de suelos de la serie B se ha mejorado para favorecer la el confort y la comodidad del operador. El CS54B se puede configurar con ROPS/FOPS o con una cabina ROPS/FOPS. La configuración de serie depende del mercado.


Opción de control de compactación Cat

El control de compactación Cat es una solución de medición de compactación que mejora la calidad y la eficiencia y que proporciona información al operador para ayudarle a determinar si la compactación cumple las especificaciones, además de eliminar las aproximaciones y rectificaciones y el riesgo de reprocesamiento, lo que permite al operador seguir rápidamente con el siguiente trabajo. El control de compactación Cat está integrado de fábrica con la máquina, lo que proporciona una mayor protección de los componentes. Existen dos tecnologías de medición de compactación distintas: valor de medición de compactación (CMV) o tracción mecánica de la máquina (MDP). Las máquinas con tambor liso se pueden equipar con una o ambas tecnologías. Una máquina con CMV y MDP integradas permite maximizar la capacidad de medición de compactación a la mayor cantidad de aplicaciones y tipos de suelos.


Facilidad de mantenimiento.

El acceso para el mantenimiento es sencillo y cómodo en los compactadores vibratorios de suelos de la serie B. Todo el mantenimiento rutinario se realiza desde el lado derecho de la máquina. El capó duradero de una sola pieza se inclina hacia delante rápida y fácilmente para ofrecer acceso al motor y al sistema de refrigeración.


CS54B Equipos optativos

Kit de revestimiento de pisones

Control de compactación Cat, valor de medición de compactación (CMV)

Control de compactación Cat, tracción mecánica de la máquina (MDP)

Control de compactación Cat con tecnología CMV y MDP

Asignación GNSS para control de compactación Cat, SBAS o RTK

Cabina ROPS/FOPS

Asiento Deluxe del operador en la cabina

Product Link

Paquete de luces halógenas mejoradas

Protección de la transmisión

Raspador trasero de acero

Raspadores de poliuretano delanteros o traseros

Baliza giratoria

Llenado en fábrica de aceite biodegradable

Retrovisores adicionales

Homologación para circulación por carretera en Italia (IRH)