< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Compactador Vibratorio de Suelos CP54B combina productividad de primera categoría con excepcional comodidad del operador al tiempo que preserva el legado de duración, fiabilidad y facilidad de servicio que los contratistas del mundo entero se han acostumbrado a esperar de las máquinas Cat®.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento con cabina 24539.0 lb 11135.0 kg Less
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 24096.0 lb 10935.0 kg Less
Peso en el tambor con cabina 14092.0 lb 6395.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 13887.0 lb 6300.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 17.7 pulg 450.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 mph 11.0 km/h Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 12.08 pies 3.68 m Less

Motor

Potencia bruta 131.0 hp 98.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Diámetro del tambor 51.0 pulg 1295.0 mm Less
Diámetro del tambor: pisones incluidos 61.0 pulg 1549.0 mm Less
Anchura del tambor 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o cabina 10.25 pies 3.11 m Less
Longitud total 19.17 pies 5.85 m Less
Anchura total 7.58 pies 2.3 m Less
Distancia entre ejes 9.58 pies 2.9 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 59800.0 lb 266.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 29900.0 lb 133.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.075 pulg 1.9 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.035 pulg 0.88 mm Less
Gama de frecuencia variable opcional 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) Less
Frecuencia vibratoria: estándar 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) Less

Neumáticos

Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 64.0 galones 242.0 L Less

Sistema vibratorio mejorado

Un diseño de horquilla del tambor mejorado, más amplitud y el contrastado sistema vibratorio de tipo cápsula Cat® proporcionan más fuerza de compactación.


Tren de potencia fiable

Equipados con un potente Motor Cat C4.4 y el sistema de propulsión de dos bombas Cat, de probada eficacia, los compactadores vibratorios de suelos de la serie B tienen la potencia y la tracción para proporcionar un rendimiento excepcional incluso en las condiciones más duras de trabajo.


Cómodo entorno del operador

El puesto del operador en los compactadores vibratorios de suelos de la serie B se ha mejorado para favorecer la el confort y la comodidad del operador. El modelo CP54B se puede configurar con ROPS/FOPS o con una cabina ROPS/FOPS. La configuración de serie depende del mercado.


Opción de control de compactación Cat

El control de compactación Cat es una solución de medición de compactación que mejora la calidad y la eficiencia y que proporciona información al operador para ayudarle a determinar si la compactación cumple las especificaciones, además de eliminar las aproximaciones y rectificaciones y el riesgo de reprocesamiento, lo que permite al operador seguir rápidamente con el siguiente trabajo. El control de compactación Cat está integrado de fábrica con la máquina, lo que proporciona una mayor protección de los componentes. En máquinas con pata de cabra, el sistema utiliza la tracción mecánica de la máquina (MDP) para realizar la medición, una tecnología exclusiva Cat que ofrece un rendimiento más uniforme en suelos cohesivos que las tecnologías basadas en acelerómetro.


Facilidad de mantenimiento.

El acceso para el mantenimiento es sencillo y cómodo en los compactadores vibratorios de suelos de la serie B. Todo el mantenimiento rutinario se realiza desde el lado derecho de la máquina. El capó duradero de una sola pieza se inclina hacia delante rápida y fácilmente para ofrecer acceso al motor y al sistema de refrigeración.


CP54B Equipos optativos

Control de compactación Cat, tracción mecánica de la máquina (MDP)

Asignación GNSS para control de compactación Cat, SBAS o RTK

Cabina ROPS/FOPS

Asiento Deluxe del operador en la cabina

Product Link

Paquete de luces halógenas mejoradas

Protección de la transmisión

Baliza giratoria

Llenado en fábrica de aceite biodegradable

Retrovisores adicionales

Homologación para circulación por carretera en Italia (IRH)