< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Compactador de Suelos Vibratorio CS44B cuenta con un duradero tren de potencia Caterpillar, sistemas hidráulicos y vibratorios probados en campo y el sistema de servicio postventa a través de distribuidores más completo y especializado del mundo.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento con cabina 15895.0 lb 7210.0 kg Less
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 15307.0 lb 6943.0 kg Less
Peso en el tambor con cabina 7756.0 lb 3518.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 7460.0 lb 3384.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.2 pulg 411.0 mm Less
Carga lineal estática, con cabina 118.0 lb/pulg 21.0 kg/cm Less
Carga lineal estática, con ROPS/FOPS 113.0 lb/pulg 20.2 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.0 mph 11.4 km/h Less
Radio de giro hasta el borde interior del tambor 10.0 pies 3.05 m Less

Motor

Potencia bruta 100.6 hp 75.0 kW Less
Modelo de motor Cat C3.4B Cat C3.4B Less

Dimensiones

Diámetro del tambor 48.1 pulg 1221.0 mm Less
Anchura del tambor 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o cabina 9.35 pies 2.85 m Less
Altura de la cuchilla opcional 22.6 pulg 574.0 mm Less
Longitud total 16.7 pies 5.09 m Less
Longitud total con opción de cuchilla 18.44 pies 5.62 m Less
Anchura total 5.91 pies 1.8 m Less
Anchura total con opción de cuchilla 6.95 pies 2.12 m Less
Distancia entre ejes 8.5 pies 2.6 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 29900.0 lb 133.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.066 pulg 1.67 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.033 pulg 0.84 mm Less
Gama de frecuencia variable opcional 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) Less
Frecuencia vibratoria: estándar 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Neumáticos

Neumáticos Flotación, 14,9 × 24, 6 capas Flotación, 14,9 × 24, 6 capas Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 40.0 galones de EE. UU. 150.0 L Less

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio tipo cápsula proporciona mayor fuerza de compactación y su mantenimiento tiene muchas ventajas.


Contrapesos excéntricos exclusivos

Selección fiable de doble amplitud y un innovador diseño de los contrapesos excéntricos exclusivos para garantizar un trabajo preciso.


Motor Cat® C3.4B

Este motor de cuatro cilindros de tecnología de alto rendimiento proporciona fiabilidad, durabilidad y bajo consumo de combustible al tiempo que produce menos emisiones. El Motor C3.4B es compatible con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA estadounidense y fase IV de la UE.


Sistema de propulsión de dos bombas

El sistema de propulsión de dos bombas proporciona una alta fuerza de tracción y gran capacidad de subida de pendientes, para obtener una excelente productividad y control de la máquina en las aplicaciones más duras.


Control de la máquina y capacidad de subida de pendientes

El sistema de propulsión de dos bombas exclusivo proporciona un rendimiento excelente, un mayor control de la máquina y una capacidad de subida de pendientes excepcional.


Plataforma abierta con techo ROPS/FOPS

La plataforma del CS44 está equipada con un techo ROPS/FOPS, pasamanos y apoyos para los pies para un mejor apoyo del operador cuando trabaja en pendiente.


Puesto del operador

El puesto del operador se ha diseñado ergonómicamente para una máxima productividad, a la vez que ofrece una visibilidad excelente y una comodidad incomparable.


Cabina ROPS/FOPS

La cabina ROPS/FOPS es amplia y cómoda, con grandes ventanas y una visibilidad excepcional. Su sistema de aire acondicionado ofrece un confort extraordinario. Una ergonomía excelente y bajos niveles de sonido mantienen al operador alerta y con el control.


Paragolpes universal

El paragolpes universal facilita la instalación o el desmontaje del kit de revestimiento de pata de cabra opcional o de la hoja de nivelación opcional.


Kit de revestimiento de pata de cabra (opcional)

Un revestimiento de pata de cabra opcional aumenta la gama de aplicaciones del modelo CS44B para permitirle trabajar en materiales cohesivos o semicohesivos.


Hoja niveladora (opcional)

La hoja niveladora (opcional) aumenta la versatilidad, usabilidad y productividad de la máquina.


Control de compactación Cat: CMV (opcional)

El control de compactación Cat mejora la eficiencia en el lugar de trabajo y la calidad de compactación. Disponible con la tecnología de valor de medición de compactación (CMV, Compaction Meter Value), un acelerómetro montado en el tambor vibratorio que mide la respuesta del suelo a las vibraciones del tambor que proporcionan indicaciones de rigidez del suelo. El operador puede controlar estos valores para determinar si la compactación se acerca a las especificaciones, lo que le permite llamar al personal de pruebas y pasar al siguiente trabajo.


Facilidad de servicio

El Compactador de Suelos CS44B proporciona la excepcional fiabilidad y versatilidad que está acostumbrado a esperar de Caterpillar.


CS44B Equipos optativos

Cabina ROPS/FOPS

Techo ROPS/FOPS

Parasol

Función de vibración automática

Juego de raspadores de acero para tambor liso

Control de compactación Cat (solo CMV)

Frecuencia vibratoria variable

Módulo de registro para el control de compactación Cat o para la frecuencia de vibración variable

Kit de revestimiento de pisones

Parasol enrollable para cabina ROPS/FOPS

Baliza giratoria ámbar

Hoja niveladora

Llenado en fábrica de aceite biodegradable

Product Link