< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las hojas de empuje grandes Cat® se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad en sus múltiples ciclos de vida. Al optimizar el rendimiento y simplificar la capacidad de servicio con un diseño modular, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. Estos modelos incluyen mejoras de seguridad, mayor comodidad para el operador y características electrónicas que aumentan la productividad para que su negocio se mantenga en plena forma para las generaciones venideras.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potencia al volante 850.0 hp 634.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pulg 3 32.1 L Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
Potencia del motor: ISO 14396 928.0 hp 692.0 kW Less
Potencia del motor: bruta SAE J1995* 932.0 hp 695.0 kW Less
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
Emisiones Equivalente a Tier 2 Equivalente a Tier 2 Less
Nota * Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. * Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. Less
Nota Potencias del motor a 1800 rev/min. Potencias del motor a 1800 rev/min. Less
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y control de emisiones del motor según corresponda. La potencia neta indicada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y control de emisiones del motor según corresponda. Less
Nota El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.658 metros (12.000 pies) de altitud. Configuración para altitud elevada disponible para trabajos por encima de los 3.658 m (12.000 pies). El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.658 metros (12.000 pies) de altitud. Configuración para altitud elevada disponible para trabajos por encima de los 3.658 m (12.000 pies). Less

Pesos

Peso de funcionamiento 229800.0 lb 104236.0 kg Less
Peso de embarque 82640.0 lb 37485.0 kg Less
Peso de funcionamiento: CD 248500.0 lb 112718.0 kg Less
Masa de embarque: CD 83340.0 lb 37802.0 kg Less
Nota Peso de funcionamiento del D11T: incluye cilindros de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, Hoja de Empuje 11U ABR, ripper de un solo diente con extractor de bulón, repostado rápido de combustible, zapatas ES de 710 mm (28 pulg) y operador. Peso de funcionamiento del D11T: incluye cilindros de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, Hoja de Empuje 11U ABR, ripper de un solo diente con extractor de bulón, repostado rápido de combustible, zapatas ES de 710 mm (28 pulg) y operador. Less
Nota Masa de embarque del D11T: chasis de la máquina básica con eje de giro y cabina. No incluye ROPS, ripper, hoja, cadena ni bastidores de rodillos. Masa de embarque del D11T: chasis de la máquina básica con eje de giro y cabina. No incluye ROPS, ripper, hoja, cadena ni bastidores de rodillos. Less
Nota Peso de funcionamiento del D11T CD: incluye lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno, zapatas de servicio extremo de 915 mm (36 pulg), Hoja de Empuje y Acarreo 11, ripper de un solo diente y operador. Peso de funcionamiento del D11T CD: incluye lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno, zapatas de servicio extremo de 915 mm (36 pulg), Hoja de Empuje y Acarreo 11, ripper de un solo diente y operador. Less
Nota Masa de embarque del D11T CD: chasis de la máquina básica con eje de giro y cabina. No incluye ROPS, ripper, hoja, cadena ni bastidores de rodillos. Masa de embarque del D11T CD: chasis de la máquina básica con eje de giro y cabina. No incluye ROPS, ripper, hoja, cadena ni bastidores de rodillos. Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.4 mph 3.9 km/h Less
2.ª marcha de avance 4.2 mph 6.8 km/h Less
3.ª marcha de avance 7.3 mph 11.8 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.1 mph 8.2 km/h Less
3.ª marcha atrás 8.7 mph 14.0 km/h Less
Tipo Servotransmisión planetaria Servotransmisión planetaria Less
Diámetro del embrague de la transmisión 21.0 pulg 533.0 mm Less

Controles hidráulicos

D11T CD: ajuste de la válvula de seguridad de la hoja de empuje y acarreo 3500.0 lb/pulg² 24135.0 kPa Less
D11T CD: caudal de la bomba (implemento) 177.0 gal/min 670.0 L/min Less
D11T CD: tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes Less
D11T CD: ajuste de la válvula de seguridad del ripper (elevación) 3500.0 lb/pulg² 24135.0 kPa Less
D11T CD: ajuste de la válvula de seguridad del ripper (ángulo de ataque) 3500.0 lb/pulg² 24135.0 kPa Less
D11T CD: caudal del cilindro de inclinación 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
D11T CD: ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de inclinación 3600.0 lb/pulg² 24825.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de seguridad de la hoja de empuje 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
D11T: caudal de la bomba combinada (implemento) 164.0 gal/min 620.0 L/min Less
D11T: tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes Less
D11T: ajuste de la válvula de seguridad del ripper (elevación) 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de seguridad del ripper (ángulo de ataque) 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de inclinación 3525.0 lb/pulg² 24300.0 kPa Less
D11T: caudal de la bomba de inclinación 41.0 gal/min 155.0 L/min Less
Nota Caudal de la bomba medido a 1.800 rev/min y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). Caudal de la bomba medido a 1.800 rev/min y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). Less
Nota Las válvulas piloto electrohidráulicas ayudan a manejar los mandos del ripper y la hoja de empuje. Las válvulas piloto electrohidráulicas ayudan a manejar los mandos del ripper y la hoja de empuje. Less
Nota El sistema completo consta de bomba, depósito con filtro, radiador de aceite, válvulas, tuberías y palancas de control. El sistema completo consta de bomba, depósito con filtro, radiador de aceite, válvulas, tuberías y palancas de control. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo Less
Anchura de zapata 28.0 pulg 710.0 mm Less
Zapatas/lateral 41 41 Less
Altura de la garra 4.0 pulg 102.0 mm Less
Paso 12.5 pulg 318.0 mm Less
Ancho de vía 114.0 pulg 2896.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 175.0 pulg 4444.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo 9781.0 pulg2 6.3 m2 Less
Rodillos de la cadena/lateral 8 8 Less
Número de rodillos superiores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional) Less
Anchura de la zapata: CD 36.0 pulg 915.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo* 30.6 pulg 777.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo: CD 12605.0 pulg2 8.1 m2 Less
Nota *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. Less
Nota Cadenas de cojinetes de manguito con sistema de retención del bulón. Cadenas de cojinetes de manguito con sistema de retención del bulón. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 425.0 galones de EE. UU. 1609.0 L Less
Sistema de refrigeración 71.1 galones de EE. UU. 269.0 L Less
Cárter del motor* 27.2 galones de EE. UU. 103.0 L Less
Tren de potencia 90.9 galones de EE. UU. 344.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 12.4 galones de EE. UU. 47.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 24.8 galones de EE. UU. 94.0 L Less
Compartimento del eje de giro 18.8 galones de EE. UU. 71.0 L Less
Sistema hidráulico del implemento únicamente 58.9 galones de EE. UU. 223.0 L Less
Depósito de combustible: capacidad alta 505.0 galones de EE. UU. 1911.0 L Less
Depósito de combustible: con plataforma 470.0 galones de EE. UU. 1778.0 L Less
Nota * Con filtros de aceite. * Con filtros de aceite. Less

Bastidor de rodillos de la cadena

Oscilación 13.8 pulg 351.0 mm Less

Dirección y frenos

Embrague de dirección multidisco de accionamiento hidráulico 17.3 pulg 440.0 mm Less
Freno multidisco de accionamiento por muelle 24.1 pulg 612.0 mm Less

Normas

ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) cumple los siguientes criterios: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) cumple los siguientes criterios: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 NIVEL II. La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 NIVEL II. Less
Ruido El nivel de presión acústica equivalente para el operador (Leq) es 79 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada. Se trata de un nivel de exposición al sonido de ciclo dinámico. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La prueba se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. El nivel de presión acústica equivalente para el operador (Leq) es 79 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada. Se trata de un nivel de exposición al sonido de ciclo dinámico. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La prueba se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. Less
Ruido El nivel de ruido exterior de la máquina estándar, medido a una distancia de 15 metros (49,2 pies) según los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 APR95, es de 87 dB(A) funcionando con una marcha intermedia. El nivel de ruido exterior de la máquina estándar, medido a una distancia de 15 metros (49,2 pies) según los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 APR95, es de 87 dB(A) funcionando con una marcha intermedia. Less

Dimensiones (aproximadas): D11T

Altura libre sobre el suelo* 31.4 pulg 798.0 mm Less
Ancho de vía 114.0 pulg 2896.0 mm Less
Anchura sin muñones (zapata estándar) 148.9 pulg 3782.0 mm Less
Anchura sobre muñones 172.4 pulg 4379.0 mm Less
Altura (cabina FOPS)* 173.4 pulg 4405.0 mm Less
Altura (parte superior del tubo de escape)* 179.1 pulg 4549.0 mm Less
Altura (ROPS/Techo)* 185.9 pulg 4723.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (en el centro de la horquilla)* 37.1 pulg 942.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 175.0 pulg 4444.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 242.5 pulg 6160.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 242.5 pulg 6160.0 mm Less
Longitud con hoja SU 337.8 pulg 8579.0 mm Less
Longitud con hoja U 340.2 pulg 8641.0 mm Less
Longitud con ripper de un solo diente 319.2 pulg 8107.0 mm Less
Longitud con ripper de múltiples dientes 331.8 pulg 8427.0 mm Less
Longitud total, hoja SU y ripper SS 414.4 pulg 10525.0 mm Less
Nota *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. Less
Nota Se muestra el D11T equipado con zapatas de 710 mm (28 pulg). Se muestra el D11T equipado con zapatas de 710 mm (28 pulg). Less

Dimensiones (aproximadas): D11T CD

Altura libre sobre el suelo* 31.4 pulg 798.0 mm Less
Ancho de vía 114.0 pulg 2896.0 mm Less
Anchura sin muñones (zapata estándar) 149.8 pulg 3806.0 mm Less
Anchura sobre muñones 172.4 pulg 4379.0 mm Less
Altura (cabina FOPS)* 173.4 pulg 4405.0 mm Less
Altura (parte superior del tubo de escape)* 179.1 pulg 4549.0 mm Less
Altura (ROPS/Techo)* 185.9 pulg 4723.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (en el centro de la horquilla)* 37.1 pulg 942.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 175.0 pulg 4444.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 242.5 pulg 6160.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 242.5 pulg 6160.0 mm Less
Longitud con hoja SU** 345.1 pulg 8765.0 mm Less
Longitud con ripper de un solo diente 319.2 pulg 8107.0 mm Less
Longitud con ripper de múltiples dientes 331.8 pulg 8427.0 mm Less
Longitud total, hoja SU y ripper SS** 421.7 pulg 10712.0 mm Less
Nota *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. Less
Nota **Hoja CD del modelo D11T CD. **Hoja CD del modelo D11T CD. Less
Nota Se muestra el D11T equipado con zapatas de 710 mm (28 pulg). Se muestra el D11T equipado con zapatas de 710 mm (28 pulg). Less

Estructuras

Fabricada para una máxima producción y vida útil.


Motor

Potencia y fiabilidad para que se mueva todavía más.


Tecnología de emisiones

Le proporcionamos soluciones integradas y fiables.


Sistema de refrigeración

Refrigeración superior en las condiciones de trabajo más exigentes.


Tren de potencia

Potencia y control para mover más material de forma eficiente.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio y rendimiento de la máquina en el trabajo.


Puesto del operador

Se ha diseñado para que se sienta cómodo y sea más productivo.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo.


Cat MineStar

Configurable para adaptarse a las necesidades de operación.


Seguridad

Centrado en conservar su seguridad.


Implementos

Proporcionan flexibilidad para adaptar la máquina a la aplicación.


Facilidad de servicio

Reduzca la duración del mantenimiento para aumentar los tiempos de actividad.


Servicio postventa

Su distribuidor Cat sabe cómo mantener productivas sus máquinas para minería.


Sostenibilidad

Pensamos en el legado de las generaciones futuras.


D11T/D11T CD Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías, 12 voltios (4), 200 amperios/hora
  • Convertidores, 12 voltios, 10 amperios y 20 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina de advertencia de avance
  • Luces, compartimento del motor
  • Sistema de alumbrado, cinco (5) luces de alta intensidad/siete (7) halógenos
  • Conector de arranque

CABINA DEL OPERADOR
  • Sistema de control electrónico Advisor
  • Aire acondicionado y calefacción
  • Reposabrazos ajustable
  • Cabina FOPS
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Desacelerador, pedal
  • Dirección con control con la punta de los dedos (FTC)
  • Interruptor del regulador electrónico
  • Sistema hidráulico: – Controlado eléctricamente para el control del ripper y de la hoja de empuje
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Con estructura ROPS
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Asiento de tela, suspensión neumática
  • Limpiaparabrisas, intermitente, alta y baja velocidad

TREN DE POTENCIA
  • C32 con tecnología ACERT: – Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Postenfriadores aire a aire
  • Filtros de aire, dos con prefiltro
  • Sistema de refrigeración con placa de barra de aluminio: - Prefijo del número de serie: AMA y MDG
  • Control del régimen del motor en los cambios de marcha
  • Refrigerante de larga duración
  • Sistema de control de los cambios de marcha
  • Cronómetro de parada de funcionamiento en vacío del motor
  • Prefiltro del motor
  • Sistema de ayuda al arranque con éter, automático
  • Mandos finales planetarios con reducción doble, cuatro engranajes planetarios
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Radiador Mesabi: - Prefijo del número de serie: JEL y JNS
  • Silenciadores, dos
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prerrejilla
  • Separador, agua/combustible
  • Protecciones térmicas
  • Divisor de par
  • Transmisión, servotransmisión: – (3 velocidades marcha adelante/3 marcha atrás)

TECNOLOGÍA
  • Automatización de la hoja
  • Transmisión automática mejorada
  • Product Link (satélite)
  • VIMS 3G

TREN DE RODAJE
  • Conexiones de engrase del bulón del extremo de la barra estabilizadora, remotas
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tren de rodaje de suspensión, bastidor de rodillos tubular de ocho rodillos
  • Rueda guía de tres pernos y tapas de rodillo
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guías de cadena
  • Eslabones maestros de dos piezas

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Puntos de anclaje
  • Pasamanos del guardabarros
  • Peldaños y pasamanos de sujeción de servicio pesado
  • Sistema de control de operador no presente
  • Control de pendiente y pendiente lateral

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Protectores inferiores
  • Libro de piezas en CD-ROM
  • Control de hoja de inclinación doble
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Capó del motor
  • Tomas de muestras de fluidos
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Sistema hidráulico del ripper
  • Protección contra vandalismo (8 candados)

D11T/D11T CD Equipos optativos

PROTECCIONES
  • Protectores inferiores, selladas
  • Protectores inferiores, parciales
  • Protector, ruedas locas del tren de rodaje
  • Pantallas, puerta de rejilla

PUESTO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado: - Guardabarros - ROPS
  • Luna de la cabina: - 276 kPa (40 lb/pulg²) - Panel doble resistente a impactos
  • Asiento calefactado y ventilado
  • Configuración del operador: - Configuración de percentil 5 - Apertura rápida
  • Prefiltro eléctrico
  • Configuraciones de la visibilidad (cámara y espejos): - Una cámara - Doble cámara - Espejos
  • Ventanillas con parasoles

TREN DE POTENCIA
  • Refrigerante del motor, condiciones árticas
  • Prefiltro de motor, turbina
  • Sistema de prelubricación del motor
  • Configuraciones del ventilador: - Rejillas hidráulicas - Inversión (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T) - Inversión con rejillas (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Mandos finales: - Protección con forma de concha
  • Configuración para altitud elevada (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Radiador Mesabi: - Prefijo del número de serie: AMA y MDG
  • Sistema remoto de cambio rápido de aceite del tren de potencia y el motor, ubicado en el centro de servicio a nivel del suelo

TREN DE RODAJE
  • Rodillos superiores
  • Rodillos portadores: clima frío
  • Cadenas PPR selladas y lubricadas: - 710 mm (28 pulg), servicio extremo (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T) - 710 mm (28 pulg), servicio extremo con material resistente a la abrasión (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T) - 710 mm (28 pulg), servicio extremo con orificio trapezoidal (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T) - 810 mm (32 pulg), servicio extremo - 810 mm (32 pulg), servicio extremo con material resistente a la abrasión - 810 mm (32 pulg), servicio extremo con orificio trapezoidal - 810 mm (32 pulg), servicio extremo con eslabones altos - 810 mm (32 pulg), servicio extremo con eslabones altos de material resistente a la abrasión - 810  (32 pulg), servicio extremo con eslabones altos con orificio trapezoidal - 915  (36 pulg), servicio extremo biselado - 915 mm (36 pulg), servicio extremo biselado con material resistente a la abrasión - 915 mm (36 pulg), servicio extremo biselado con orificio trapezoidal - 915 mm (36 pulg), servicio extremo biselado con eslabones altos
  • Configuraciones del tren de rodaje: - Abrasión - Abrasión fría - Clima frío - Ruido

COMPONENTES DE LA HOJA DE EMPUJE
  • Hoja Resistente a la Abrasión 11CD
  • Placa Sin Desgaste 11CD
  • Hoja Resistente a la Abrasión 11SU (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Hoja Resistente a la Abrasión 11SU, negra (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Placa Sin Desgaste 11SU (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Hoja Resistente a la Abrasión 11U (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Hoja Resistente a la Abrasión 11U, negra (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Placa Sin Desgaste 11U (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).

COMPONENTES TRASEROS
  • Contrapeso trasero
  • Instalación del sistema de retención CapSure que evita el uso de martillos: – Un diente – Dientes múltiples – Un diente (profundidad)
  • Barra de tiro trasera (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T).
  • Ripper de dientes múltiples: - Empuje y acarreo - Escombrera (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T) - Estándar (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T)
  • Lubricación del ripper
  • Ripper de un solo diente: - Empuje y acarreo/servicio pesado - Bloque de empuje (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T) - Estándar (no disponible para la Hoja de Empuje y Acarreo D11T)

TECNOLOGÍA
  • Command for Dozing (Control de explanación) (instalado por el distribuidor).
  • Control y rendimiento de la máquina: – AutoCarry – Control automático del ripper
  • Terrain for Grading (Terreno para nivelación): - Con control de la hoja

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Configuración de acceso (escalera y plataforma)
  • Depósito de combustible: - Plataforma preparada - Capacidad adicional
  • Luces: - LED - LED de alta intensidad - Advertencia, estroboscópica
  • Escalerilla de acceso eléctrica
  • Plataforma de acceso posterior

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de lubricación automática
  • Puntos de engrase, agrupados
  • Calentador del refrigerante del motor
  • Calentador de combustible
  • Tuberías hidráulicas, AutoCarry
  • Tuberías hidráulicas, rejillas
  • Tuberías hidráulicas, rejillas y AutoCarry