< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con el paso de los años, la Hoja de Empuje D10 ha demostrado ser una máquina altamente productiva y versátil. Es lo suficientemente flexible para utilizarse en obras de construcción pesada y lo suficientemente resistente para usarse en instalaciones mineras. Preservando el legado del modelo D10T, los clientes de Caterpillar pueden confiar en el modelo D10T2 por su rendimiento superior, mayor duración, facilidad de manejo y el servicio de primera categoría de la red global de distribuidores Cat para ser la base de su excepcional rendimiento.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potencia al volante 600.0 hp 447.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg 3 27.0 L Less
Potencia del motor: bruta SAE J1995* (HACIA DELANTE/MARCHA ATRÁS) 470/571 kW (630/766 hp) 470/571 kW (630/766 hp) Less
Potencia del motor: ISO 14396 (HACIA DELANTE/MARCHA ATRÁS) 462/562 kW (620/754 hp) 462/562 kW (620/754 hp) Less
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 (HACIA DELANTE/MARCHA ATRÁS) 447/538 kW (600/722 hp) 447/538 kW (600/722 hp) Less
Nota *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. Less
Emisiones Equivalentes a Tier 2 y fase II de la UE Equivalentes a Tier 2 y fase II de la UE Less
Neta SAE J1349/ISO 9249 (HACIA DELANTE/MARCHA ATRÁS) 447/538 kW (600/722 hp) 447/538 kW (600/722 hp) Less
Nota Potencias del motor a 1800 rev/min. Potencias del motor a 1800 rev/min. Less
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y control de emisiones del motor según corresponda. La potencia neta indicada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y control de emisiones del motor según corresponda. Less
Nota El motor mantiene la potencia especificada, en las marchas hacia adelante, hasta los 4572 metros (15 000 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada, en las marchas hacia adelante, hasta los 4572 metros (15 000 pies) de altitud. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 154700.0 lb 70171.0 kg Less
Peso de embarque 109775.0 lb 49793.0 kg Less
Nota El peso de funcionamiento de la D10T2 incluye el refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, Hoja de Empuje SU ABR, inclinación doble, ripper de un solo diente con extractor de bulón, repostado rápido de combustible, zapatas ES de 610 mm/ 24 pulg y el operador. El peso de funcionamiento de la D10T2 incluye el refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, Hoja de Empuje SU ABR, inclinación doble, ripper de un solo diente con extractor de bulón, repostado rápido de combustible, zapatas ES de 610 mm/ 24 pulg y el operador. Less
Nota El peso de embarque del D10T2 incluye el refrigerante, lubricantes, un 10% de combustible, cabina FOPS, repostado rápido de combustible y zapatas ES de 610 mm (24 pulg). El peso de embarque del D10T2 incluye el refrigerante, lubricantes, un 10% de combustible, cabina FOPS, repostado rápido de combustible y zapatas ES de 610 mm (24 pulg). Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura (cabina FOPS)* 161.3 pulg 4098.0 mm Less
Altura (ROPS/Techo)* 173.5 pulg 4406.0 mm Less
Altura (parte superior del tubo de escape)* 171.5 pulg 4356.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 220.4 pulg 5598.0 mm Less
Longitud con ripper de múltiples dientes 285.1 pulg 7241.0 mm Less
Longitud con hoja SU 292.0 pulg 7416.0 mm Less
Longitud con ripper de un solo diente 278.8 pulg 7081.0 mm Less
Longitud con hoja U 305.1 pulg 7750.0 mm Less
Longitud total, hoja SU y ripper SS 360.6 pulg 9158.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 209.6 pulg 5324.0 mm Less
Ancho de vía 100.4 pulg 2550.0 mm Less
Anchura sobre muñones 147.1 pulg 3736.0 mm Less
Anchura sin muñones (610 mm/ 24 pulg ES) 129.6 pulg 3292.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo* 28.5 pulg 725.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (en el centro de la horquilla) 34.0 pulg 864.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 152.8 pulg 3880.0 mm Less
Nota *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. *Incluye altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.5 mph 4.0 km/h Less
2.ª marcha de avance 4.5 mph 7.2 km/h Less
3.ª marcha de avance 7.9 mph 12.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 3.2 mph 5.2 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.6 mph 9.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 9.8 mph 15.8 km/h Less
Tipo Servotransmisión planetaria 3 velocidades Servotransmisión planetaria 3 velocidades Less
Diámetro del embrague de la transmisión 17.1 pulg 434.3 mm Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad de la hoja de empuje 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de inclinación 2944.0 lb/pulg² 20300.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del ripper (elevación) 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del ripper (ángulo de ataque) 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Caudal de la bomba combinado (implemento) 100.4 gal/min 380.0 L/min Less
Nota Caudal de la bomba medido a una velocidad del motor de 1800 rev/min. Caudal de la bomba medido a una velocidad del motor de 1800 rev/min. Less
Nota Las válvulas piloto electrohidráulicas ayudan a manejar los mandos del ripper y la hoja de empuje. Las válvulas piloto electrohidráulicas ayudan a manejar los mandos del ripper y la hoja de empuje. Less
Nota El sistema completo consta de bomba, depósito con filtro, radiador de aceite, válvulas, tuberías y palancas de control. El sistema completo consta de bomba, depósito con filtro, radiador de aceite, válvulas, tuberías y palancas de control. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo (ES) Servicio extremo (ES) Less
Anchura de zapata 24.0 pulg 610.0 mm Less
Zapatas/lateral 44 44 Less
Altura de la garra 3.7 pulg 93.0 mm Less
Paso 10.25 pulg 260.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 28.5 pulg 725.0 mm Less
Ancho de vía 100.4 pulg 2550.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 152.8 pulg 3880.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo 7347.0 pulg2 4.74 m2 Less
Rodillos de la cadena/lateral 8 8 Less
Número de rodillos superiores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional) Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 314.4 galones de EE. UU. 1190.0 L Less
Sistema de refrigeración 47.6 galones de EE. UU. 180.0 L Less
Cárter del motor* 18.0 galones de EE. UU. 68.0 L Less
Tren de potencia 60.8 galones de EE. UU. 230.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 6.1 galones de EE. UU. 23.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 16.9 galones de EE. UU. 64.0 L Less
Compartimento del eje de giro 8.7 galones de EE. UU. 33.0 L Less
Depósito hidráulico 34.6 galones de EE. UU. 131.0 L Less
Nota *Con filtros de aceite. *Con filtros de aceite. Less

Bastidor de rodillos de la cadena

Oscilación 13.8 pulg 351.0 mm Less

Dirección y frenos

Embrague de dirección multidisco de accionamiento hidráulico 15.4 pulg 392.0 mm Less
Freno multidisco de accionamiento por muelle 15.4 pulg 392.0 mm Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 NIVEL II. La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 NIVEL II. Less
ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008. Less
Ruido El nivel de ruido exterior de la máquina estándar (ISO 6395) es de 115 dB(A)/111 dB(A) (insonorizada). El nivel de ruido exterior de la máquina estándar (ISO 6395) es de 115 dB(A)/111 dB(A) (insonorizada). Less
Ruido El nivel de presión acústica equivalente para el operador (ISO 6396) es de 77 dB(A) /74 dB(A) (insonorizada). El nivel de presión acústica equivalente para el operador (ISO 6396) es de 77 dB(A) /74 dB(A) (insonorizada). Less

Estructuras

Fabricada para una máxima producción y vida útil.


Motor

Potencia y fiabilidad para que se mueva todavía más.


Sistema de refrigeración

Refrigeración superior en las condiciones de trabajo más exigentes.


Sistema hidráulico

Mayor rendimiento y eficiencia mejorada para mover más material con menos combustible.


Tren de potencia

Potencia y control para mover más material de forma eficiente.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio de la máquina y el máximo rendimiento en el lugar de trabajo.


Implementos

Proporcionan flexibilidad para adaptar la máquina a la aplicación.


Puesto del operador

Se ha diseñado para que se sienta cómodo y sea más productivo.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo.


Cat MineStar

Configurable para adaptarse a las necesidades de operación.


Seguridad

Diseñada para garantizar la seguridad de todos.


Facilidad de servicio

Reduzca la duración del mantenimiento para aumentar los tiempos de actividad.


Servicio postventa

Su distribuidor Cat sabe cómo mantener productivas sus máquinas para minería.


Sostenibilidad

Pensamos en el legado de las generaciones futuras.


D10T2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías, 12 voltios (2), 200 amperios/hora
  • Convertidor, 12 voltios, 10 amperios y 20 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina de advertencia de avance
  • Luz, compartimento del motor
  • Sistema de alumbrado, 8 luces halógenas
  • Conector de arranque

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado y calefacción
  • Reposabrazos ajustable
  • Cabina FOPS
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Desacelerador, pedal
  • Dirección con control con la punta de los dedos (FTC)
  • Interruptor del regulador electrónico
  • Sistema hidráulico, controlado electrónicamente
  • Pantalla de información en color
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Con estructura ROPS
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Asiento de tela, suspensión neumática
  • Limpiaparabrisas, intermitente, alta y baja velocidad
  • Monitor de trabajo

TREN DE POTENCIA
  • Radiador de placa de barra de aluminio, 6 láminas
  • Postenfriador aire a aire
  • Filtros de aire, dos con prefiltro
  • C27 con tecnología ACERT
  • C27 con tecnología ACERT (insonorizado): - Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Refrigerante de larga duración
  • Sistema de control de los cambios de marcha: – Sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) – Cambio automático mejorado (EAS, Enhanced Autoshift)
  • Cronómetro de parada de la rueda loca del motor
  • Sistema de ayuda al arranque con éter, automático
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Mandos finales planetarios con reducción doble, cuatro engranajes planetarios
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema remoto de cambio rápido de aceite
  • Silenciadores, dos
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prerrejilla
  • Separador, agua/combustible
  • Protecciones térmicas, escape
  • Divisor de par
  • Transmisión, servotransmisión: – (3 velocidades marcha adelante/3 marcha atrás)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Puntos de anclaje
  • Pasamanos del guardabarros
  • Peldaños y pasamanos de sujeción de servicio pesado
  • Sistema de control de operador no presente
  • Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
  • Control de pendiente y pendiente lateral

TREN DE RODAJE
  • Zapata de cadena de servicio en condiciones extremas de 610 mm (24 pulg)
  • Conexiones de engrase del bulón del extremo de la barra estabilizadora, remotas
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tren de rodaje de suspensión, bastidor de rodillos tubular de ocho rodillos (con preinstalación para rodillo portador)
  • Tapas de rueda loca de tres pernos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guías de cadena
  • Eslabones maestros de dos piezas

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Sistema de funcionamiento automático de la hoja de empuje: inclinación doble necesaria
  • Protector inferior
  • Libro de piezas en CD-ROM
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Capó del motor
  • Tomas de muestras de fluidos
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Sistema hidráulico, detección de carga controlada electrónicamente
  • Montaje, cilindros de elevación
  • Sistema hidráulico del ripper
  • Protección contra vandalismo (8 candados)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satélite)

D10T2 Equipos optativos

COMPONENTES DE LA HOJA DE EMPUJE
  • Hoja Resistente a la Abrasión 10SU
  • Hoja Resistente a la Abrasión 10SU, negra
  • Plancha de Empuje 10SU
  • Placa sin Desgaste 10U
  • Hoja Resistente a la Abrasión 10U
  • Hoja Resistente a la Abrasión 10U, negra

PROTECCIONES
  • Protectores inferiores, hoja de empuje con amortiguación
  • Protectores inferiores, CWT (counterweight, contrapeso) delantero
  • Protectores inferiores, parciales
  • Protectores inferiores, selladas
  • Protector suciedad del ventilador
  • Protector, ruedas locas del tren de rodaje
  • Uso general de montaje, luneta trasera
  • Pantallas, puerta de rejilla

PUESTO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado: – Guardabarros – ROPS
  • Luna de la cabina: – 276 kPa (40 lb/pulg²) – Panel de cristal doble resistente a impactos
  • Configuraciones del operador: – Configuración de percentil 5 – Planchas del suelo de apertura rápida
  • Prefiltro eléctrico
  • Asiento con suspensión neumática: – Tela con calefacción y ventilación – Vinilo
  • Configuración de la visibilidad: – Una cámara – Doble cámara – Espejos
  • Ventanillas con parasoles

TREN DE POTENCIA
  • Refrigerante, condiciones árticas
  • Sistema de prelubricación del motor
  • Mandos finales: – Protección del mando final con forma de concha – Clima frío – Protegido
  • Lubricación, condiciones árticas
  • Configuraciones del radiador Mesabi
  • Ventilador reversible
  • Sistema remoto de cambio rápido de aceite: – Ripper – Contrapeso

COMPONENTES TRASEROS
  • Contrapeso: – 3 bloques con enganche – 4 bloques con enganche
  • Instalación del sistema de retención CapSure que evita el uso de martillos: – Un diente – Dientes múltiples – Un diente (profundidad)
  • Barra de tiro trasera
  • Ripper de múltiples dientes: – Diente profundo – Diente estándar
  • Ripper de un solo diente: – Bloque de empuje con extractor de bulones – Diente estándar – Diente estándar con extractor de bulones
  • Montaje del ripper: – Estándar – Cadena ancha

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Configuración de acceso
  • Depósito de combustible, con plataforma
  • Luces: – Halógenas, doce – HID – LED – LED, de alta intensidad
  • Escalerilla de acceso eléctrica
  • Plataforma de acceso posterior

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Acumulación de suciedad
  • Ruido
  • Almacenar materiales

TECNOLOGÍA
  • Control y rendimiento de la máquina: – AutoCarry – Control automático del ripper
  • Command for Dozing (Control de explanación)
  • Terrain for Grading (Nivelado del terreno): – Con control de la hoja

TREN DE RODAJE
  • Rodillos superiores
  • Rodillos portadores: clima frío
  • Cadenas PPR selladas y lubricadas: – Servicio extremo con orificio trapezoidal de 610 mm (24 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas de 610 mm (24 pulg) – Servicio extremo resistente al festoneado de 610 mm (24 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas resistente al festoneado de 610 mm (24 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas resistente al festoneado con orificio redondo de 610 mm (24 pulg) – Servicio extremo de 710 mm (28 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas de 710 mm (28 pulg) – Servicio extremo con orificio trapezoidal de 710 mm (28 pulg) – Servicio extremo resistente al festoneado de 710 mm (28 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas resistente al festoneado de 710 mm (28 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas resistente al festoneado con orificio redondo de 710 mm (28 pulg) – Servicio en condiciones extremas biselado de 760 mm (30 pulg) – Servicio en condiciones muy extremas biselado de 760 mm (30 pulg) – Servicio extremo de 786 mm (31 pulg) – Servicio extremo con orificio trapezoidal de 786 mm (31 pulg) – Servicio extremo con brazo resistente al festoneado de 786 mm (31 pulg)
  • Configuraciones del tren de rodaje: – Resistente a la abrasión – Abrasión fría – Clima frío – Protegido – Ruido

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de lubricación automática
  • Calentador de tuberías de combustible
  • Puntos de engrase, agrupados
  • Calentador del refrigerante del motor
  • Sistema hidráulico, inclinación doble
  • Sistema hidráulico, inclinación doble, hoja de empuje con amortiguación
  • Sistema hidráulico, inclinación sencilla, hoja de empuje con amortiguación
  • Bastidor principal, hoja de empuje con amortiguación
  • Arranque en clima frío