D8T (Tier 4 Final/fase IV)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Hoja de Empuje Cat D8T posee un largo historial de versatilidad, productividad y valor de reventa únicos en su categoría. Gracias a la calidad excepcional que demuestra en una amplia variedad de tareas, los clientes se deciden por el D8T para todos los trabajos: desde tareas de empuje, escarificación, trabajos de mototraílla y limpieza de terrenos hasta nivelación de acabado. Los D8T actuales no solo incluyen características diseñadas para una mayor comodidad, productividad y eficiencia del combustible, sino que ofrecen muchas más funciones para ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales. El D8T cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Japón de 2014/Tier 4 Final de Corea.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia al volante 312.0 hp 233.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 172.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg 3 15.2 L Less
Emisiones compatible con las Tier 4 Final de la EPA/fase IV de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Tier 4 Final de Corea compatible con las Tier 4 Final de la EPA/fase IV de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Tier 4 Final de Corea Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 359.0 hp 268.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 364.0 hp 268.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 363.0 hp 271.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 335.0 hp 252.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 hp 252.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 312.0 hp 233.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 hp 233.0 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Peso de funcionamiento: XW 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
Peso de embarque: hoja estándar SU 66300.0 lb 30070.0 kg Less

Pesos de funcionamiento

LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Estándar 86900.0 lb 39420.0 kg Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.1 mph 3.4 km/h Less
2.ª marcha de avance 3.8 mph 6.1 km/h Less
3.ª marcha de avance 6.6 mph 10.6 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.8 mph 4.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.0 mph 8.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 8.8 mph 14.2 km/h Less
Tracción en la barra de tiro: 1 avance 148.0 lb 661.1 kN Less
Tracción en la barra de tiro: 2 avance 81.0 lb 363.1 kN Less
Tracción en la barra de tiro: 3 avance 44.0 lb 197.5 kN Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba De pistón, caudal variable De pistón, caudal variable Less
Caudal de la bomba (dirección) 75.0 gal/min 284.0 L/min Less
Caudal de la bomba (implemento) 64.0 gal/min 244.0 L/min Less
Caudal en el extremo de la varilla del cilindro de inclinación 35.0 gal/min 132.0 L/min Less
Caudal en la parte delantera del cilindro de inclinación 45.0 gal/min 170.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad de la hoja de empuje 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de inclinación 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del ripper (elevación) 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del ripper (ángulo de ataque) 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Dirección 5700.0 lb/pulg² 39200.0 kPa Less

Cabina: estándar

Altura libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo 6060.0 pulg2 3.91 m2 Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) 13.0 lb/pulg² 89.6 kPa Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 126.0 pulg 3206.0 mm Less
Paso 8.5 pulg 216.0 mm Less
Tipo de zapata Servicio moderado Servicio moderado Less
Zapatas/lateral 44 44 Less
Ancho de vía 82.0 pulg 2083.0 mm Less
Rodillos de cadena por lateral 8 8 Less
Anchura de zapata 24.0 pulg 610.0 mm Less

Tren de rodaje: LGP

Altura libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo 9593.0 pulg2 6.19 m2 Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) 7.7 lb/pulg² 53.3 kPa Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 126.0 pulg 3206.0 mm Less
Paso 8.5 pulg 216.0 mm Less
Tipo de zapata Servicio moderado Servicio moderado Less
Zapatas/lateral 44 44 Less
Ancho de vía 92.0 pulg 2337.0 mm Less
Rodillos de cadena por lateral 8 8 Less
Anchura de zapata 38.0 pulg 965.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 165.0 galones de EE. UU. 627.0 L Less
Sistema de refrigeración 22.7 galones de EE. UU. 86.0 L Less
Cárter del motor* 10.0 galones de EE. UU. 38.0 L Less
Tren de potencia 41.0 galones de EE. UU. 155.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 3.3 galones de EE. UU. 12.5 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 17.2 galones de EE. UU. 65.0 L Less
Compartimento del eje de giro 10.6 galones de EE. UU. 40.0 L Less
Depósito de DEF 6.3 galones de EE. UU. 24.0 L Less
Depósito hidráulico 19.8 galones de EE. UU. 75.0 L Less
Nota *Con filtro de aceite *Con filtro de aceite Less

Hojas

8A - Capacidad (SAE J1265) 6.8 yd3 5.2 m3 Less
8A - Profundidad de excavación 24.6 pulg 625.0 mm Less
8A - Altura libre sobre el suelo 52.1 pulg 1323.0 mm Less
8A - Altura 3.9 pies 1177.0 mm Less
8A - Inclinación máxima 28.9 pulg 733.0 mm Less
8A - Peso de funcionamiento total (con hoja y ripper de un solo diente) 88700.0 lb 40281.0 kg Less
8A - Peso (sin controles hidráulicos) 11900.0 lb 5121.0 kg Less
8A - Anchura (entre las cantoneras) 16.6 pies 5045.0 mm Less
8SU LGP - Capacidad (SAE J1265) 12.9 yd3 9.9 m3 Less
8SU LGP - Profundidad de excavación 20.2 pulg 513.0 mm Less
8SU LGP - Altura libre sobre el suelo 51.5 pulg 1308.0 mm Less
8SU LGP - Altura 5.3 pies 1622.0 mm Less
8SU LGP - Inclinación máxima 35.7 pulg 908.0 mm Less
8SU LGP - Peso de funcionamiento total (con hoja y ripper de un solo diente) 82496.0 lb 36950.0 kg Less
8SU LGP - Peso (sin controles hidráulicos) 11150.0 lb 4703.0 kg Less
8SU LGP - Anchura (entre las cantoneras) 14.9 pies 4531.0 mm Less
8SU - Capacidad (SAE J1265) 11.3 yd3 8.6 m3 Less
8SU - Profundidad de excavación 20.1 pulg 511.0 mm Less
8SU - Altura libre sobre el suelo 51.6 pulg 1310.0 mm Less
8SU - Altura 5.5 pies 1690.0 mm Less
8SU - Inclinación máxima 33.9 pulg 861.0 mm Less
8SU - Peso de funcionamiento total (con hoja y ripper de un solo diente) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
8SU - Peso (sin controles hidráulicos) 10100.0 lb 4260.0 kg Less
8SU - Anchura (entre las cantoneras) 12.9 pies 3931.0 mm Less
8U - Capacidad (SAE J1265) 15.4 yd3 11.8 m3 Less
8U - Profundidad de excavación 22.3 pulg 567.0 mm Less
8U - Altura libre sobre el suelo 48.8 pulg 1239.0 mm Less
8U - Altura 5.7 pies 1741.0 mm Less
8U - Inclinación máxima 39.2 pulg 996.0 mm Less
8U - Peso de funcionamiento total (con hoja y ripper de un solo diente) 88300.0 lb 40055.0 kg Less
8U - Peso (sin controles hidráulicos) 11500.0 lb 4895.0 kg Less
8U - Anchura (entre las cantoneras) 13.9 pies 4251.0 mm Less

Cabrestantes

Modelo de cabrestante PA 140OVS PA 140OVS Less
Peso* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Capacidad de aceite 4.0 galones de EE. UU. 15.0 L Less
Longitud del tractor aumentada 22.2 pulg 563.0 mm Less
Anchura de la caja del cabrestante 45.6 pulg 1160.0 mm Less
Anchura del tambor 12.6 pulg 320.0 mm Less
Diámetro de la brida 18.0 pulg 457.0 mm Less
Tamaños del anillo de refuerzo: longitud 2.76 pulg 70.0 mm Less
Tamaños del anillo de refuerzo: diámetro exterior 2.36 pulg 60.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable opcional 193.0 pies 59.0 m Less
Capacidad del tambor: tamaño de cable recomendado 276.0 pies 84.0 m Less
Nota *Peso: incluye bomba y mandos del operador. *Peso: incluye bomba y mandos del operador. Less
Tamaño de cable óptimo 1.25 pulg 32.0 mm Less
Tamaño de cable recomendado 1.13 pulg 29.0 mm Less
Longitud del cabrestante 56.3 pulg 1430.0 mm Less

Ripper

De varios dientes, paralelogramo ajustable - Espacio libre máximo elevado (bajo la punta, empernado en orificio inferior) 23.35 pulg 593.0 mm Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Penetración máxima (punta estándar) 30.7 pulg 780.0 mm Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Fuerza de penetración máxima (diente vertical) 27920.0 lb 124.2 kN Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Número de alojamientos 3 3 Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Anchura total del bastidor 97.0 pulg 2464.0 mm Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Fuerza de palanca (ripper de dientes múltiples con un diente) 51230.0 lb 222.9 kN Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Peso de funcionamiento total (con hoja SU y ripper) 88646.0 lb 40212.0 kg Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Peso: por cada diente adicional 732.0 lb 332.0 kg Less
De varios dientes, paralelogramo ajustable - Peso: con un diente 10752.0 lb 4877.0 kg Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Espacio libre máximo elevado (bajo la punta, empernado en orificio inferior) 25.0 pulg 636.0 mm Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Penetración máxima (punta estándar) 44.4 pulg 1130.0 mm Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Fuerza de penetración máxima (diente vertical) 28620.0 lb 127.3 kN Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Número de alojamientos 1 1 Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Fuerza de palanca 50070.0 lb 222.7 kN Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Peso de funcionamiento total (con hoja SU y ripper) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
De un solo diente, paralelogramo ajustable - Peso (sin controles hidráulicos) 9005.0 lb 4085.0 kg Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 nivel II. La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 nivel II. Less
ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008. Less
Frenos Los requisitos del sistema de freno de la máquina de oruga cumplen los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Los requisitos del sistema de freno de la máquina de oruga cumplen los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Less

Potencia y rendimiento

Diseñado para hacer su trabajo


Cabina del operador

Comodidad y productividad


Tecnología de emisiones

Soluciones probadas integradas


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Equipados para el trabajo

Resistentes desde el interior hasta el exterior


Configuraciones especiales

Máquinas diseñadas para aumentar el rendimiento


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Sostenibilidad

Fabricado para la nueva generación


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


D8T (Tier 4 Final/fase IV) Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel C15 ACERT: – Inyección unitaria electrónica (EUI, Electronic Unit Injection) – Postratamiento – Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV de la UE/Tier 4 Final de Japón de 2014/Tier 4 Final de Corea
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Sistema de refrigeración de un plano de altas prestaciones
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire con indicador de servicio electrónico
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador, hidráulico
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de escape insonorizado
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prefiltro del eyector de polvo tubular
  • Prerrejilla
  • Sistema de control de los cambios de marcha: - Automático, de sentido de la marcha y de velocidad inferior - Aceleración controlada, carga compensada - Transmisión automática mejorada
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Divisor de par
  • Transmisión controlada electrónicamente: servotransmisión con 3 velocidades marcha adelante/3 marcha atrás
  • Reducción doble, cuatro engranajes planetarios: – Mandos finales planetarios
  • Módulo de control de transmisión electrónico
  • Turboalimentador
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje PPR suspendido
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tren de rodaje de suspensión
  • Bastidor de rodillos de cadena tubular de ocho rodillos (preinstalación para rodillo portador)
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guía de cadena
  • Garra de servicio moderado PPR de 610 mm (24 pulg) con cadena lubricada y sellada (44 secciones)
  • Eslabones maestros de dos piezas

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bombas de implemento, dirección independiente e hidráulica
  • Elevación e inclinación de hoja de empuje mediante sistema hidráulico con detección de carga de control electrónico
  • Válvula de caída rápida activada electrónicamente

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías de servicio pesado
  • Conector de arranque auxiliar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Centro de servicio a nivel del suelo con horómetro
  • Bocina de advertencia de avance

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado montado en la estructura ROPS
  • Reposabrazos ajustable
  • Interfaz de operador Advisor: - Sistema de control electrónico - Información de diagnóstico de mantenimiento - Preferencias del operador
  • Cabina insonorizada con estructuras ROPS/FOPS
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Alumbrado de acceso/salida con cronómetro de parada
  • Pedal de deceleración
  • Interruptor del regulador electrónico
  • Calefacción y ventilación
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Provisión para entrada/salida de cables de la cabina
  • Luces LED interiores adicionales
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Control de dirección, pulsadores de control de dirección y velocidad con botón de recuperación
  • Limpiaparabrisas intermitente

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Capós del motor
  • Barra estabilizadora empernada
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Protectores de los bajos abisagrados
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación
  • Caja de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado resistente a la corrosión
  • Montaje, cilindros de elevación
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Product Link
  • Tomas de muestras S·O·S
  • Dirección diferencial controlada electrónicamente
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de fluidos
  • Luz de servicio de compartimento del motor
  • Paquete de seis lámparas

D8T (Tier 4 Final/fase IV) Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Ventilador reversible
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Prefiltro con rejilla
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Paquete de servicio con tren de potencia, horómetro del motor y sistemas de vaciado ecológico
  • Protección térmica, incluye CEM aislado
  • Frenos de servicio para condiciones extremas

MOTOR
  • Estándar con nivel de insonorización de la UE
  • Protección térmica
  • Protección térmica con nivel de insonorización de la UE
  • Refrigerante del motor: condiciones árticas (-51 °C/-60 °F)

RADIADOR
  • 8,5 láminas/pulgada (UE)
  • Paquete contra acumulación de residuos de 6,35 láminas por pulgada (de serie en Norteamérica)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, inclinación doble
  • Sistema hidráulico, extractor de bulones
  • Sistema hidráulico del ripper
  • Sistema hidráulico, cabrestante
  • Disposición de remolque de implemento hidráulico
  • Ventilador de válvula hidráulica: clima frío

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Baterías, condiciones árticas
  • Calentador, refrigerante del motor (240 V)
  • Alternador, 150 amperios, entubado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Paquete de luces de gama alta (10 luces LED)
  • Paquete de luces de protecciones especiales (8 halógenas)
  • Luz, estroboscópica

CABINA DEL OPERADOR
  • Configuración de la visibilidad, una cámara (requisito de la UE)
  • Panel de vidrio de doble mejorado
  • Cabina presurizada
  • Planchas de suelo de apertura rápida
  • Asiento de tela con calefacción/ventilación
  • Ventanillas con parasoles

TECNOLOGÍA INTEGRADA
  • Preinstalación para accesorio AccuGrade
  • AccuGrade (instalado por el distribuidor)
  • Cat Grade Control 3D

TREN DE RODAJE
  • Configuración LGP
  • Tren de rodaje PPR no suspendido
  • Tren de rodaje SystemOne
  • Protector eléctrico de los bajos (estándar o LGP)
  • Pares de cadenas (44 secciones) selladas y lubricadas, zapatas de una garra

CADENA CON SISTEMA DE RETENCIÓN DEL BULÓN
  • Cadena PPR
  • Cadena PPR: protegida
  • Cadena PPR: condiciones árticas
  • Cadena de servicio extremo: 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 pulg, 26 pulg, 28 pulg, 38 pulg)
  • Cadena de servicio para condiciones moderadas: 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 pulg, 26 pulg, 28 pulg, 38 pulg)
  • Cadena de servicio para condiciones muy extremas: 610 mm (24 pulg)
  • Cadena de servicio para condiciones extremas (orificio trapezoidal): 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 pulg, 26 pulg, 28 pulg, 38 pulg)
  • Cadena de servicio para condiciones muy extremas (orificio trapezoidal): 660 mm (26 pulg)
  • Cadena de servicio para condiciones moderadas (orificio trapezoidal): 710 mm (28 pulg)

CADENA SYSTEMONE
  • Rueda loca con banda de rodadura central
  • Rueda loca con banda de rodadura central, condiciones árticas
  • Rueda loca convencional
  • Servicio para condiciones extremas: 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 pulg, 26 pulg, 28 pulg)
  • Cadena de servicio en condiciones muy extremas: 610 mm, 660 mm, 710 mm(24 pulg, 26 pulg, 28 pulg)
  • Servicio extremo (orificio central): 610 mm, 660 mm (24 pulg, 26 pulg)
  • Servicio en condiciones muy extremas (orificio central): 610 mm, 660 mm (24 pulg, 26 pulg)

OPCIONES DE RODILLO
  • Rodillos superiores: - Suspendidos - Sin suspensión
  • Juntas, condiciones árticas, rueda loca/rodillo
  • Rodillos, condiciones árticas/bulones
  • Bulones de cartucho, condiciones árticas

PROTECCIONES
  • Protector del depósito de combustible
  • Protector de repostado rápido de combustible
  • Protector de juntas para rueda loca con banda de rodadura central
  • Protector suciedad del ventilador
  • Barras deflectoras delanteras
  • Grupo de protecciones especiales
  • Protectores inferiores, selladas

OTROS ACCESORIOS
  • Asideros, brazo de empuje

HOJAS
  • Hoja de Empuje Angulable 8A
  • Hoja de Empuje Universal 8U
  • Hoja de Empuje Semi-Universal 8SU
  • Hoja de Empuje Semi-Universal LGP 8SU
  • Hoja de Empuje 8SU para vertederos
  • Hoja de Empuje LGP 8SU para vertederos
  • Hoja para carbón
  • Hoja para astillas
  • Hay disponibles protectores para trabajos en roca y vertederos, así como planchas de empuje y planchas antidesgaste para aplicaciones específicas

PAQUETES DE INSTALACIÓN DE HOJA DE EMPUJE
  • Hoja de Empuje 8A
  • Hoja de Empuje 8 SU/U, inclinación sencilla
  • Hoja de Empuje 8 SU/U, inclinación sencilla protegida
  • Hoja de Empuje 8 SU/U, inclinación doble protegida
  • Hoja de Empuje 8 LGP, inclinación sencilla
  • Hoja de Empuje 8 LGP, inclinación sencilla protegida
  • Hoja de Empuje 8 LGP, inclinación doble protegida

OTROS COMPONENTES DE LA HOJA DE EMPUJE
  • Configuración de inclinación doble

COMPONENTES TRASEROS
  • Barra de tiro rígida
  • Contrapeso trasero
  • Contrapeso trasero, adicional
  • Barras deflectoras traseras
  • Ripper de un solo diente
  • Ripper de dientes múltiples
  • Ripper de uno o múltiples dientes con barra deflectora
  • Extractor de bulones
  • Diente de ripper de dientes múltiples
  • Diente de ripper de un solo diente
  • Diente para escarificación profunda
  • Cabrestante: velocidad variable

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Configuración del manipulador de residuos
  • Configuración para almacenamiento