< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde el lanzamiento de la Hoja de Empuje D7E, los clientes de todo el mundo han ahorrado millones de litros/galones de combustible diésel, además de reducir las emisiones totales.* El modelo D7E cuenta con un innovador tren de potencia diésel-eléctrico que le ayuda a ahorrar dinero al realizar más trabajo con un menor consumo de combustible. La transmisión eléctrica le proporciona la potencia necesaria para el empuje, además de un funcionamiento uniforme y gran maniobrabilidad adecuada para una gran variedad de aplicaciones. El nuevo modelo D7E cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Japón de 2014 (Tier 4 Final). *En comparación con el D7R2.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potencia al volante 238.0 hp 178.0 kW Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg 3 9.3 L Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Emisiones compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Japón de 2014 (Tier 4 Final) compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Japón de 2014 (Tier 4 Final) Less
Emisiones mundiales Tier 4 Final/fase IV/Japón de 2014 (Tier 4 Final) Tier 4 Final/fase IV/Japón de 2014 (Tier 4 Final) Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249 (DIN) 251.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 238.0 hp 178.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 hp 178.0 kW Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 108.0 galones de EE. UU. 409.0 L Less
Sistema de refrigeración 22.5 galones de EE. UU. 87.0 L Less
Cárter del motor 8.0 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Tren de potencia 16.0 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 7.0 galones de EE. UU. 28.0 L Less
Compartimento del eje de giro 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less
Depósito hidráulico 20.0 galones de EE. UU. 76.0 L Less
Depósito de DEF 4.6 galones de EE. UU. 17.5 L Less
Transmisión final (cada LGP) 9.0 galones de EE. UU. 34.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Peso de embarque 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Peso de funcionamiento: STD SU 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 53649.0 lb 24335.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP S 62886.0 lb 28525.0 kg Less

Controles hidráulicos: bomba

Caudal de la bomba: implemento 52.8 gal/min 200.0 L/min Less
Caudal de la bomba: dirección 82.4 gal/min 312.0 L/min Less
Tipo de bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
Caudal del cilindro de inclinación: caudal en la parte delantera 24.6 gal/min 93.0 L/min Less
Caudal del cilindro de inclinación: caudal en el extremo de varilla 17.4 gal/min 66.0 L/min Less
Caudal del cilindro de elevación 52.8 gal/min 200.0 L/min Less
Caudal del cilindro del ripper 52.8 gal/min 200.0 L/min Less

Controles hidráulicos: válvula de descarga principal

Ajuste de presión: dirección 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less

Controles hidráulicos: máxima presión de funcionamiento

Hoja de empuje 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Cilindro de inclinación 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Ripper (elevación) 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Ripper (inclinación) 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Dirección 5950.0 lb/pulg² 41000.0 kPa Less

Ripper

Sección transversal del bastidor 14.0 pulg 355.0 mm Less
Cada diente adicional 330.0 lb 150.0 kg Less
Fuerza de penetración máxima 19639.0 lb 87.4 kN Less
Separación entre alojamientos 35.4 pulg 900.0 mm Less
Fuerza de palanca 52695.0 lb 234.4 kN Less
Ángulo de rampa 26.0 Grados 26.0 Grados Less
Indicador de dientes 70.9 pulg 1800.0 mm Less
Sección de dientes 72 mm × 228 mm (2,8 pulg × 9,0 pulg) 72 mm × 228 mm (2,8 pulg × 9,0 pulg) Less
Peso: con un diente 3572.0 lb 1650.0 kg Less
Espacio libre máximo elevado (bajo la punta, empernado en orificio inferior) 23.1 pulg 588.0 mm Less
Tipo Dientes múltiples Dientes múltiples Less
Número de alojamientos 3 3 Less
Anchura total del bastidor 82.2 pulg 2088.0 mm Less
Penetración máxima 25.6 pulg 650.0 mm Less

Cabrestante

Tamaño del anillo de refuerzo (D.E. × Longitud) 60 mm × 65 mm (2,38 pulg × 2,56 pulg) 60 mm × 65 mm (2,38 pulg × 2,56 pulg) Less
Control Electrónico/Hidráulico Electrónico/Hidráulico Less
Masa con equipo instalado 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Tracción máxima del cable del tambor vacío 90000.0 lb 400.3 kN Less
Velocidad máxima del cable del tambor vacío 70.0 pies/min 21.0 m/min Less
Tracción máxima del cable del tambor lleno 57000.0 lb 253.5 kN Less
Velocidad máxima del cable del tambor lleno 116.0 pies/min 35.0 m/min Less
Anchura total 43.0 pulg 1090.0 mm Less
Diámetro del cable (recomendado) 1.0 pulg 25.0 mm Less
Espacio libre entre hoja y círculo 8.6 pulg 218.0 mm Less
Peso 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Longitud de la caja del cabrestante 43.7 pulg 1110.0 mm Less
Anchura de la caja del cabrestante 32.5 pulg 826.0 mm Less
Accionamiento del cabrestante Hidráulico Hidráulico Less
Longitud del cabrestante 43.9 pulg 1115.0 mm Less
Modelo de cabrestante PA90 PA90 Less
Capacidad de aceite 3.2 galones de EE. UU. 12.0 L Less
Longitud de cabrestante y soporte 93.9 pulg 1115.0 mm Less
Longitud del tractor aumentada: STD 93.9 pulg 1032.0 mm Less
Longitud del tractor aumentada: LGP 93.9 pulg 1032.0 mm Less
Diámetro del tambor 12.5 pulg 318.0 mm Less
Anchura del tambor 8.9 pulg 226.0 mm Less
Diámetro de la brida 24.0 pulg 610.0 mm Less
Capacidad del tambor: 24 mm (1 pulg) 203.0 pies 62.0 m Less
Capacidad del tambor: 29 mm (1,13 pulg) 185.0 pies 56.0 m Less
Tamaño del anillo de refuerzo (D.E. × Longitud) 60 mm × 65 mm (2,38 pulg × 2,56 pulg) 60 mm × 65 mm (2,38 pulg × 2,56 pulg) Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los siguientes criterios: nivel II de la norma ISO 3449:2005 La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los siguientes criterios: nivel II de la norma ISO 3449:2005 Less
ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008 La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008 Less
Cabina ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less
Frenos Los requisitos del sistema de freno de la máquina de oruga cumplen los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Los requisitos del sistema de freno de la máquina de oruga cumplen los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Less

Transmisión

Corriente de entrada máxima con compresor de CA 12.0 amperios 12.0 amperios Less
Tensión de entrada nominal del compresor de CA 320.0 voltios 320.0 voltios Less
Tensión del módulo de propulsión y generador de CA 480.0 voltios 480.0 voltios Less
Tipo Transmisión eléctrica Transmisión eléctrica Less

Potencia y rendimiento

Diseñado para realizar más trabajo con menos


Cabina del operador

Comodidad y productividad


Tecnología de emisiones

Soluciones probadas integradas


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Equipados para el trabajo

Optimice su máquina


Configuraciones especiales

Máquinas diseñadas para aumentar el rendimiento


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Sostenibilidad

Fabricado para la nueva generación


D7E Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Postenfriador, aire a aire
  • Filtro de aire, prefiltro
  • Eyector de polvo tubular
  • Motor C9.3 ACERT: - Tier 4 Final/fase IV/Japón 2014 (Tier 4 Final) - Motor certificado con postratamiento
  • Refrigerante de larga duración
  • Dirección diferencial
  • Sistemas de drenaje ecológico (aceite del motor, refrigerante, aceite hidráulico, depósito de combustible, caja del tren de potencia)
  • Indicador de servicio para filtros de aire electrónico
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Mandos finales de reducción doble
  • Generador de CA
  • Freno de estacionamiento
  • Inversor de potencia
  • Módulo de propulsión, transmisión, variable de forma continua
  • Prerrejilla
  • Radiador con núcleo de placa de barra de aluminio
  • Núcleo de circuito independiente con placa de barra de aluminio
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Transmisión variable continua
  • Turboalimentador con válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua, filtro de combustible primario

TREN DE RODAJE
  • Protecciones de las guías de los extremos de la cadena
  • Cadena de servicio pesado (610 mm/24" servicio moderado)
  • Eslabón maestro
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tensores de la cadena con resorte tensor neumático
  • Tren de rodaje de servicio pesado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de alimentación accesorio (APC)
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías, sin mantenimiento (1000 CCA)
  • Convertidor de 24 V a 12 V, 10 A
  • Calentador de refrigerante del motor de 120 V
  • Bocina de advertencia de avance
  • Motor de arranque de servicio pesado

CABINA DEL OPERADOR
  • Reposabrazos ajustable
  • Interruptor de función de transmisión bidireccional
  • Preinstalación de CB
  • Cabina de puesto central de ROPS/FOPS integral
  • Control de velocidad variable continua
  • Controles piloto de accionamiento electrohidráulico
  • Accionamiento mediante interruptor de desactivación electrónico
  • Soportes para pies, tablero de instrumentos
  • Horómetro electrónico
  • Aislamiento de la máquina
  • Espejo retrovisor
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado modular montado en cabina
  • Sistema de control electrónico con medidor de temperatura del refrigerante, del aceite del tren de potencia, del aceite hidráulico y del combustible, tacómetro, indicador de marcha y funciones de diagnóstico
  • Presencia del operador
  • Pedal de control de desplazamiento
  • Preinstalación de radio de 12 V
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Asiento de tela, suspensión neumática
  • Botón de recuperación de velocidad
  • Dial del acelerador, electrónico con Eco Reverse
  • Limpiaparabrisas intermitente

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Cabina basculante
  • Capós del motor perforados
  • Gancho para remolque delantero
  • Horómetro a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Protectores de los bajos abisagrados
  • Protección de la brida transmisora final
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico, detección de carga, elevación e inclinación de la hoja de empuje
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Radiador de aceite del tren de potencia
  • Product Link
  • Puertas de radiador tipo persiana abisagradas dobles
  • Pantalla, ventilador de puerta de rejilla
  • Tomas de muestras S·O·S
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de líquidos y caja de baterías

D7E Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Mando final: - Clima frío (STD, LGP) - Concha (STD, LGP)
  • Motor: - Insonorizado, básico - Protección térmica - Insonorizado y con protección térmica
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Prefiltro con pantalla
  • Grupo de combustible, calentador
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Batería de servicio pesado
  • Fluidos para climas fríos
  • Refrigerante del motor: condiciones árticas (-51 °C/-60 °F)

TREN DE RODAJE
  • Cadena: - 610 mm (24 pulg): - Servicio extremo - Cadena de buje giratorio de servicio extremo - Servicio moderado - Cadena de buje giratorio de servicio moderado - Trapezoidal de servicio extremo - Trapezoidal de servicio moderado - 660 mm (26 pulg): - Servicio extremo - Servicio moderado - Trapezoidal de servicio extremo - 915 mm (36 pulg): - Servicio extremo - Trapezoidal de servicio extremo - Autolimpieza
  • Tren de rodaje (STD, LGP): - Guía MS - Guía completa - Protegido - Condiciones árticas

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces: - Básicas - Premium - Premium, pantalla trasera - Protecciones - Protecciones, pantalla trasera
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Conector de arranque mediante conexión provisional
  • Luz estroboscópica de aviso

CABINA DEL OPERADOR
  • Filtro de aire de la cabina mejorado, montado en el techo
  • Asiento con calefacción
  • Asiento calefactado y ventilado
  • Ventanilla trasera corredera
  • Configuración de visibilidad con una cámara

PROTECCIONES
  • Repostado rápido de combustible
  • Luces: - Básicas - Premium - Pantalla
  • Depósito de combustible
  • Depósito de combustible para residuos
  • Parte inferior sellada
  • Pantalla: - Trasera - Trasera y lateral - Preinstalación para pantalla o protecciones
  • Protecciones
  • Puerta: - Pantalla - Media pantalla
  • Brida transmisora final

HOJAS
  • Inclinación sencilla o inclinación sencilla protegida (STD, LGP)
  • Inclinación doble o inclinación doble protegida (STD, LGP)
  • S (recta)
  • LGP S para vertederos
  • SU (semiuniversal)
  • U (universal)
  • A (angulable)
  • Placa antidesgaste SU
  • Placa antidesgaste y protección contra rocas SU

TECNOLOGÍA
  • Instalación, preinstalación para AccuGrade
  • Montaje, receptores AccuGrade (STD, LGP)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, inclinación doble
  • Ventilador hidráulico reversible automático
  • Disposición de remolque de implemento hidráulico
  • Sistema hidráulico del ripper
  • Cabrestante PA90, velocidad variable

ACCESORIOS
  • Grupo de escalerilla: - Estándar - Residuos
  • Ripper de dientes múltiples
  • Barra de tiro rígida
  • Ripper con barra deflectora
  • Caja del contrapeso trasero
  • Caja de la barra deflectora
  • Diente adicional del ripper