< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El último modelo de la gama de hojas de empuje Cat D6N combina una probada versatilidad con una variedad de avances tecnológicos para proporcionarle más productividad que nunca en la obra. Una nueva transmisión con convertidor de par de embrague por bloqueo proporciona una mayor facilidad de manejo, aumenta la potencia neta y mejora la eficiencia del combustible en un 10-15 %. El D6N cuenta con el peso y la potencia de empuje que desea para aplicaciones de explanación y el equilibrio y la estabilidad que necesita para nivelación de precisión, todo en una sola máquina fácil de transportar. El D6N cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 de Corea.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potencia al volante 166.0 hp 124.0 kW Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.3 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 433.0 pulg 3 7.1 L Less
Emisiones compatible con normativa 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 compatible con normativa 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 Less
Potencia del motor (máxima) a 2200 rev/min: SAE J1995 182.0 hp 136.0 kW Less
Potencia del motor (máxima) a 2200 rev/min: ISO 14396 178.0 hp 133.0 kW Less
Potencia del motor (máxima) a 2200 rev/min: ISO 14396 (DIN) 180.0 hp 133.0 kW Less
Potencia neta a 1800 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta a 1800 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 hp 124.0 kW Less

Transmisión

1,0 avance 2.1 mph 3.3 km/h Less
1,5 avance 2.7 mph 4.4 km/h Less
2,0 avance 3.6 mph 5.8 km/h Less
2,5 avance 4.7 mph 7.5 km/h Less
3,0 avance 6.1 mph 9.8 km/h Less
1,0 marcha atrás 2.5 mph 4.1 km/h Less
1,5 marcha atrás 3.4 mph 5.4 km/h Less
2,0 marcha atrás 4.4 mph 7.1 km/h Less
2,5 marcha atrás 5.9 mph 9.5 km/h Less
3,0 marcha atrás 7.6 mph 12.2 km/h Less
0,5 avance 1.6 mph 2.5 km/h Less
0,5 avance (UE) 1.5 mph 2.4 km/h Less
0,7 avance 1.7 mph 2.8 km/h Less
0,7 avance (UE) 1.6 mph 2.7 km/h Less
1,0 avance (UE) 1.9 mph 3.0 km/h Less
1,7 avance 3.0 mph 4.9 km/h Less
2,7 avance 5.2 mph 8.3 km/h Less
0,5 marcha atrás 1.9 mph 3.1 km/h Less
0,5 marcha atrás (UE) 1.8 mph 2.9 km/h Less
0,7 marcha atrás 2.1 mph 3.4 km/h Less
0,7 marcha atrás (UE) 1.9 mph 3.1 km/h Less
1,0 marcha atrás (UE) 2.2 mph 3.5 km/h Less
1,7 marcha atrás 3.7 mph 6.0 km/h Less
2,7 marcha atrás 6.5 mph 10.5 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro: 1,0 avance 71939.0 lbf 320.0 kN Less
Tracción máxima en la barra de tiro: 2,0 avance 44512.0 lbf 198.0 kN Less
Tracción máxima en la barra de tiro: 3,0 avance 25403.0 lbf 113.0 kN Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 73.2 galones de EE. UU. 277.0 L Less
Sistema de refrigeración 10.6 galones de EE. UU. 40.0 L Less
Cárter del motor 4.5 galones de EE. UU. 17.0 L Less
Tren de potencia 42.3 galones de EE. UU. 160.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less
Depósito hidráulico 7.8 galones de EE. UU. 29.5 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Bastidores de rodillos XL/LGP (cada uno) 20/17,5 L (4,3/4,6 gal) 20/17,5 L (4,3/4,6 gal) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Hoja LGP VPAT 2720.0 lb 1234.0 kg Less
LGP VPAT plegable 3287.0 lb 1491.0 kg Less
Vertedero LGP VPAT 3166.0 lb 1436.0 kg Less
Ripper de dientes múltiples (con 3 dientes) 2959.0 lb 1342.0 kg Less
Hoja XL SU 5732.0 lb 2600.0 kg Less
Hoja XL VPAT 2341.0 lb 1062.0 kg Less
XL VPAT plegable 2762.0 lb 1253.0 kg Less
Vertedero XL VPAT 2912.0 lb 1321.0 kg Less
Peso de funcionamiento: XL 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Peso de embarque: XL 36153.0 lb 16399.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP 40446.0 lb 18346.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 39339.0 lb 17844.0 kg Less

Tren de rodaje

Anchura de zapata: XL 24.0 pulg 610.0 mm Less
Anchura de zapata: LGP 33.1 pulg 840.0 mm Less
Zapatas/lateral: XL 40 40 Less
Zapatas/lateral: LGP 46 46 Less
Ancho de vía: XL 74.4 pulg 1890.0 mm Less
Ancho de vía: LGP 85.0 pulg 2160.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL 102.6 pulg 2605.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 122.4 pulg 3110.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo*: XL 5518.0 pulg2 3.56 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo*: LGP 8928.0 pulg2 5.76 m2 Less
Rodillos de la cadena/lateral: XL 7 7 Less
Rodillos de la cadena/lateral: LGP 8 8 Less
Presión sobre el suelo*: LGP 4.5 lb/pulg² 31.2 kPa Less
Presión sobre el suelo*: XL 6.7 lb/pulg² 46.1 kPa Less
Altura de la garra: LGP 2.2 pulg 57.0 mm Less
Altura de la garra: XL 2.6 pulg 66.0 mm Less
Nota ISO 16754 ISO 16754 Less
Nota Todas las dimensiones se muestran con el tren de rodaje SystemOne. Todas las dimensiones se muestran con el tren de rodaje SystemOne. Less

Hojas

Nota *Solo para Europa; anchura con cantoneras extraídas; la anchura de la hoja con las cantoneras es de 3126 mm (10 pies). *Solo para Europa; anchura con cantoneras extraídas; la anchura de la hoja con las cantoneras es de 3126 mm (10 pies). Less
Capacidad: LGP VPAT 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Anchura: LGP VPAT plegable 13.42 pies 4080.0 mm Less
Anchura: XL SU estrecha* 9.83 pies 3000.0 mm Less
Capacidad: XL SU 5.6 yd3 4.3 m3 Less
Anchura: XL SU 10.33 pies 3154.0 mm Less
Capacidad: XL VPAT 4.3 yd3 3.3 m3 Less
Anchura: XL VPAT 10.75 pies 3272.0 mm Less
Capacidad: LGP VPAT: plegable 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Anchura: LGP VPAT 13.42 pies 4080.0 mm Less

Ripper

Cada diente adicional 172.0 lb 78.0 kg Less
Espacio libre máximo elevado (punta del diente) 24.5 pulg 622.0 mm Less
Fuerza de penetración máxima: LGP 9667.0 lbf 43.0 kN Less
Fuerza de penetración máxima: XL 11600.0 lbf 51.6 kN Less
Fuerza de palanca máxima: LGP 38217.0 lbf 170.0 kN Less
Fuerza de palanca máxima: XL 47480.0 lbf 211.2 kN Less
Separación entre alojamientos 3.3 pies 1000.0 mm Less
Indicador de dientes 6.6 pies 2.0 m Less
Sección de dientes 73 mm × 176 mm (2,9 pulg × 6,9 pulg) 73 mm × 176 mm (2,9 pulg × 6,9 pulg) Less
Peso con tres dientes 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Penetración máxima: XL 20.2 pulg 514.0 mm Less
Penetración máxima: LGP 15.6 pulg 398.0 mm Less
Tipo Paralelogramo fijo Paralelogramo fijo Less
Número de alojamientos 3 3 Less
Anchura total del bastidor 86.7 pulg 2202.0 mm Less
Sección transversal del bastidor 216 mm x 254 mm (8,5 pulg x 10,0 pulg) 216 mm x 254 mm (8,5 pulg x 10,0 pulg) Less

Cabrestante

Tamaño del anillo de refuerzo (D.E. × Longitud) 54 mm × 67 mm (2,13 pulg × 2,63 pulg) 54 mm × 67 mm (2,13 pulg × 2,63 pulg) Less
Control Eléctrico Eléctrico Less
Tracción máxima del cable: tambor vacío* 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Tambor vacío: velocidad máxima del cable 141.0 pies/min 43.0 m/min Less
Tracción máxima del cable: tambor lleno 44410.0 lb 20144.0 kg Less
Tambor lleno: velocidad máxima del cable 217.0 pies/min 66.1 m/min Less
Anchura total 38.4 pulg 975.0 mm Less
Diámetro del cable (recomendado) 0.875 pulg 22.0 mm Less
Accionamiento del cabrestante Mecánico Mecánico Less
Modelo de cabrestante PA55 PA55 Less
Nota *Peso: incluye bomba, mandos del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. *Peso: incluye bomba, mandos del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. Less
Anchura de la caja del cabrestante 38.4 pulg 975.0 mm Less
Capacidad del tambor: 22 mm (0,88 pulg) 288.7 pies 88.0 m Less
Nota Hay cabrestantes de velocidad estándar y reducida disponibles. Hay cabrestantes de velocidad estándar y reducida disponibles. Less
Peso* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Capacidad de aceite 19.55 galones de EE. UU. 74.0 L Less
Longitud de cabrestante y soporte 45.1 pulg 1145.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Anchura del tambor 12.4 pulg 315.0 mm Less
Diámetro de la brida 19.8 pulg 504.0 mm Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los requisitos Level II de la norma ISO 3449:2005. La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los requisitos Level II de la norma ISO 3449:2005. Less
ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple las especificaciones ROPS que establece la ISO 3471:2008. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple las especificaciones ROPS que establece la ISO 3471:2008. Less
Frenos Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Less

Sostenibilidad: niveles de ruido y vibración

Nota *Valores expresados para un operador experimentado en una aplicación de empuje. Para obtener información más detallada, consulte el manual de mantenimiento y funcionamiento. *Valores expresados para un operador experimentado en una aplicación de empuje. Para obtener información más detallada, consulte el manual de mantenimiento y funcionamiento. Less
Niveles de ruido: nivel de ruido exterior promedio: SAE J88:2006 85.5 dB(A) 85.5 dB(A) Less
Niveles de ruido: nivel de potencia acústica máxima: 2000/14/EC 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less
Niveles de ruido: nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador (LpA): ISO 6396:2008 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Niveles de vibración: máximo en mano/brazo*: ISO 5349:2001 2,5 m/s2 (8,2 pies/s2) 2,5 m/s2 (8,2 pies/s2) Less
Niveles de vibración: máximo en todo el cuerpo *: ISO/TR25398:2006 0,5 m/s2 (1,6 pies/s2) 0,5 m/s2 (1,6 pies/s2) Less
Niveles de vibración: factor de transmisibilidad del asiento ISO 7096:2000-clase espectral EM6 Inferior a 0,7 Inferior a 0,7 Less

Controles hidráulicos: presiones

Presión máxima de funcionamiento del implemento 3640.0 lb/pulg² 25100.0 kPa Less
Presión máxima de funcionamiento de la dirección 6556.0 lb/pulg² 45200.0 kPa Less

Controles hidráulicos: bomba

Caudal de la bomba: implemento 33.5 gal/min 127.0 L/min Less
Caudal de la bomba: dirección 36.2 gal/min 137.0 L/min Less
Caudal del cilindro de elevación 33.5 gal/min 127.0 L/min Less
Caudal del cilindro de inclinación 23.8 gal/min 90.0 L/min Less
Caudal del cilindro del ripper 33.5 gal/min 127.0 L/min Less
Caudal del cilindro de ángulo: VPAT 33.5 gal/min 127.0 L/min Less

Potencia y rendimiento

Diseñado para hacer su trabajo


Cabina del operador

Comodidad y productividad


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Tecnología de emisiones

Soluciones probadas integradas


Equipados para el trabajo

Optimice su máquina


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Sostenibilidad

Teniendo en cuenta las futuras generaciones


Configuraciones especiales

Máquinas diseñadas para aumentar el rendimiento


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


D6N Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C7.1 ACERT
  • Motor certificado compatible con normativa Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea con postratamiento DPF (Diesel Particulate Filter, filtro de partículas diésel), SCR y fluido de escape de combustible diésel
  • Correa politrapezoidal con tensor automático
  • Sistema de ayuda al arranque (bujías de precalentado)
  • Funcionamiento a 3000 metros de altitud sin disminución de potencia
  • Ventilador de embrague viscoso impulsado por el motor (velocidad controlada variable del ventilador)
  • Sistema de refrigeración de barra de aluminio (radiador, tren de potencia, postenfriador, dirección diferencial)
  • Filtro de aire, prefiltro integrado con eyector de polvo
  • Bomba de elevación/cebado eléctrica
  • Servotransmisión planetaria de 3 velocidades con convertidor de par de embrague por bloqueo
  • Transmisión automática mejorada (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Ajuste de velocidad de desplazamiento infinito (GSA, Ground Speed Adjustment)
  • Sistema de control de los cambios de marcha: - Automático, de sentido de la marcha y de velocidad inferior - Aceleración controlada, carga compensada
  • Cambio bidireccional programable y seleccionable
  • Dirección diferencial
  • Parada en vacío del motor
  • Control automático del régimen del motor
  • Refrigerante de larga duración

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SystemOne
  • Rueda loca con banda de rodadura central
  • Ruedas guía y rodillos de cadena lubricados permanentemente (7 XL y 8 LGP)
  • Rodillos portadores
  • Cadenas de 40 secciones: 610 mm (24 pulg)
  • Servicio extremo para la versión XL
  • Cadenas de 46 secciones: 840 mm (33 pulg)
  • Servicio moderado para la versión LGP
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protección de guía de la cadena central (solo LGP)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de tres válvulas para hoja de empuje VPAT
  • Sistema hidráulico con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Alarma de marcha atrás
  • Convertidor de 12 V, 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías 950 CCA clase 31
  • Luces integradas (cuatro delanteras y dos traseras)
  • Alternador sin escobillas de servicio pesado, 105 A, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS
  • Aire acondicionado integrado con control automático de temperatura
  • Asiento con suspensión neumática de tela para la cabina
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Reposabrazos ajustables
  • Reposapiés para trabajos en pendiente
  • Pantalla LCD en color de 178 mm (7 pulg)
  • Selector de velocidad programable electrónicamente
  • Indicador de servicio para filtro de aire del motor electrónico
  • Indicador de servicio de sensor electrónico de agua en combustible
  • Controles electrohidráulicos del implemento y de la dirección diferencial
  • Preinstalación de Product Link GSM o satélite
  • Toma de corriente de 12 V
  • Limpiaparabrisas intermitente
  • Preinstalación de radio de 12 V (conexión plug-and-play)
  • Compartimento de almacenamiento
  • Soporte para vasos
  • Percha para abrigo
  • Espejo retrovisor
  • Guantera

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
  • Cat Slope Assist
  • Cat Slope Indicate
  • Cat Stable Blade
  • Product Link

FLUIDOS
  • Refrigerante anticongelante (-37 °C/-34,6 °F)
  • Refrigerante de larga duración
  • Fluido hidráulico Cat HYDO™ Advanced 10

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Bastidor en C, cilindros (VPAT) y líneas
  • Intervalos de servicio prolongados (500 horas del motor, 1000 horas del tren de potencia)
  • Protectores de los bajos abisagrados
  • Sistemas de vaciado ecológico (aceite y refrigerante del motor, caja del tren de potencia, sistema hidráulico)
  • Tirante del ángulo de ataque ajustable (VPAT)
  • Capós del motor perforados
  • Puertos de tomas de análisis programado de aceite S∙O∙S
  • Tomas de presión remotas centralizadas
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Rejilla de radiador con bisagra
  • Capós del motor con cerradura

D6N Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Prefiltro, turbina con protección

TREN DE RODAJE
  • XL – SystemOne
  • XL – servicio pesado
  • XL – servicio pesado con brida doble
  • XL - SystemOne para nivelación de precisión
  • XL – servicio pesado para nivelación de precisión
  • LGP – SystemOne
  • LGP – servicio pesado
  • LGP – servicio pesado con brida doble
  • LGP – Super LGP
  • XL – servicio pesado – residuos
  • LGP – servicio pesado – residuos

CADENAS
  • Pares de cadenas, XL, SystemOne (40 secciones): – 610 mm (24 pulg), Servicio para condiciones extremas: – 560 mm (22 pulg), servicio para condiciones extremas – 610 mm (24 pulg), servicio para condiciones moderadas (46 secciones)
  • Pares de cadenas, XL, servicio pesado (40 secciones): – 600 mm (24 pulg), servicio para condiciones extremas: – 600 mm (24 pulg), servicio para condiciones moderadas (46 secciones)
  • Pares de cadenas, LGP, SystemOne (46 secciones): – 840 mm (33 pulg), servicio para condiciones moderadas: – 840 mm (33 pulg), servicio para condiciones extremas: – 860 mm (33,8 pulg), servicio para condiciones extremas: 610 mm (24 pulg), servicio para condiciones extremas: – 840 mm (33 pulg), servicio para condiciones extremas, HD: – 860 mm (33,8 pulg), servicio para condiciones extremas, HD
  • Pares de cadenas, Super LGP, servicio pesado (52 secciones): – 1067 mm (42 pulg), HD autolimpiable – 1067 mm (42 pulg), HD doble garra

PROTECCIONES DE GUÍA DE LA CADENA
  • XL, SystemOne: – Protección guía, central – Protección guía, frontal y trasera – Protección guía, completa
  • XL, Heavy Duty: – Protección guía, central HD – Protección guía, servicio para condiciones extremas, completa, HD
  • LGP, SystemOne: – Protección guía, central – Protección guía, frontal y trasera – Protección guía, Full
  • LGP, Heavy Duty: – Protección guía, central HD – Protección guía, servicio para condiciones extremas, completa, HD

PAQUETES DE CONTROLES TRASEROS
  • Paquete de preinstalación para ripper
  • Paquete de preinstalación para cabrestante
  • Paquete de control dual
  • Paquete de control dual – SU

REFRIGERACIÓN
  • Radiador, resistente a residuos
  • Ventilador de transmisión directa, reversible

PAQUETES DE OPCIONES PARA DIFERENTES CLIMAS Y BATERÍAS
  • Batería, estándar, paquete
  • Batería, servicio pesado, paquete
  • Paquete de opciones para climas fríos, 120 V
  • Paquete de opciones para climas fríos, 240 V

CABINA DEL OPERADOR
  • Asiento con calefacción y ventilado

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
  • Cat AccuGrade
  • Control de nivelación 3D Cat (disponible a principios de 2016)
  • Instalación ARO, VPAT
  • Sin instalación ARO, VPAT
  • Sin instalación ARO, VPAT
  • Product Link: – Product Link, satélite PLE 631 – Product Link, teléfono móvil PLE 641 – Product Link, doble PLE 641 + PLE 631 – Sin Product Link

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
  • Depósito de combustible estándar
  • Depósito de combustible, preparado para llenado rápido y rellenado

PROTECCIONES
  • Paquetes de protección
  • Protección, VPAT, estándar, paquete
  • Protección, VPAT, servicio pesado, paquete
  • Protección, SU, servicio pesado, paquete
  • Protección, trasera, estándar
  • Protección, trasera, servicio pesado
  • Sin protección

OTROS ACCESORIOS
  • Accesorios traseros
  • Ripper, dientes rectos, paquete
  • Ripper, dientes curvados, paquete
  • Cabrestante PA55, paquete de velocidad estándar
  • Cabrestante PA55, paquete de baja velocidad
  • Barra de tiro
  • Caja trasera con barra deflectora
  • Sin accesorios traseros

Sistema hidráulico trasero
  • Filtro de toma de fuerza, sin cabrestante
  • Filtro de toma de fuerza, cabrestante

Bastidor en C
  • Hoja de empuje, VPAT XL, paquete STD
  • Hoja de empuje, VPAT LGP, paquete STD
  • Hoja de empuje, VPAT XL, paquete HD
  • Hoja de empuje, VPAT LGP, paquete HD
  • Hoja de empuje, SU XL, paquete HD
  • Hoja de empuje Super LGP

HOJAS
  • Hoja, ARO XL, VPAT
  • Hoja, ARO LGP, VPAT
  • Hoja, ARO XL plegable, VPAT
  • Hoja, ARO LGP plegable, VPAT
  • Hoja, vertedero XL
  • Hoja, vertedero LGP
  • Hoja, SU XL
  • Sin hoja

ACEITE HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Respiradero aislado eléctrico
  • Baliza giratoria

CABINA DEL OPERADOR
  • Configuración de la visibilidad, una cámara
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

PROTECTORES – PROTECCIÓN DE LA CABINA
  • Paquete de protección de la cabina
  • Pantalla, trasera
  • Pantalla, rejilla frontal
  • Rejilla, limpieza con arena
  • Protección, trasera, barra de tiro y preinstalación para cabrestante

FLUIDOS
  • Anticongelante, (-37 °C / -34,6 °F)

OTROS ACCESORIOS
  • Opciones del cabrestante
  • Cable-guía, 3 rodillos
  • Cable-guía, 4 rodillos

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO Y RELACIONADOS
  • Soporte para palas
  • Bomba de llenado de combustible
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Paquete para aplicaciones forestales (XL o LGP)
  • Manipulador de residuos (XL o LGP)