< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Hoja de Empuje D6K2 es más inteligente y más eficiente que nunca. Está equipada de serie con tecnologías Grade como Slope Assist que facilitan como nunca que los operadores menos experimentados puedan completar más trabajos de calidad en menos tiempo. Pero las funciones inteligentes son solo parte del paquete. Los modos Eco y el nuevo tren de potencia proporcionan hasta un 17 por ciento más de eficiencia del combustible, mientras que ofrecen una mayor maniobrabilidad, una respuesta de dirección más rápida y más capacidad para manejar la hoja a plena carga. Esta hoja de empuje también mantiene su equilibrio optimizado y el diseño del tren de rodaje que proporciona un rendimiento excepcional en las aplicaciones de nivelación. El D6K2 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 ACERT™ con turboalimentadores dobles Cat® C4.4 ACERT™ con turboalimentadores dobles Less
Potencia al volante 130.0 hp 97.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 4.99 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg 3 4.4 L Less
Emisiones compatible con las 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 compatible con las 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 160.0 hp 119.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 157.0 hp 117.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 159.0 hp 117.0 kW Less
Potencia neta (nominal): SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
Nota Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específica para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específica para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Nota Potencias del motor a 2.200 rev/min Potencias del motor a 2.200 rev/min Less
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con filtro de aire, alternador, compresor de aire acondicionado a plena carga y ventilador de refrigeración a velocidad máxima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con filtro de aire, alternador, compresor de aire acondicionado a plena carga y ventilador de refrigeración a velocidad máxima. Less
Nota El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (9840 pies). Por encima de 3000 m (9840 pies), la potencia disminuye automáticamente. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (9840 pies). Por encima de 3000 m (9840 pies), la potencia disminuye automáticamente. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 69.0 galones de EE. UU. 260.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Cárter del motor 2.9 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Depósito hidráulico 16.9 galones de EE. UU. 64.0 L Less
Mandos finales (cada XL y LGP) 4.9 galones de EE. UU. 18.5 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Nota Peso de funcionamiento: incluye estructura EROPS, aire acondicionado, luces, hoja de empuje VPAT, transmisión, barra de tiro, capó del motor, sistema hidráulico de 3 válvulas, depósito de combustible lleno, asiento con suspensión neumática de la serie Cat Comfort y operador. Peso de funcionamiento: incluye estructura EROPS, aire acondicionado, luces, hoja de empuje VPAT, transmisión, barra de tiro, capó del motor, sistema hidráulico de 3 válvulas, depósito de combustible lleno, asiento con suspensión neumática de la serie Cat Comfort y operador. Less
Peso de funcionamiento: XL 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Peso de embarque: XL 28651.0 lb 12996.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP 30664.0 lb 13909.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 30058.0 lb 13634.0 kg Less
Nota Peso de embarque: incluye estructura EROPS, aire acondicionado, luces, hoja de empuje VPAT, transmisión, barra de tiro, capó del motor, sistema hidráulico de 3 válvulas, combustible al 10 % y asiento con suspensión neumática de la serie Cat Comfort. Peso de embarque: incluye estructura EROPS, aire acondicionado, luces, hoja de empuje VPAT, transmisión, barra de tiro, capó del motor, sistema hidráulico de 3 válvulas, combustible al 10 % y asiento con suspensión neumática de la serie Cat Comfort. Less

Tren de rodaje

Anchura de la zapata: XL 22.0 pulg 560.0 mm Less
Anchura de la zapata: LGP 30.0 pulg 760.0 mm Less
Zapatas/lateral: XL/LGP 40 40 Less
Ancho de vía: XL 70.0 pulg 1770.0 mm Less
Ancho de vía: LGP 79.0 pulg 2000.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL/LGP 104.0 pulg 2645.0 mm Less
Superficie de contacto con el suelo (ISO 16754): XL 5070.0 pulg2 3.27 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo (ISO 16754): LGP 6912.0 pulg2 4.46 m2 Less
Rodillos de la cadena/lateral: XL/LGP 8 8 Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): XL 5.77 lb/pulg² 39.8 kPa Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): LGP 4.44 lb/pulg² 30.6 kPa Less
Altura de la garra: zapata MS 1.9 pulg 48.0 mm Less
Altura de la garra: zapata ES 2.2 pulg 57.0 mm Less

Hojas

Tipo de hoja VPAT, VPAT plegable* VPAT, VPAT plegable* Less
Nota *Las hojas VPAT plegables tienen la misma capacidad que las hojas XL/LGP VPAT. *Las hojas VPAT plegables tienen la misma capacidad que las hojas XL/LGP VPAT. Less
Capacidad de la hoja: XL, VPAT 4.26 yd3 3.26 m3 Less
Anchura de hoja entre cantoneras: XL, VPAT 10.5 pies 3196.0 mm Less
Anchura de hoja entre cantoneras: LGP, VPAT 12.0 pies 3682.0 mm Less
Capacidad de la hoja: LGP, VPAT 4.98 yd3 3.81 m3 Less

Ripper

Cada diente adicional 75.0 lb 34.0 kg Less
Fuerza de penetración máxima: LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Fuerza de penetración máxima: XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Fuerza de palanca máxima: LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Fuerza de palanca máxima: XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Separación entre alojamientos 35.3 pulg 896.0 mm Less
Indicador de dientes 70.6 pulg 1792.0 mm Less
Sección de dientes 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 pulg) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 pulg) Less
Peso con un diente 1863.0 lb 845.0 kg Less
Tipo fijo Paralelogramo Paralelogramo Less
Penetración máxima: XL y LGP 14.2 pulg 360.0 mm Less
Número de alojamientos 3 3 Less
Anchura total del bastidor 76.8 pulg 1951.0 mm Less
Sección transversal del bastidor 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 pulg) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 pulg) Less

Cabrestante

Capacidad del tambor (cuerda opcional) 220.0 pies 67.0 m Less
Tamaño de cable opcional 0.87 pulg 22.0 mm Less
Tambor vacío: tracción máxima del cable 50000.0 lb 222.4 kN Less
Tambor vacío: velocidad máxima del cable 124.0 pies/min 38.0 m/min Less
Tambor lleno: tracción máxima del cable 26000.0 lb 115.7 kN Less
Tambor lleno: velocidad máxima del cable 230.0 pies/min 70.0 m/min Less
Tamaño del anillo de refuerzo (D.E.) 2.13 pulg 54.0 mm Less
Diámetro de cuerda recomendado 0.75 pulg 19.0 mm Less
Accionamiento del cabrestante Hidrostática Hidrostática Less
Modelo de cabrestante PA50 PA50 Less
Nota *El peso incluye: bomba, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. *El peso incluye: bomba, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. Less
Tamaño del anillo de refuerzo (longitud) 2.63 pulg 67.0 mm Less
Anchura de la caja del cabrestante 29.1 pulg 740.0 mm Less
Capacidad del tambor (cuerda recomendada) 306.0 pies 93.0 m Less
Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Longitud de cabrestante y soporte 33.2 pulg 845.0 mm Less
Diámetro del tambor 8.0 pulg 205.0 mm Less
Anchura del tambor 11.0 pulg 274.0 mm Less
Diámetro de la brida 18.0 pulg 457.0 mm Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los requisitos Level II de la norma ISO 3449:2005. La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los requisitos Level II de la norma ISO 3449:2005. Less
ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple las especificaciones ROPS que establece la ISO 3471:2008. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple las especificaciones ROPS que establece la ISO 3471:2008. Less
Frenos Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Less

Transmisión: velocidad de desplazamiento

Tipo de transmisión Hidrostática Hidrostática Less
Avance 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Marcha atrás 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less

Sostenibilidad

Emisiones del motor Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea. Less
Niveles de vibración La vibración del brazo de esta máquina es inferior a 2,5 m/s2, para un operador experimentado en una aplicación de empuje. La vibración del brazo de esta máquina es inferior a 2,5 m/s2, para un operador experimentado en una aplicación de empuje. Less
Niveles de vibración La información sobre los niveles de vibración en toda la estructura se encuentra en el manual de funcionamiento y mantenimiento SEBU8257. La información sobre los niveles de vibración en toda la estructura se encuentra en el manual de funcionamiento y mantenimiento SEBU8257. Less
Niveles de vibración La información sobre los niveles de vibración en toda la estructura se encuentra en la guía de bolsillo HEGQ3339 sobre reducción de vibraciones. La información sobre los niveles de vibración en toda la estructura se encuentra en la guía de bolsillo HEGQ3339 sobre reducción de vibraciones. Less
Niveles de vibración El asiento del operador cumple la normativa clase espectral EM6 según ISO 7096:2000. El asiento tiene un factor de transmisibilidad <0,7. El asiento del operador cumple la normativa clase espectral EM6 según ISO 7096:2000. El asiento tiene un factor de transmisibilidad <0,7. Less

Potencia y eficiencia

Diseñadas para un alto rendimiento


Puesto del operador

Comodidad y productividad


Facilidad de manejo

Intuitivo y preciso


Tecnología de emisiones

Soluciones probadas integradas


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Equipados para el trabajo

Optimice su máquina


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


D6K2 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Turboalimentado Cat C4.4 ACERT
  • con certificación Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Sistema de ayuda al arranque (bujías de precalentado)
  • Funcionamiento a 3000 metros de altitud sin disminución de potencia
  • Ventilador de velocidad variable de accionamiento hidráulico
  • Sistema de refrigeración de barra de aluminio (radiador, tren de potencia, postenfriador)
  • Filtro de aire con prefiltro integrado, expulsor de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de doble vía, en circuito cerrado, con control electrónico
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible/agua
  • Control de tracción automático
  • Control de velocidad bidireccional programable/seleccionable
  • Parada en vacío del motor
  • Control automático del régimen del motor

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
  • Cat GRADE con Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Preinstalación de Product Link para teléfono móvil o satélite (La licencia de Product Link no se encuentra disponible en todas las áreas. Consulte a su distribuidor de Cat para obtener más detalles.)

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SystemOne o de servicio pesado (HD, Heavy Duty)
  • Rueda loca central dentada con SystemOne; rueda loca estándar con HD
  • Ruedas loca y rodillos de cadena (8) lubricados permanentemente
  • Rodillos portadores (2)
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones, guía delantera/trasera
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de tres válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Alarma de marcha atrás
  • Convertidor de 12 V, 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías, servicio pesado, no requieren mantenimiento de 900 CCA
  • Luces integradas (4 delanteras, 2 traseras)
  • Alternador de 100 A, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS
  • Aire acondicionado integrado con control automático de temperatura
  • Asiento de tela con suspensión neumática para la cabina
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Soportes para pies, tablero de instrumentos
  • Pantalla en color de 178 mm (7 pulg)
  • Limitador electrónico de velocidad
  • Pantalla indicadora de velocidad y rev/min del motor
  • Horómetro electrónico
  • Indicador de servicio del filtro de aire del motor electrónico
  • Indicador de agua en combustible electrónico
  • Interruptor del acelerador rotatorio
  • Modo Eco
  • Controles montados en el asiento ajustables hacia delante y detrás
  • Reposabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal único que combina funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes de velocidad avance/marcha atrás independientes
  • Puerto de alimentación, 12 voltios
  • Percha para abrigo
  • Compartimento de almacenamiento
  • Soporte para vasos
  • Alfombra de goma de alta resistencia
  • Limpiaparabrisas intermitente
  • Preinstalación de radio de 12 V (conexión plug-and-play)

FLUIDOS
  • Anticongelante (-37 °C/-34,6 °F)
  • Refrigerante de larga duración

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Bastidor en C con articulador de paso variable, cilindros hidráulico y líneas
  • Capós del motor
  • Rejilla de radiador con bisagra
  • Ventilador de radiador basculante
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Protecciones contra actos vandálicos
  • Sistemas de vaciado ecológico (aceite del motor, implementos y tren de potencia, y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (S∙O∙S, scheduled oil sampling) (aceite del motor, implementos y tren de potencia)
  • Protector del cárter de alta resistencia

INSTRUCCIONES
  • Las etiquetas de advertencia ANSI se incluyen en las máquinas para EE. UU. únicamente.

D6K2 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, reversible

TREN DE RODAJE
  • XL, SystemOne
  • HD, servicio pesado
  • LGP, SystemOne
  • LGP, servicio pesado

CADENAS (40 SECCIONES)
  • Pares de cadenas XL SystemOne: - cadena XL de 510 mm (20 pulg) de servicio moderado - cadena XL de 510 mm (20 pulg) de servicio para condiciones extremas - cadena XL de 560 mm (22 pulg) de servicio moderado - cadena XL de 560 mm (22 pulg) de servicio para condiciones extremas
  • Pares de cadenas XL de servicio pesado: - cadena XL de 510 mm (20 pulg) de servicio para condiciones extremas - cadena XL de 560 mm (22 pulg) de servicio para condiciones extremas
  • Pares de cadenas LGP SystemOne: - cadena LGP de 760 mm (30 pulg) de servicio moderado - cadena LGP de 760 mm (30 pulg) de servicio para condiciones extremas
  • Pares de cadenas LGP de servicio pesado: - cadena LGP de 760 mm (30 pulg) de servicio para condiciones extremas - cadena LGP de 760 mm (30 pulg) con autolimpieza

PROTECCIONES DE GUÍA DE LA CADENA
  • Protección, guía de la cadena, central
  • Protección, guía de la cadena, delantera/trasera
  • Protección, guía de la cadena, longitud total

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina, paquete Comfort
  • Cabina, paquete Comfort, servicio pesado
  • Asiento con suspensión, con calefacción y ventilación, con palancas tipo joystick con calefacción
  • Kit de visibilidad, cámara de visión trasera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIONES Y PAQUETES DE PROTECCIÓN
  • Paquete de protección de la cabina
  • Pantalla, trasera
  • Paquete de protección estándar
  • Paquete de protección, frontal
  • Paquete de protección, servicio pesado

HOJAS
  • Hoja de 3196 mm (126 pulg) ARO XL
  • Hoja de 3196 mm (126 pulg) ARO XL plegable
  • Hoja de 3684 mm (145 pulg) ARO LGP
  • Hoja de 3684 mm (145 pulg) ARO LGP plegable
  • Hoja de inclinación mecánica
  • Hoja de inclinación asistida

COMPONENTES TRASEROS
  • Barra de tiro
  • Ripper, dientes rectos
  • Ripper, dientes curvados
  • Contrapeso trasero
  • Contrapeso, bloques adicionales

MANDO DE CONTROL DE LOS IMPLEMENTOS TRASEROS
  • Control de ripper
  • Control de cabrestante
  • Control de cabrestante y ripper
  • Control de inclinación asistida y ripper
  • Control de inclinación asistida, cabrestante y ripper

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
  • Preinstalación de AccuGrade
  • Cat GRADE con 3D (disponible a principios de 2017)
  • Product Link, teléfono móvil
  • Product Link, satélite
  • Product Link, teléfono móvil o satélite

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
  • Depósito de combustible, preparado para llenado rápido y rellenado

PAQUETES DE OPCIONES PARA DIFERENTES CLIMAS Y MOTORES DE ARRANQUE
  • Paquete para climas fríos, 120 V
  • Paquete para climas fríos, 240V
  • Respiradero aislado eléctrico
  • Motor de arranque estándar
  • Motor de arranque de alta velocidad, bajas temperaturas

FLUIDOS
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baliza giratoria

ACCESORIOS INSTALABLES A PIE DE OBRA
  • Cabrestante y cable guía: - Cabrestante PA50, velocidad variable - Cable guía, tres rollos rodillos - Kit de conversión para 4º rodillo - Paso de cabrestante

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO Y RELACIONADOS
  • Soporte para palas
  • Bomba de combustible, rellenado
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad