< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Hoja de Empuje D6T facilita el empuje de alta eficacia. Una transmisión Cat® de cambio suave, totalmente automática y de cuatro velocidades optimiza continuamente el tren de potencia para la aplicación. Se ahorra combustible y esfuerzo del operador, sin sacrificar la durabilidad, la potencia ni la productividad. Trabaje también de forma más inteligente, con una gama completa de características de tecnología GRADE de Cat Connect para ajustarse a las necesidades del lugar de trabajo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Potencia al volante 215.0 hp 161.0 kW Less
Cilindrada 567.0 pulg3 9.3 L Less
Potencia neta (nominal) a 2.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 215.0 hp 161.0 kW Less
Emisiones compatible con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea compatible con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea Less
Potencia neta (nominal) a 2.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 hp 160.0 kW Less
Número de construcción 19 19 Less
Potencia neta (máxima) a 1.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 245.0 hp 183.0 kW Less
Potencia neta (máxima) a 1.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 DIN 248.0 hp 182.0 kW Less
Nota Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2574 toneladas métricas de CO2. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 97.2 galones de EE. UU. 368.0 L Less
Depósito de DEF 4.5 galones de EE. UU. 17.1 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Peso de funcionamiento

SU XL 47139.0 lb 21382.0 kg Less
VPAT XL 53043.0 lb 24060.0 kg Less
XL para nivelación de precisión 49935.0 lb 22650.0 kg Less
XL estrecho 49780.0 lb 22580.0 kg Less
SU XW 48910.0 lb 22185.0 kg Less
VPAT XW 54046.0 lb 24515.0 kg Less
XW VPAT con hoja plegable 58852.0 lb 26695.0 kg Less
S LGP 51366.0 lb 23299.0 kg Less
VPAT LGP 54527.0 lb 24733.0 kg Less
LGP VPAT con hoja plegable 59333.0 lb 26913.0 kg Less
Nota El peso de funcionamiento incluye la hoja, los lubricantes, el refrigerante, el depósito de combustible lleno, las cadenas estándar, la cabina ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos), la barra de tiro y el operador. El peso de funcionamiento incluye la hoja, los lubricantes, el refrigerante, el depósito de combustible lleno, las cadenas estándar, la cabina ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos), la barra de tiro y el operador. Less

Hojas: capacidad

6 SU: XL 7.26 yd3 5.55 m3 Less
6 SU: XL estrecho 6.47 yd3 4.95 m3 Less
6 VPAT: XL 6.07 yd3 4.64 m3 Less
6 SU: XW 7.38 yd3 5.64 m3 Less
6 VPAT: XW 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT: XW plegable 7.83 yd3 5.99 m3 Less
6 S: LGP 4.96 yd3 3.79 m3 Less
6 VPAT: LGP 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT: LGP plegable 7.83 yd3 5.99 m3 Less
Nota *No disponible en todas las zonas. *No disponible en todas las zonas. Less

Dimensiones: XL

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 8.01 pies 2440.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.67 pies 3253.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 9.23 pies 2814.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 13.81 pies 4210.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.8 pulg 375.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 8.7 lb/pulg² 59.7 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: XW

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 9.16 pies 2792.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.67 pies 3253.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 9.23 pies 2814.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 13.81 pies 4210.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.8 pulg 375.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 6.6 lb/pulg² 45.8 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: LGP

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 10.5 pies 3201.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.84 pies 3303.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 10.65 pies 3245.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 14.48 pies 4415.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 5.1 lb/pulg² 35.2 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: XL VPAT

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 8.91 pies 2717.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.67 pies 3253.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 9.23 pies 2814.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 16.06 pies 4894.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.8 pulg 375.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 9.8 lb/pulg² 67.4 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Hojas: anchura

6 SU: XL 10.7 pies 3261.0 mm Less
6 SU: XL estrecho 9.81 pies 2990.0 mm Less
6 VPAT: XL 12.75 pies 3880.0 mm Less
6 SU: XW 11.69 pies 3562.0 mm Less
6 VPAT: XW 13.65 pies 4160.0 mm Less
6 VPAT: XW plegable 12.65 pies 3856.0 mm Less
6 S: LGP 13.33 pies 4063.0 mm Less
6 VPAT: LGP 13.65 pies 4160.0 mm Less
6 VPAT: LGP plegable 12.65 pies 3856.0 mm Less
Nota *No disponible en todas las zonas. *No disponible en todas las zonas. Less

Dimensiones: XW VPAT

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 9.83 pies 2996.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.84 pies 3303.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 10.65 pies 3245.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 16.41 pies 5002.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 6.9 lb/pulg² 47.7 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: LGP VPAT

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 10.31 pies 3143.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.84 pies 3303.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 10.65 pies 3245.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 16.41 pies 5002.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 6.3 lb/pulg² 43.3 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: XL para nivelación de precisión

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 8.01 pies 2440.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.67 pies 3253.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 9.23 pies 2814.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 13.81 pies 4210.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.8 pulg 375.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 9.4 lb/pulg² 64.7 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: XL estrecho

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 8.01 pies 2440.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.67 pies 3253.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 9.23 pies 2814.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 13.81 pies 4210.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.8 pulg 375.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 9.4 lb/pulg² 64.5 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: XW VPAT plegable

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 9.83 pies 2996.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.84 pies 3303.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 10.65 pies 3245.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 16.41 pies 5002.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 7.5 lb/pulg² 52.0 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Dimensiones: LGP VPAT plegable

Anchura del tractor sin muñones (cadena estándar) 10.31 pies 3143.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la antena de Product Link (1) 10.84 pies 3303.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 10.65 pies 3245.0 mm Less
Longitud del tractor básico (2) 16.41 pies 5002.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) (3) 6.8 lb/pulg² 47.2 kPa Less
Nota (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. (1) Altura medida desde la línea del suelo. Se debe añadir la altura de la garra para la dimensión total sobre superficies duras. Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente 82 mm. Less
Nota (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. (2) Se deben añadir 218 mm para la barra de tiro. Se deben añadir 1387 mm/1291 mm para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. (3) Todas las dimensiones anteriores incluyen tren de rodaje inferior de servicio pesado. XL y XW con hoja de empuje SU, LGP con hoja de empuje S sin componentes traseros a no ser que la norma ISO 16754 especifique o estime lo contrario. Less

Rendimiento

  • La nueva transmisión de embrague de bloqueo, de cuatro velocidades y totalmente automática optimiza de manera continua la marcha y la velocidad del motor para la aplicación sin necesidad de intervención del operador.
  • Marcha incorporada entre primera y segunda, y embrague de traba sin interrupciones para proporcionar un cambio extraordinariamente suave.
  • Mantiene la transmisión de potencia al suelo a pesar de los cambios de carga para una sensación más agresiva durante el trabajo.
  • Productividad hasta un 2,5 por ciento superior; mueva más material por hora.*
  • Respuesta más rápida de los implementos*, principalmente con tecnologías GRADE.
  • Versatilidad: cuenta con la potencia de empuje que desea para aplicaciones de explanación exigentes y el control que necesita para nivelación de acabado, todo en una sola máquina fácil de transportar.
*Comparado con el modelo anterior.

Eficiencia

  • Transmisión automática a tiempo completo para una eficiencia del combustible considerablemente mejor y menor esfuerzo del operador, sin sacrificar el rendimiento.
  • Hasta un 20 por ciento más eficiente en consumo de combustible* y hasta un 30 por ceno mejor en aplicaciones de nivelación de acabado con carga más ligera.
  • Sostenible: el ahorro de combustible reduce la producción de CO2 en aproximadamente 16,6 toneladas métricas anuales de media.
*Comparado con el modelo anterior.

Tecnología Cat Connect

  • Mantiene automáticamente la posición establecida de la hoja con Cat GRADE con Slope Assist (de serie). Termina los trabajos más rápido, con mejor calidad de la superficie y un esfuerzo del operador considerablemente menor. No se necesitan componentes adicionales.
  • Tanto para tareas de empuje como de nivelación de acabado, lleve a la práctica planos de diseño 3D de manera más eficiente con Cat GRADE con 3D (opcional). El sistema de control de pendiente integrado de fábrica incorpora antenas con sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) montadas en el techo de la cabina para eliminar mástiles y cables de la hoja. Incluye AutoCarry™ para aumentar aún más la productividad.
  • Cat AccuGrade™ (opcional) es un sistema de control de pendiente versátil y con capacidad de ampliación instalado por el distribuidor. Este sistema ofrece tecnología láser, sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) o estación de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para conseguir el nivel de precisión adecuado para satisfacer las necesidades de su trabajo.
  • Equipe su hoja de empuje de fábrica con la opción de preinstalación de accesorios AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) (opcional) para instalar fácilmente un sistema AccuGrade.
  • Gestione su flota con mayor eficacia y rentabilidad con la supervisión remota Product Link™/VisionLink®.

Facilidad de manejo

  • Cambie fácilmente la velocidad de desplazamiento, en incrementos grandes (media marcha) o pequeños (una décima de marcha) con el rodillo de pulgar con bloqueo.
  • La nueva pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) presenta ante el operador los datos de la máquina, los menús de configuración y los datos de control de pendiente con mayor comodidad.
  • La pantalla permite perfiles de operador y arranque codificado.
  • Retroalimentación de hoja mejorada con palanca tipo joystick del implemento actualizada.
  • Mayor altura libre sobre el suelo y mejor penetración gracias al nuevo ripper de gran elevación y varios dientes.
  • Transporte más sencillo gracias a la hoja estrecha/brazos de empuje disponibles en el modelo D6T XL, o la hoja plegable en los tractores XW/LGP VPAT.