D5K2 Tier 4 Final/fase IV

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potencia neta 104.0 hp 77.6 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg 3 4.4 L Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Potencia nominal neta a 2200 rev/min: SAE J1349 104.0 hp 77.6 kW Less
Potencia nominal neta a 2200 rev/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 104.0 hp 77.6 kW Less
Nota El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Japón de 2014 (Tier 4 Final). El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Japón de 2014 (Tier 4 Final). Less

Transmisión

Bombas de la transmisión 1 1 Less
Motores de cadenas 2 2 Less
Ajuste de la válvula de seguridad 7033.0 lb/pulg² 48500.0 kPa Less
Velocidad de desplazamiento máxima: avance 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento máxima: marcha atrás 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesos

Peso de funcionamiento: XL 20313.0 lb 9214.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP 20992.0 lb 9522.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP, 762 mm /30 pulg 21442.0 lb 9726.0 kg Less
Nota Estas especificaciones corresponden a una máquina equipada con hoja de empuje, techo ROPS, alarma de marcha atrás, operador, refrigerante, lubricantes y depósito de combustible lleno. Estas especificaciones corresponden a una máquina equipada con hoja de empuje, techo ROPS, alarma de marcha atrás, operador, refrigerante, lubricantes y depósito de combustible lleno. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 51.5 galones de EE. UU. 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Mandos finales, XL (en cada lado) 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Mandos finales, LGP (en cada lado) 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Sistema de refrigeración 5.92 galones de EE. UU. 22.4 L Less
Depósito hidráulico/transmisión 15.7 galones de EE. UU. 59.5 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 4.9 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Controles hidráulicos

Caudal de la bomba 17.7 gal/min 68.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Anchura de zapata: XL 20.0 pulg 510.0 mm Less
Anchura de zapata: LGP 26.0 pulg 660.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo: XL 91.0 pulg 2310.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo: LGP 91.0 pulg 2310.0 mm Less
Ancho de vía: XL 63.0 pulg 1600.0 mm Less
Ancho de vía: LGP 69.0 pulg 1750.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo: XL 3652.0 pulg2 23562.0 cm2 Less
Superficie en contacto con el suelo: LGP 4726.0 pulg2 30492.0 cm2 Less
Presión sobre el suelo: XL 5.6 lb/pulg² 38.6 kPa Less
Presión sobre el suelo: LGP 4.5 lb/pulg² 31.1 kPa Less
Superficie en contacto con el suelo: LGP, 762 mm (30 pulg) 5514.0 pulg2 35574.0 cm2 Less
Presión sobre el suelo: LGP, 762 mm (30 pulg) 3.93 lb/pulg² 27.1 kPa Less
Anchura de zapata: LGP, 762 mm (30 pulg) 30.0 pulg 762.0 mm Less
Ancho de vía: LGP, 762 mm (30 pulg) 73.2 pulg 1860.0 mm Less
Número de rodillos (cada lado) 7 7 Less
Número de zapatas (cada lado): tren de rodaje con cadena sellada y lubricada (SALT) 40 40 Less
Número de zapatas (cada lado): tren de rodaje SystemOne 36 36 Less
Longitud de cadena sobre el suelo: LGP, 762 mm (30 pulg) 91.0 pulg 2310.0 mm Less

Ripper

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Número de vástagos 3 3 Less
Altura 6.5 pulg 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less
Profundidad máxima de excavación 13.3 pulg 337.5 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 21.9 pulg 555.0 mm Less
Distancia libre máxima bajo la punta 17.6 pulg 448.0 mm Less
Anchura total 67.3 pulg 1710.0 mm Less

Cabrestante

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Accionamiento del cabrestante Hidrostática Hidrostática Less
Control Hidráulico Hidráulico Less
Velocidad Variable Variable Less
Longitud del cabrestante 27.76 pulg 705.0 mm Less
Anchura total 29.2 pulg 741.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Anchura del tambor 10.8 pulg 274.0 mm Less
Espacio libre entre hoja y círculo 6.75 pulg 171.5 mm Less
Diámetro de la cuerda: recomendado 0.63 pulg 16.0 mm Less
Diámetro de la cuerda: opcional 0.75 pulg 19.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable recomendado 371.0 pies 113.0 m Less
Capacidad del tambor: cable opcional 256.0 pies 78.0 m Less
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131.0 pies/min 40.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207.0 pies/min 63.0 m/min Less

Cabina

Niveles de ruido: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Niveles de ruido: SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 Less
FOPS SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 nivel III SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 nivel III Less

Dimensiones

Ancho de vía: XL 63.0 pulg 1600.0 mm Less
Ancho de vía: LGP 68.9 pulg 1750.0 mm Less
Ancho de vía: zapatas LGP, 770 mm (30 pulg) 73.2 pulg 1860.0 mm Less
Anchura del tractor (zapatas estándar, sin hoja): XL 83.1 pulg 2110.0 mm Less
Anchura del tractor (zapatas estándar, sin hoja): LGP 94.9 pulg 2410.0 mm Less
Anchura del tractor (zapatas estándar, sin hoja): zapatas LGP, 770 mm (30 pulg) 103.5 pulg 2630.0 mm Less
Longitud total (con hoja): XL 170.1 pulg 4309.0 mm Less
Longitud total (con hoja): LGP 169.1 pulg 4309.0 mm Less
Longitud total (con hoja): zapatas LGP, 770 mm (30 pulg) 169.1 pulg 4309.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin hoja): XL 128.5 pulg 3265.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin hoja): LGP 128.5 pulg 3265.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin hoja): zapatas LGP, 770 mm (30 pulg) 128.5 pulg 3265.0 mm Less
Altura del tractor: XL 109.0 pulg 2769.0 mm Less
Altura del tractor: LGP 109.0 pulg 2769.0 mm Less
Altura del tractor: zapatas LGP, 770 mm (30 pulg) 109.0 pulg 2769.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: XL 13.0 pulg 332.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: LGP 13.0 pulg 332.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: zapatas LGP, 770 mm (30 pulg) 13.0 pulg 332.0 mm Less
HOJA: anchura de la hoja: XL 109.5 pulg 2782.0 mm Less
HOJA: anchura de la hoja: intermedia 115.0 pulg 2921.0 mm Less
HOJA: anchura de la hoja: LGP 126.7 pulg 3220.0 mm Less
HOJA: altura de la hoja: XL 42.2 pulg 1073.0 mm Less
HOJA: altura de la hoja: intermedia 39.8 pulg 1010.0 mm Less
HOJA: altura de la hoja: LGP 39.8 pulg 1010.0 mm Less
HOJA: altura de elevación de hoja: XL 30.2 pulg 767.0 mm Less
HOJA: altura de elevación de hoja: intermedia 30.2 pulg 767.0 mm Less
HOJA: altura de elevación de hoja: LGP 30.2 pulg 767.0 mm Less
HOJA: profundidad de excavación: XL 23.1 pulg 586.0 mm Less
HOJA: profundidad de excavación: intermedia 22.5 pulg 572.0 mm Less
HOJA: profundidad de excavación: LGP 22.5 pulg 572.0 mm Less
HOJA: ángulo de cuchilla de hoja, ajustable: XL 52° a 58° 52° a 58° Less
HOJA: ángulo de cuchilla de hoja, ajustable: intermedia 52° a 58° 52° a 58° Less
HOJA: ángulo de cuchilla de hoja, ajustable: LGP 52° a 58° 52° a 58° Less
HOJA: inclinación máxima: XL 15.8 pulg 402.0 mm Less
HOJA: inclinación máxima: intermedia 17.6 pulg 448.0 mm Less
HOJA: inclinación máxima: LGP 17.6 pulg 448.0 mm Less
HOJA: ángulo máximo (ambos lados): XL 25° 25° Less
HOJA: ángulo máximo (ambos lados): intermedia 25° 25° Less
HOJA: ángulo máximo (ambos lados): LGP 25° 25° Less
HOJA: anchura de la hoja en ángulo máximo: XL 103.8 pulg 2636.0 mm Less
HOJA: anchura de la hoja en ángulo máximo: intermedia 105.1 pulg 2669.0 mm Less
HOJA: anchura de la hoja en ángulo máximo: LGP 115.8 pulg 2940.0 mm Less
HOJA: capacidad de la hoja (SAE): XL 2.86 yd3 2.19 m3 Less
HOJA: capacidad de la hoja (SAE): intermedia 2.73 yd3 2.09 m3 Less
HOJA: capacidad de la hoja (SAE): LGP 3.06 yd3 2.34 m3 Less

Características:


D5K2 Tier 4 Final/fase IV Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 12 voltios, 120 A, servicio pesado, sin escobillas
  • Alarma de marcha atrás
  • Dos baterías de servicio pesado, sin mantenimiento, 2000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina eléctrica
  • Luces halógenas (2 delanteras y 2 traseras)
  • Motor de arranque eléctrico, 12 voltios

PUESTO DEL OPERADOR
  • Techo ROPS/FOPS
  • Asiento con suspensión neumática, vinilo o tela
  • Cinturón de seguridad, retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Soportes para pies, tablero de instrumentos
  • Sistema de control electrónico con: – Medidores de temperatura del refrigerante del motor, temperatura de aceite hidráulico y nivel de combustible – Limitador electrónico de velocidad – Pantalla indicadora de velocidad y rev/min del motor – Horómetro eléctrico – Indicador de servicio para filtro de aire del motor electrónico – Indicador electrónico de agua en combustible
  • Indicación de pendiente
  • Interruptor del acelerador rotatorio
  • Modo Eco
  • Controles montados en el asiento ajustables hacia delante y detrás
  • Reposabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal único que combina funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes de velocidad avance/marcha atrás independientes
  • Puerto de alimentación, 12 voltios
  • Percha para abrigo
  • Compartimento de almacenamiento
  • Soporte para vasos
  • Alfombra de goma de alta resistencia

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 3 válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Palanca única, control de triple función
  • Aceite y bomba hidráulica
  • Control de hoja estable

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C4.4 ACERT turboalimentado con certificación Tier 4 Final/fase IV/Japón 2014 (Tier 4 Final) y con postratamiento
  • Postenfriador, aire a aire (ATAAC)
  • Sistema de refrigeración con placa de barra de aluminio (radiador, tren de potencia)
  • Filtro de aire con prefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y doble vía
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible/agua
  • Control de tracción automático

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Bastidor de cadenas de siete rodillos
  • Rodillos de cadena, lubricados permanentemente
  • Rodillos superiores
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones, guía delantera/trasera
  • Eslabón de empalme

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Cat Product Link™ PL631 redes de satélites/PL641 celular
  • Bastidor en C, VPAT, cilindros y tuberías hidráulicos
  • Capós del motor con cerradura
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Sistemas de vaciado ecológico (motor, aceite del implemento y del tren de potencia y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (motor, tren de potencia, aceite del implemento)
  • Protecciones contra actos vandálicos
  • Protector del cárter de alta resistencia

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)

D5K2 Tier 4 Final/fase IV Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Cuatro faros halógenos delanteros y dos traseros integrados

TREN DE POTENCIA
  • Transmisión, auxiliar
  • Instalación, cabrestante

TREN DE RODAJE
  • Pares de cadenas, XL: – Cadenas, 510 mm (20 pulg) MS SystemOne
  • Pares de cadenas, LGP: – Cadenas, 660 mm (26 pulg) MS SystemOne – Cadenas, 762 mm (30 pulg) MS SystemOne

PUESTO DEL OPERADOR
  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con ventanillas de policarbonato y aire acondicionado
  • Asiento con suspensión neumática y opción de: – Asiento de vinilo con calefacción y controles con calefacción – Asiento de tela con calefacción y controles con calefacción – Asiento de tela ventilado con calefacción y controles con calefacción
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Insonorización

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, 4 válvulas para uso con ripper
  • Sistema hidráulico, 4 válvulas para uso con cabrestante

PROTECCIONES
  • Protección trasera de alta resistencia
  • Rejilla, radiador, alta resistencia
  • Protección, guía de la cadena, central
  • Protección, rodillo de la cadena, longitud total
  • Parasol, trasero, cabina
  • Parasol, lateral, cabina
  • Parasol, trasero, techo
  • Parasol, delantero y puertas, techo
  • Protecciones especiales, delanteras
  • Protecciones especiales, traseras

HOJAS
  • Hoja VPAT XL
  • Hoja VPAT LGP
  • Hoja intermedia VPAT

COMPONENTES TRASEROS
  • Barra de tiro, remolque
  • Montaje, cabrestante
  • Ripper, paralelogramo, incluye tres vástagos y dientes

CONTROL DE LOS IMPLEMENTOS TRASEROS
  • Control, ripper
  • Control, cabrestante
  • Control, ripper y cabrestante

CONTROL Y GUIADO DE LA MÁQUINA
  • Instalación, preinstalación para AccuGrade, incluye Cat Grade Control Slope Assist
  • Control de la hoja de ataque eléctrica

AYUDAS DE ARRANQUE
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Ayuda al arranque, éter

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de seguridad de la máquina

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración hasta –50 °C (–58 °F)

ACCESORIOS INSTALABLES A PIE DE OBRA
  • Cabrestante, hidrostático