< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las características de resistencia a los residuos y protección instaladas en fábrica ayudan a proteger los componentes vitales de la máquina para aumentar la vida útil y el tiempo de actividad de la máquina. Su versatilidad la convierte en una máquina potente y con gran capacidad de maniobra para el empuje y compactación de residuos, así como una máquina de nivelación fina ideal para colocar la profundidad correcta de material de recubrimiento.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia al volante 436.0 hp 325.0 kW Less
Emisiones mundiales compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE; equivalente a Tier 2/fase II; equivalente a Tier 3/fase IIIA compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE; equivalente a Tier 2/fase II; equivalente a Tier 3/fase IIIA Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249: Tier 4 Final/fase IV (prefijo de número de serie: REX) 436.0 hp 325.0 kW Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249: equivalente a Tier 2/fase II (prefijo de número de serie: TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249: equivalente a Tier 3/fase IIIA (prefijo de número de serie: TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less

Peso de funcionamiento

(Prefijo de número de serie: REX) 110471.0 lb 50109.0 kg Less
(Prefijo de número de serie: TWG) 109705.0 lb 49761.0 kg Less

Pesos

Peso de funcionamiento 110471.0 lb 50109.0 kg Less

D9T WH (prefijo de Serie: TWG)

Estándar de emisiones de motores Equivalente a Tier 2/fase II; equivalente a Tier 3/fase IIIA Equivalente a Tier 2/fase II; equivalente a Tier 3/fase IIIA Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
Peso de funcionamiento 109705.0 lb 49761.0 kg Less
Modelo de motor C18 ACERT C18 ACERT Less
Rev/min nominales del motor 1833.0 rev/min 1833.0 rev/min Less
N.° de cilindros 6 6 Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg 3 18.1 L Less
Rodillos de la cadena (cada lado) 8 8 Less
Anchura de zapata de cadena estándar 2.0 pies 610.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 11.4 pies 3.47 m Less
Superficie en contacto con el suelo (con zapata estándar) 6569.0 pulg2 4.24 m2 Less
Ancho de vía 7.4 pies 2.25 m Less
Dimensiones generales: altura (sin techo) 12.1 pies 3.69 m Less
Dimensiones generales: altura (hasta la parte superior del techo ROPS) 13.1 pies 4.0 m Less
Dimensiones generales: altura (hasta la parte superior de cabina ROPS) 12.5 pies 3.82 m Less
Dimensiones generales: longitud total (sin hoja y sin barra de tiro) 16.1 pies 4.91 m Less
Dimensiones generales: longitud total (hoja para vertederos SU) 22.5 pies 6.86 m Less
Dimensiones generales: ancho (sobre el muñón) 10.8 pies 3.3 m Less
Dimensiones generales: anchura (sin muñón - zapata estándar) 9.4 pies 2.88 m Less
Dimensiones generales: altura libre sobre el suelo 1.9 pies 596.0 mm Less
Capacidad de llenado del depósito de combustible 235.0 galones de EE. UU. 889.0 L Less
Capacidad del depósito de DEF N/D N/D Less

D9T WH (prefijo de serie: REX)

Estándar de emisiones de motores Tier 4 Final/fase IV Tier 4 Final/fase IV Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249 436.0 hp 325.0 kW Less
Peso de funcionamiento 110471.0 lb 50109.0 kg Less
Modelo de motor C18 ACERT C18 ACERT Less
Rev/min nominales del motor 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less
N.° de cilindros 6 6 Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg 3 18.1 L Less
Rodillos de la cadena (cada lado) 8 8 Less
Anchura de zapata de cadena estándar 2.0 pies 610.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 11.4 pies 3.47 m Less
Superficie en contacto con el suelo (con zapata estándar) 6569.0 pulg2 4.24 m2 Less
Ancho de vía 7.4 pies 2.25 m Less
Dimensiones generales: altura (sin techo) 12.1 pies 3.69 m Less
Dimensiones generales: altura (hasta la parte superior del techo ROPS) 13.1 pies 4.0 m Less
Dimensiones generales: altura (hasta la parte superior de cabina ROPS) 12.5 pies 3.82 m Less
Dimensiones generales: longitud total (sin hoja y sin barra de tiro) 16.1 pies 4.91 m Less
Dimensiones generales: longitud total (hoja para vertederos SU) 22.5 pies 6.86 m Less
Dimensiones generales: ancho (sobre el muñón) 10.8 pies 3.3 m Less
Dimensiones generales: anchura (sin muñón - zapata estándar) 9.4 pies 2.88 m Less
Dimensiones generales: altura libre sobre el suelo 1.9 pies 596.0 mm Less
Capacidad de llenado del depósito de combustible 217.0 galones de EE. UU. 821.0 L Less
Capacidad del depósito de DEF 9.5 galones de EE. UU. 36.0 L Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.4 mph 3.9 km/h Less
2.ª marcha de avance 4.2 mph 6.8 km/h Less
3.ª marcha de avance 7.3 mph 11.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.2 mph 8.4 km/h Less
3.ª marcha atrás 8.9 mph 14.3 km/h Less
1.ª marcha adelante: tracción en la barra de tiro (1000) 161.0 lb 716.5 N Less
2.ª marcha adelante: tracción en la barra de tiro (1000) 90.0 lb 400.5 N Less
3.ª marcha adelante: tracción en la barra de tiro (1000) 50.0 lb 222.5 N Less

Hojas con rejilla protectora: 9SU

Capacidad 37.6 yd3 28.8 m3 Less
Anchura** 14.3 pies 4354.0 mm Less
Altura 9.3 pies 2834.0 mm Less
Peso*** 11499.0 lb 5216.0 kg Less
Nota **Incluye cantoneras estándar. **Incluye cantoneras estándar. Less
Nota ***El peso incluye: rejilla protectora, cuchillas y cantoneras. ***El peso incluye: rejilla protectora, cuchillas y cantoneras. Less

Hojas con rejilla protectora: 9U

Capacidad 43.8 yd3 33.5 m3 Less
Anchura** 15.4 pies 4686.0 mm Less
Altura 9.3 pies 2827.0 mm Less
Peso*** 12974.0 lb 5885.0 kg Less
Nota **Incluye cantoneras estándar. **Incluye cantoneras estándar. Less
Nota ***El peso incluye: rejilla protectora, cuchillas y cantoneras. ***El peso incluye: rejilla protectora, cuchillas y cantoneras. Less

Hojas con rejilla protectora: 9U*

Capacidad 50.8 yd3 38.8 m3 Less
Anchura** 18.1 pies 5522.0 mm Less
Altura 9.1 pies 2759.0 mm Less
Peso*** 10756.0 lb 4879.0 kg Less
Nota *Disponible mediante Cat Work Tools. *Disponible mediante Cat Work Tools. Less
Nota **Incluye cantoneras estándar. **Incluye cantoneras estándar. Less
Nota ***El peso incluye: rejilla protectora, cuchillas y cantoneras. ***El peso incluye: rejilla protectora, cuchillas y cantoneras. Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba Bomba de pistón engranada desde el volante Bomba de pistón engranada desde el volante Less
Caudal de la bomba (dirección) 102.0 gal/min 387.0 L/min Less
Caudal de la bomba (implemento) 60.0 gal/min 226.0 L/min Less
Caudal en el extremo de la varilla del cilindro de inclinación 37.0 gal/min 140.0 L/min Less
Caudal en la parte delantera del cilindro de inclinación 50.0 gal/min 188.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de elevación 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de inclinación 2800.0 lb/pulg² 19300.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del ripper (elevación) 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad del ripper (ángulo de ataque) 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Presión del sistema de dirección 5875.0 lb/pulg² 40500.0 kPa Less
Capacidad del depósito 23.5 galones de EE. UU. 89.0 L Less

Motor y tecnología de emisiones

Potencia y fiabilidad para que se mueva todavía más.


Sistema de refrigeración

Refrigeración superior en las condiciones de trabajo más exigentes.


Tren de potencia

Potencia y control para mover más material de forma eficiente.


Estructura

Fabricada para una máxima producción y vida útil.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio y rendimiento de la máquina en el trabajo.


Características de resistencia a los residuos

Un compromiso de larga duración y calidad para nuestros clientes de manipulación de residuos.


Implementos de manipulación de residuos opcionales

Rendimiento mejorado en vertederos.


Puesto del operador

Se ha diseñado para que se sienta cómodo y sea más productivo.


Sostenibilidad

Pensamos en el legado de las generaciones futuras.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo.


Facilidad de servicio

Reduzca la duración del mantenimiento para aumentar los tiempos de actividad.


Servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta.