< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potencia al volante 251.0 hp 187.0 kW Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg3 9.3 L Less
Emisiones mundiales Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 238.0 hp 178.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 hp 178.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Nota Potencia nominal a 1700 rev/min. Potencia máxima a 1600 rev/min. Potencia nominal a 1700 rev/min. Potencia máxima a 1600 rev/min. Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 22.5 galones de EE. UU. 87.0 L Less
Cárter del motor 8.0 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 7.0 galones de EE. UU. 28.0 L Less
Compartimento del eje de giro 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less
Tren de potencia 16.0 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Depósito de combustible 113.5 galones de EE. UU. 430.0 L Less
Depósito de DEF 4.75 galones de EE. UU. 18.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 11.0 galones de EE. UU. 42.0 L Less
Depósito hidráulico 20.0 galones de EE. UU. 76.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Peso de embarque 59456.0 lb 26968.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP S WHA 69478.0 lb 31515.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP U WHA 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Nota La masa de embarque incluye los lubricantes, el refrigerante, la cabina ROPS/FOPS, la cadena estándar y el depósito de combustible al 10 %. La masa de embarque incluye los lubricantes, el refrigerante, la cabina ROPS/FOPS, la cadena estándar y el depósito de combustible al 10 %. Less
Nota El peso de funcionamiento incluye la hoja, los lubricantes, el refrigerante, el depósito de combustible lleno, la cadena estándar, la barra de tiro y el operador. El peso de funcionamiento incluye la hoja, los lubricantes, el refrigerante, el depósito de combustible lleno, la cadena estándar, la barra de tiro y el operador. Less

Normas

ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008 La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008 Less
FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los siguientes criterios: nivel II de la norma ISO 3449:2005 La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los siguientes criterios: nivel II de la norma ISO 3449:2005 Less
Frenos Los requisitos del sistema de freno de la máquina de oruga cumplen los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Los requisitos del sistema de freno de la máquina de oruga cumplen los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Less

Transmisión

Corriente de entrada máxima con compresor de CA 12.0 Amperios 12.0 Amperios Less
Tensión de entrada nominal del compresor de CA 320.0 Voltios 320.0 Voltios Less
Tensión del módulo de propulsión y generador de CA 480.0 Voltios 480.0 Voltios Less
Nota La corriente nominal depende de la carga de calor/humedad en la unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La corriente nominal depende de la carga de calor/humedad en la unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Less
Tipo Transmisión eléctrica Transmisión eléctrica Less

Especificaciones de la hoja de empuje: Hoja 7S LGP

Capacidad de la hoja (SAE J1265) 25.0 yd3 19.1 m3 Less
Anchura (entre las cantoneras) 15.1 pies 4594.0 mm Less
Altura 8.0 pies 2425.0 mm Less
Profundidad de excavación 24.8 pulg 631.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 50.9 pulg 1292.0 mm Less
Inclinación máxima 30.9 pulg 785.0 mm Less
Peso* 8875.0 lb 4026.0 kg Less
Nota *El peso incluye el montaje del cilindro, el cilindro de elevación y líneas, hoja, brazos de empuje, muñones, rejilla protectora y tuberías del cilindro (de inclinación). *El peso incluye el montaje del cilindro, el cilindro de elevación y líneas, hoja, brazos de empuje, muñones, rejilla protectora y tuberías del cilindro (de inclinación). Less

Especificaciones de la hoja de empuje: Hoja 7U LGP

Capacidad de la hoja (SAE J1265) 30.0 yd3 22.9 m3 Less
Anchura (entre las cantoneras) 15.4 pies 4698.0 mm Less
Altura 8.0 pies 2432.0 mm Less
Profundidad de excavación 27.3 pulg 693.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 52.6 pulg 1336.0 mm Less
Inclinación máxima 30.9 pulg 784.0 mm Less
Peso* 11645.0 lb 5282.0 kg Less
Nota *El peso incluye el montaje del cilindro, el cilindro de elevación y líneas, hoja, brazos de empuje, muñones, rejilla protectora y tuberías del cilindro (de inclinación). *El peso incluye el montaje del cilindro, el cilindro de elevación y líneas, hoja, brazos de empuje, muñones, rejilla protectora y tuberías del cilindro (de inclinación). Less

Tren de rodaje

Ancho de vía 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Tipo Tren de rodaje de servicio pesado Tren de rodaje de servicio pesado Less
Configuración LGP LGP Less
Número de rodillos (cada lado) 8 8 Less
Número de zapatas (cada lado) 44 44 Less
Paso 8.5 pulg 216.0 mm Less
Anchura de las zapatas 36.0 pulg 915.0 mm Less
Altura de la garra (MS) 2.75 pulg 70.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo (servicio pesado) 136.0 pulg 3450.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo (servicio pesado) 9792.0 pulg2 6.31 m2 Less
Presión sobre el suelo (servicio pesado) - ISO 16754 6.4 lb/pulg² 44.4 kPa Less
Altura libre sobre el suelo 18.6 pulg 472.0 mm Less

Dimensiones: LGP (aproximadas)

Ancho de vía 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Anchura del tractor sobre muñones 135.0 pulg 3423.0 mm Less
Anchura del tractor sin muñones (zapatas estándar) 126.0 pulg 3200.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra: parte superior del tubo de escape 132.0 pulg 3365.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra: parte superior de la cabina estándar 134.0 pulg 3392.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra: desde la zapata apoyada en el suelo 131.0 pulg 3322.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 136.0 pulg 3450.0 mm Less
Longitud del tractor básico 181.0 pulg 4608.0 mm Less
Longitud del tractor básico – Con el siguiente accesorio, añadir a la longitud del tractor básico: ripper (con la punta a nivel del suelo) N/D N/D Less
Longitud del tractor básico – Con el siguiente accesorio, añadir a la longitud del tractor básico: ripper (con la punta completamente levantada) N/D N/D Less
Longitud del tractor básico – Con el siguiente accesorio, añadir a la longitud del tractor básico: barra de tiro 10.6 pulg 270.0 mm Less
Longitud del tractor básico – Con el siguiente accesorio, añadir a la longitud del tractor básico: hoja en S 53.5 pulg 1360.0 mm Less
Longitud del tractor básico – Con el siguiente accesorio, añadir a la longitud del tractor básico: hoja en U 76.6 pulg 1947.0 mm Less
Altura de la garra 2.75 pulg 70.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.6 pulg 472.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo (zapatas estándar) 9792.0 pulg2 6.31 m2 Less
Número de zapatas por lado 44 44 Less
Anchura estándar de las zapatas (servicio moderado) 36.0 pulg 915.0 mm Less
Presión sobre el suelo 6.4 lb/pulg² 44.3 kPa Less
Paso 8.5 pulg 215.9 mm Less
Rodillos de la cadena/lateral 8 8 Less
Número de rodillos superiores 2 2 Less
Altura de la barra de tiro (desde la punta de la garra al centro de la horquilla) 28.0 pulg 719.0 mm Less

CARACTERÍSTICAS


D7E WH Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de alimentación accesorio (APC)
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías de servicio pesado
  • Convertidor de 24 V a 12 V, 10 A
  • Calentador de refrigerante del motor de 120 V
  • Bocina de advertencia de avance
  • Product Link

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina con limpieza mejorada
  • Asiento con suspensión neumática
  • Pantallas de la puerta de la cabina
  • Reposabrazos ajustable
  • Interruptor de función de transmisión bidireccional
  • Cabina de puesto central de ROPS/FOPS
  • Control de velocidad variable continua
  • Dirección diferencial
  • Mandos electrohidráulicos
  • Sistema de control electrónico
  • Soportes para pies, tablero de instrumentos
  • Horómetro electrónico
  • Aislamiento de la máquina, operador no presente
  • Espejo retrovisor
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado modular montado en cabina
  • Preinstalación de radio de 12 V
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Botón de recuperación de velocidad
  • Dial del acelerador electrónico
  • Cabina basculante y gato de cabina basculante
  • Pedal de control de desplazamiento
  • Limpiaparabrisas intermitente

TREN DE POTENCIA
  • Protecciones de las bridas del mando final
  • Protección del mando final con forma de concha
  • Protecciones térmicas del motor
  • Protecciones de la brida transmisora del mando final de servicio pesado
  • Postenfriador
  • Filtro de aire, prefiltro con eyector de polvo tubular
  • Motor C9.3 ACERT: cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Fase IV/Tier 4 de Corea
  • Transmisión de velocidad variable continua
  • Refrigerante de larga duración
  • Sistemas de vaciado, ecológico, tren de potencia
  • Indicador de servicio para filtros de aire electrónico
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Mandos finales de reducción doble
  • Bomba de cebado de combustible electrónica
  • Freno electrónico de estacionamiento
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Turboalimentador refrigerado por agua, con válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua
  • Ventilador reversible

TREN DE RODAJE
  • Cadena de servicio pesado (660 mm/26" MS Trap)
  • Cadena de servicio pesado (914 mm/36" MS Trap)
  • Protecciones de las guías de los extremos de la cadena
  • Protecciones de las ruedas locas
  • Eslabón maestro
  • Protecciones de la junta de la rueda loca de Kevlar
  • Protector del bastidor de rodillos de las cadenas contra residuos
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tensores de la cadena con resorte tensor neumático
  • Ajuste de cadena con grasa
  • Grupo de protecciones de guía de la cadena

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Guardabarros de servicio pesado
  • Protección de chasis en el bastidor principal
  • Grupo de protecciones de las juntas
  • Grupo de protecciones del cárter
  • Protecciones del depósito de combustible
  • Protecciones de tuberías de la hoja de empuje
  • Capó y cilindro de elevación de la hoja negros
  • Pantalla, puerta de rejilla
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Capós del motor perforados
  • Gancho para remolque delantero
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación
  • Protectores de los bajos abisagrados
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico, detección de carga, elevación e inclinación de la hoja de empuje
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Orificios de toma de muestras S·O·SSM
  • Puertas de radiador tipo persiana abisagradas dobles
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de líquidos y caja de baterías
  • Módulo de emisiones limpias aislado

D7E WH Equipos optativos

Instalación con preinstalación para AccuGrade

Configuración

Parte posterior de la hoja de color negro

Implementos para climas fríos

Calentador del refrigerante del motor (240 V)

Repostado rápido de combustible

Protecciones de la brida transmisora del mando final de servicio pesado

Pantalla trasera

Asiento con calefacción

Luces
  • Luces básicas (6)
  • Luces de alta intensidad Premium (10) y halógenas

Sistema de cambio de aceite del tren de potencia

Cámara de visión trasera

Caja de barras deflectoras traseras o ripper de múltiples dientes con barras deflectoras y sistema hidráulico del ripper

Insonorización (Europa)

Protecciones de guía de la cadena

Hojas de empuje para vertederos con rejilla protectora para residuos
  • S LGP
  • LGP U

Cadena de servicio pesado (660 mm/26" ES Trap)

Cadena de servicio pesado (914 mm/36" ES Trap)