D6T WH (Tier 4 Final/fase IV)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde el empuje de basura y la extensión de material de recubrimiento hasta la construcción de celda y cierre: los manipuladores de residuos Cat® se han diseñado y fabricado desde el bastidor para afrontar las exigencias del trabajo en vertederos.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Potencia al volante 207.0 hp 154.0 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Peso de funcionamiento: XL SU 51229.0 lb 23237.0 kg Less
Peso de funcionamiento: XW SU 53398.0 lb 24221.0 kg Less
Peso de funcionamiento: XW VPAT 58519.0 lb 26544.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP S 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP VPAT 59582.0 lb 27026.0 kg Less
Nota Peso de funcionamiento: ISO 16754 Peso de funcionamiento: ISO 16754 Less

Dimensiones

XL: anchura del tractor (sin muñones) 8.58 pies 2.63 m Less
XL: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.42 pies 3.47 m Less
XL: longitud de cadena sobre el suelo 9.42 pies 2.86 m Less
XL: longitud del tractor básico con barras deflectoras 16.25 pies 4.96 m Less
XL: altura libre sobre el suelo 15.0 pulg 372.0 mm Less
XL: presión sobre el suelo (ISO 16754) 9.39 lb/pulg² 64.7 kPa Less
XW: anchura del tractor (sin muñones) 9.42 pies 2.88 m Less
XW: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.42 pies 3.47 m Less
XW: longitud de cadena sobre el suelo 9.42 pies 2.86 m Less
XW: longitud del tractor básico con barras deflectoras 16.25 pies 4.96 m Less
XW: altura libre sobre el suelo 15.0 pulg 372.0 mm Less
XW: presión sobre el suelo (ISO 16754) 7.21 lb/pulg² 49.7 kPa Less
LGP: anchura del tractor (sin muñones) 10.92 pies 3.33 m Less
LGP: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.58 pies 3.53 m Less
LGP: longitud de cadena sobre el suelo 10.75 pies 3.27 m Less
LGP: longitud del tractor básico con barras deflectoras 17.25 pies 5.26 m Less
LGP: altura libre sobre el suelo 15.0 pulg 372.0 mm Less
LGP: presión sobre el suelo (ISO 16754) 7.44 lb/pulg² 51.3 kPa Less
XW VPAT: anchura del tractor (sin muñones) 9.83 pies 3.0 m Less
XW VPAT: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.58 pies 3.53 m Less
XW VPAT: longitud de cadena sobre el suelo 10.75 pies 3.27 m Less
XW VPAT: longitud del tractor básico con barras deflectoras 19.08 pies 5.82 m Less
XW VPAT: altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
XW VPAT: presión sobre el suelo (ISO 16754) 5.49 lb/pulg² 37.9 kPa Less
LGP VPAT: anchura del tractor (sin muñones) 10.33 pies 3.14 m Less
LGP VPAT: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.58 pies 3.53 m Less
LGP VPAT: longitud de cadena sobre el suelo 10.75 pies 3.27 m Less
LGP VPAT: longitud del tractor básico con barras deflectoras 19.08 pies 5.82 m Less
LGP VPAT: altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
LGP VPAT: presión sobre el suelo (ISO 16754) 6.81 lb/pulg² 46.9 kPa Less
Nota Se deben añadir 653 mm (25,7 pulg)/615 mm (24,2 pulg) para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Se deben añadir 653 mm (25,7 pulg)/615 mm (24,2 pulg) para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota Se deben añadir si la hoja está instalada: SU 1068 mm (3 pies, 6 pulg); XL A 1007 mm (3 pies, 4 pulg); XW A 1068 mm (3 pies, 6 pulg); LGP A 1305 mm (4 pies, 4 pulg); VPAT 420 mm (1 pie, 5 pulg). Dimensión que restar si la caja deflectora no está instalada: XL = 727 mm (29 pulg); LGP = 709 mm (28 pulg). Se deben añadir si la hoja está instalada: SU 1068 mm (3 pies, 6 pulg); XL A 1007 mm (3 pies, 4 pulg); XW A 1068 mm (3 pies, 6 pulg); LGP A 1305 mm (4 pies, 4 pulg); VPAT 420 mm (1 pie, 5 pulg). Dimensión que restar si la caja deflectora no está instalada: XL = 727 mm (29 pulg); LGP = 709 mm (28 pulg). Less

Hojas

Capacidad: XL SU (vertederos) 14.3 yd3 10.9 m3 Less
Capacidad: XL VPAT 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Capacidad: XW SU (vertederos) 14.7 yd3 11.3 m3 Less
Capacidad: XW/LGP VPAT 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Capacidad: LGP S (vertederos) 12.3 yd3 9.4 m3 Less
Anchura: XL SU (vertederos) 10.67 pies 3260.0 mm Less
Anchura: XL VPAT 12.75 pies 3880.0 mm Less
Anchura: XW SU (vertederos) 11.67 pies 3560.0 mm Less
Anchura: XW/LGP VPAT 13.67 pies 4160.0 mm Less
Anchura: LGP S (vertederos) 13.33 pies 4080.0 mm Less

Potencia del motor y capacidad de combustible

Modelo de motor Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Less
Potencia neta (nominal) - 2000 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 154 kW/207 hp (210 hp) 154 kW/207 hp (210 hp) Less
Potencia neta (máxima) - 1600 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 180 kW/241 hp (244 hp) 180 kW/241 hp (244 hp) Less
Depósito de combustible 108.0 galones de EE. UU. 410.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel 4.5 galones de EE. UU. 17.0 L Less
Nota Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, Japón 2011 y 2014 (Tier 4 Interim y Tier 4 Final) y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm para EPA, 10 ppm para la UE (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, Japón 2011 y 2014 (Tier 4 Interim y Tier 4 Final) y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm para EPA, 10 ppm para la UE (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Características y ventajas principales

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.

Durabilidad

  • Las protecciones especiales de la máquina ayudan a proteger los componentes principales, como el chasis, el depósito de combustible y el depósito hidráulico, de impactos y residuos en suspensión.
  • Las protecciones del mando final compuestas, incluida una de tipo laberinto con giro de 90 grados, ayudan a mantener alejada la suciedad y los residuos del sello Duo-Cone™ para proteger el aceite del mando final.
  • Las protecciones de las juntas del eje de pivote ayudan a evitar que los residuos entren y dañen las juntas.
  • Las barras deflectoras ayudan a evitar que los residuos dañen la máquina y las juntas añadidas reducen la cantidad de material que puede entrar en los compartimentos del motor y de la transmisión.
  • El cilindro con un diseño de buje giratorio evita que los materiales se enrosquen en las mangueras.
  • La rejilla del radiador de servicio pesado protege el radiador y el ventilador de la penetración de material que llega en línea recta y desde debajo de la hoja.
  • El sistema de refrigeración se ha diseñado para entornos con alto nivel de residuos, con ventilador reversible automático y acceso basculante para su limpieza.
  • Blindaje térmico laminado y módulo de emisiones limpias aislado.
  • Protecciones abisagradas de los bajos para una limpieza sencilla.
  • Las hojas de empuje para vertedero y las zapatas de la cadena con orificio central ayudan a optimizar el manipulador de residuos para el trabajo en cuestión.
  • Luces montadas por encima y alejadas de la zona con mayor concentración de residuos para proporcionar una protección e iluminación máximas de la zona de trabajo.

Facilidad de manejo

  • El puesto del operador cómodo y silencioso con excelente visibilidad y características de gestión del aire ayuda a mantener el polvo fuera y proporcionar filtrado de aire.
  • El cambio automático mejorado permite al operador seleccionar la velocidad de desplazamiento óptima para el trabajo en cuestión y ayuda a ahorrar combustible mediante la selección automática de la marcha más eficiente en función de la carga.
  • Controles de respuesta de manejo suave para un funcionamiento preciso y sencillo.
  • Mapas de sistema electrohidráulico personalizables que permiten seleccionar los niveles de respuesta del implemento para adaptarse a las preferencias y aplicaciones del operador.
  • Cámara de visión trasera disponible para mejorar la visibilidad por detrás de la máquina.
  • Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 de Corea con tecnología de emisiones transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina para iniciar la regeneración.

Tecnología

  • Cat GRADE Slope Assist (S): (disponible a mediados de 2016) mantiene automáticamente los ángulos predefinidos de la hoja para ahorrar tiempo, aumentar la calidad de los acabados y reducir el esfuerzo del operador, especialmente en trabajos de extensión. Los operadores con más experiencia pueden trabajar de forma más productiva; los menos experimentados lograrán resultados de mayor calidad más rápidamente.
  • El control de hoja estable Cat Stable Blade (S) complementa la intervención del operador para hacer ajustes instantáneos de manera automática y lograr así unos resultados de nivelación excelentes con menor esfuerzo.
  • La función Cat Slope Indicate (S) muestra los valores de pendiente transversal e inclinación en la pantalla principal de la máquina para ayudar a que los operadores trabajen con más confianza.
  • Cat GRADE con 3D (O) es un sistema de control de nivelación integrado que ayuda a los operadores a nivelar con mayor precisión y eficacia. Las antenas se han montado en la parte superior de la cabina, no en la hoja, de manera que se encuentran lejos del alcance de residuos.
  • El sistema de control y guiado de la máquina Cat AccuGrade™ (O) ayuda a los operadores a mejorar la productividad y precisión hasta en un 50 % en comparación con los métodos convencionales.
  • La supervisión remota mediante Product Link™/VisionLink® le permite gestionar su flota de manera más eficaz y rentable.

Características

  1. Las características especiales de gestión del aire contribuyen a suministrar aire más limpio a la máquina y a la cabina.
  2. Las hojas para vertederos aumentan la capacidad y evitan que el material se caiga sobre el radiador.
  3. Barras deflectoras delanteras y traseras para proteger la máquina de los impactos de residuos.
  4. Las protecciones del mando final con forma de concha y la rueda loca o las juntas del mando final ayudan a evitar que se enrollen los cables y los residuos en los sellos Duo-Cone™.
  5. Las protecciones inferiores, las protecciones del chasis y del cilindro de inclinación y las protecciones del depósito de combustible y la caja de baterías proporcionan protección adicional a los componentes principales.
Para obtener información sobre las especificaciones y características completas de la máquina, consulte a su distribuidor de Cat o visite www.cat.com.