< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde el empuje de basura y la extensión de material de recubrimiento hasta la construcción de celda y cierre: los manipuladores de residuos Cat® se han diseñado y fabricado desde el bastidor para afrontar las exigencias del trabajo en vertederos.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Potencia al volante 335.0 hp 252.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 172.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg3 15.2 L Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Less
Potencia neta (nominal) a 1900 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 312.0 hp 233.0 kW Less
Potencia neta (nominal) a 1900 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 hp 233.0 kW Less
Potencia neta (máxima) a 1700 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 335.0 hp 252.0 kW Less
Potencia neta (máxima) a 1700 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 DIN 343.0 hp 252.0 kW Less
Nota Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Pesos

Peso de funcionamiento 86710.0 lb 39366.0 kg Less

Peso de funcionamiento

Manipulador de residuos estándar 86710.0 lb 39366.0 kg Less
Manipulador de residuos LGP 91600.0 lb 41586.0 kg Less

Peso de embarque

Manipulador de residuos estándar 73400.0 lb 33324.0 kg Less
Manipulador de residuos LGP 77900.0 lb 35367.0 kg Less

Dimensiones: estándar

Altura (hasta la parte superior del prefiltro montado en el techo) 145.2 pulg 3706.0 mm Less
Longitud del tractor básico (con barras deflectoras y dos contrapesos)* 206.4 pulg 5256.0 mm Less
Longitud del tractor básico (muñón del tirante estabilizador hasta la punta de la garra trasera)* 183.0 pulg 4647.0 mm Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Ancho de vía 82.0 pulg 2083.0 mm Less
Anchura del tractor (sobre muñones) 120.4 pulg 3057.0 mm Less
Sin muñones (anchura de zapata estándar) 106.0 pulg 2693.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): tubo de escape vertical 136.7 pulg 3472.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): EROPS (hasta la parte superior de la barandilla) 140.4 pulg 3566.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): longitud de cadena sobre el suelo 126.2 pulg 3206.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): altura libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Nota *Con los siguientes implementos, añadir: hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; hoja en U 2241 mm/88,2 pulg; barra de tiro 406 mm/16,0 pulg. *Con los siguientes implementos, añadir: hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; hoja en U 2241 mm/88,2 pulg; barra de tiro 406 mm/16,0 pulg. Less

Dimensiones: sin suspensión

Altura (hasta la parte superior del prefiltro montado en el techo) 145.2 pulg 3706.0 mm Less
Longitud del tractor básico (con barras deflectoras y dos contrapesos)* 206.4 pulg 5256.0 mm Less
Longitud del tractor básico (muñón del tirante estabilizador hasta la punta de la garra trasera)* 183.0 pulg 4647.0 mm Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Ancho de vía 82.0 pulg 2083.0 mm Less
Anchura del tractor (sobre muñones) 120.4 pulg 3057.0 mm Less
Sin muñones (anchura de zapata estándar) 106.0 pulg 2693.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): tubo de escape vertical 136.3 pulg 3463.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): EROPS (hasta la parte superior de la barandilla) 140.7 pulg 3575.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): longitud de cadena sobre el suelo 128.3 pulg 3258.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): altura libre sobre el suelo 23.8 pulg 606.0 mm Less
Nota *Con los siguientes implementos, añadir: hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; hoja en U 2241 mm/88,2 pulg; barra de tiro 406 mm/16,0 pulg. *Con los siguientes implementos, añadir: hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; hoja en U 2241 mm/88,2 pulg; barra de tiro 406 mm/16,0 pulg. Less

Dimensiones: LGP

Altura (hasta la parte superior del prefiltro montado en el techo) 145.2 pulg 3706.0 mm Less
Longitud del tractor básico (con barras deflectoras y dos contrapesos)* 206.4 pulg 5256.0 mm Less
Longitud del tractor básico (muñón del tirante estabilizador hasta la punta de la garra trasera)* 183.0 pulg 4647.0 mm Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Ancho de vía 92.0 pulg 2337.0 mm Less
Anchura del tractor (sobre muñones) 130.4 pulg 3311.0 mm Less
Sin muñones (anchura de zapata estándar) 130.0 pulg 3302.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): tubo de escape vertical 129.7 pulg 3295.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): EROPS (hasta la parte superior de la barandilla) 140.4 pulg 3566.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): longitud de cadena sobre el suelo 126.2 pulg 3206.0 mm Less
Altura de la máquina (desde la punta de la garra): altura libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Nota *Con los siguientes implementos, añadir: hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; hoja en U 2241 mm/88,2 pulg; barra de tiro 406 mm/16,0 pulg. *Con los siguientes implementos, añadir: hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; hoja en U 2241 mm/88,2 pulg; barra de tiro 406 mm/16,0 pulg. Less

Hojas: capacidad (SAE J1265)

Vertedero 8 SU 25.6 yd3 19.6 m3 Less
Vertedero 8 U 27.7 yd3 21.2 m3 Less
Vertedero 8 SU LGP 28.9 yd3 22.1 m3 Less

Hojas: anchura (entre cantoneras)

Vertedero 8 SU 12.9 pies 3931.0 mm Less
Vertedero 8 U 13.9 pies 4251.0 mm Less
Vertedero 8 SU LGP 14.9 pies 4531.0 mm Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.1 mph 3.4 km/h Less
2.ª marcha de avance 3.8 mph 6.1 km/h Less
3.ª marcha de avance 6.6 mph 10.6 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.8 mph 4.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.0 mph 8.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 8.8 mph 14.2 km/h Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.

Durabilidad

  • Las protecciones especiales de la máquina ayudan a proteger los componentes principales, como el chasis, el depósito de combustible y el depósito hidráulico, de impactos y residuos en suspensión.
  • La protección de mando final contribuye a evitar la suciedad y los residuos en los sellos Duo-Cone™.
  • Las protecciones de las juntas del eje de pivote contribuyen a impedir que los residuos entren y dañen las juntas.
  • Las barras deflectoras ayudan a evitar que los residuos dañen la máquina y las juntas adicionales reducen la cantidad de material que entra en los compartimentos del motor y de la transmisión.
  • El diseño de tipo de buje giratorio del cilindro de inclinación ayuda a enrollar el material para sacar las mangueras.
  • La rejilla del radiador de servicio pesado protege el radiador y el ventilador de la penetración de material que llega en línea recta y desde debajo de la hoja.
  • El sistema de refrigeración se ha diseñado para entornos con alto nivel de residuos, con ventilador reversible automático y acceso basculante para su limpieza con varillas.
  • Blindaje térmico laminado y módulo de emisiones limpias aislado.
  • Protecciones abisagradas de los bajos para una limpieza sencilla.
  • Las hojas de empuje para vertedero y las zapatas de la cadena con orificio central ayudan a optimizar el manipulador de residuos para el trabajo en cuestión.
  • Luces montadas por encima y alejadas de la zona con mayor concentración de residuos como protección y para ofrecer una iluminación máxima de la zona de trabajo.

Facilidad de manejo

  • El puesto del operador cómodo y silencioso con excelente visibilidad y características de gestión del aire ayuda a mantener el polvo fuera y proporcionar filtrado de aire.
  • El cambio automático mejorado permite al operador seleccionar la velocidad de desplazamiento óptima para el trabajo en cuestión y ayuda a ahorrar combustible mediante la selección automática de la marcha más eficiente en función de la carga.
  • Controles de respuesta de manejo suave para un funcionamiento preciso y sencillo.
  • Mapas de sistema electrohidráulico personalizables que permiten seleccionar los niveles de respuesta del implemento para adaptarse a las preferencias y aplicaciones del operador.
  • Cámara de visión trasera disponible para mejorar la visibilidad por detrás de la máquina.
  • Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 de Corea con tecnología de emisiones transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina para iniciar la regeneración.

Tecnología

  • La función Cat Slope Indicate (estándar) muestra los valores de pendiente transversal e inclinación en la pantalla principal de la máquina para ayudar a que los operadores trabajen con más confianza.
  • Cat GRADE con 3D (opcional) es un sistema de control de nivelación integrado que ayuda a los operadores a nivelar con mayor precisión y eficacia. Las antenas se han montado en la parte superior de la cabina, no en la hoja, de manera que se encuentran lejos del alcance de residuos.
  • Cat AccuGrade™ (opcional) es un sistema postventa de control de nivelación instalado por el distribuidor que proporciona una mayor versatilidad para tareas de nivelación junto con la posibilidad de adaptar la capacidad a diferentes condiciones. Este sistema ofrece diferentes láseres para trabajos en planos horizontales y pendientes bidimensionales; el sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System), que proporciona control en complejos cortes y contornos tridimensionales, o sistemas que utilizan estación de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para una nivelación de precisión.
  • La opción de preinstalación de accesorios Cat AccuGrade (ARO) (opcional) le permite instalar o actualizar a los sistemas de control de pendiente Cat AccuGrade 2D y 3D fácilmente para añadir versatilidad y valor de reventa a su máquina.
  • La supervisión remota mediante Product Link™/VisionLink® le permite gestionar su flota de manera más eficaz y rentable.
*Product Link no está disponible en todas las zonas. Consulte a su distribuidor de Cat para obtener más detalles.