< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde el empuje de basura y la extensión de material de recubrimiento hasta la construcción de celda y cierre: los manipuladores de residuos Cat® se han diseñado y fabricado desde el bastidor para afrontar las exigencias del trabajo en vertederos.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Potencia al volante 182.0 hp 136.0 kW Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.3 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 433.0 pulg3 7.1 L Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea Less
Potencia neta (nominal a 1800 rev/min): ISO 9249/SAE J1349 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta (nominal a 1800 rev/min): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta (máxima a 2200 rev/min): SAE J1995 182.0 hp 136.0 kW Less
Potencia neta (máxima a 2200 rev/min): ISO 14396 178.0 hp 133.0 kW Less
Nota Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4, fase IIIB y IV y Tier 4 Final de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (mg/kg) (EPA), 10 ppm (UE) (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4, fase IIIB y IV y Tier 4 Final de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (mg/kg) (EPA), 10 ppm (UE) (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Potencia neta (máxima - 2200 rev/min): ISO 14396 (DIN) 180.0 hp 133.0 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Peso de funcionamiento: Manipulador de Residuos XL 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Peso de funcionamiento: Manipulador de Residuos LGP 44749.0 lb 20298.0 kg Less
Masa de embarque: Manipulador de Residuos XL 40029.0 lb 18157.0 kg Less
Masa de embarque: Manipulador de Residuos LGP 43642.0 lb 19796.0 kg Less

Dimensiones: XL

Ancho de vía 74.4 pulg 1890.0 mm Less
Anchura del tractor (sin muñones) 98.4 pulg 2500.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra al tubo de escape vertical 122.4 pulg 3108.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 101.6 pulg 2581.0 mm Less
Longitud del tractor básico (con barra de tiro)* 157.3 pulg 3995.0 mm Less
Altura de la garra 2.6 pulg 66.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.3 pulg 364.0 mm Less
Presión sobre el suelo 6.7 lb/pulg² 46.1 kPa Less
Nota *Añadir 1185 mm (46,7 pulg) a la longitud del tractor básico (con barra de tiro) con hoja SU añadida. Añadir 957 mm (37,7 pulg) a la longitud del tractor básico (con barra de tiro) con ripper (con la punta a nivel del suelo). *Añadir 1185 mm (46,7 pulg) a la longitud del tractor básico (con barra de tiro) con hoja SU añadida. Añadir 957 mm (37,7 pulg) a la longitud del tractor básico (con barra de tiro) con ripper (con la punta a nivel del suelo). Less

Dimensiones: LGP

Ancho de vía 85.0 pulg 2160.0 mm Less
Anchura del tractor (sin muñones) 118.0 pulg 3000.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra al tubo de escape vertical 126.9 pulg 3222.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 122.7 pulg 3110.0 mm Less
Longitud del tractor básico (con barra de tiro)* 166.2 pulg 4222.0 mm Less
Altura de la garra 2.2 pulg 57.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.8 pulg 477.0 mm Less
Presión sobre el suelo 4.5 lb/pulg² 31.2 kPa Less
Nota *Añadir 957 mm (37,7 pulg) a la longitud del tractor básico (con barra de tiro) con ripper (con la punta a nivel del suelo). *Añadir 957 mm (37,7 pulg) a la longitud del tractor básico (con barra de tiro) con ripper (con la punta a nivel del suelo). Less

Hojas: capacidad (SAE J1265)

VPAT XL vertedero* 8.29 yd3 6.34 m3 Less
VPAT XL 4.3 yd3 3.3 m3 Less
SU XL 5.6 yd3 4.3 m3 Less
VPAT LGP vertedero* 7.39 yd3 5.65 m3 Less
VPAT LGP 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Nota *Capacidad de la hoja con rejilla protectora. *Capacidad de la hoja con rejilla protectora. Less

Transmisión

0,5 avance 1.6 mph 2.5 km/h Less
0,7 avance 1.7 mph 2.8 km/h Less
1.5 avance 2.7 mph 4.4 km/h Less
1,7 avance 3.0 mph 4.9 km/h Less
2,5 avance 4.7 mph 7.5 km/h Less
2,7 avance 5.2 mph 8.3 km/h Less
0,5 marcha atrás 1.9 mph 3.1 km/h Less
0,7 marcha atrás 2.1 mph 3.4 km/h Less
1.5 marcha atrás 3.4 mph 5.4 km/h Less
1,7 marcha atrás 3.7 mph 6.0 km/h Less
2,5 marcha atrás 5.9 mph 9.5 km/h Less
2,7 marcha atrás 6.5 mph 10.5 km/h Less
1,0 avance 2.1 mph 3.3 km/h Less
2,0 avance 3.6 mph 5.8 km/h Less
3,0 avance 6.1 mph 9.8 km/h Less
1,0 marcha atrás 2.5 mph 4.1 km/h Less
2,0 marcha atrás 4.4 mph 7.1 km/h Less
3,0 marcha atrás 7.6 mph 12.2 km/h Less

Hojas: anchura (entre cantoneras)

VPAT XL vertedero* 10.23 pies 3120.0 mm Less
VPAT XL 10.75 pies 3272.0 mm Less
SU XL 10.33 pies 3154.0 mm Less
VPAT LGP vertedero* 12.89 pies 3929.0 mm Less
VPAT LGP 13.38 pies 4080.0 mm Less
Nota *Capacidad de la hoja con rejilla protectora. *Capacidad de la hoja con rejilla protectora. Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.

Durabilidad

  • Las protecciones especiales de la máquina ayudan a proteger los componentes principales, como el chasis, el depósito de combustible y el depósito hidráulico, de impactos y residuos en suspensión.
  • Las protecciones del mando final compuestas ayudan a mantener alejada la suciedad y los residuos del sello Duo-Cone™ para proteger el aceite del mando final.
  • Las protecciones de las juntas del eje de pivote ayudan a evitar que los residuos entren y dañen las juntas.
  • Las barras deflectoras ayudan a evitar que los residuos dañen la máquina y las juntas añadidas reducen la cantidad de material que puede entrar en los compartimentos del motor y de la transmisión.
  • El cilindro de inclinación con diseño de tipo de buje giratorio ayuda a enrollar los materiales para sacar las mangueras.
  • La rejilla del radiador de servicio pesado protege el radiador y el ventilador de la penetración de material que llega en línea recta y desde debajo de la hoja.
  • El sistema de refrigeración se ha diseñado para entornos con alto nivel de residuos, con ventilador reversible automático y acceso basculante para su limpieza.
  • Blindaje térmico laminado y módulo de emisiones limpias aislado.
  • Protecciones abisagradas de los bajos para una limpieza sencilla.
  • Las hojas de empuje para vertedero y las zapatas de la cadena con orificio central ayudan a optimizar el manipulador de residuos para el trabajo en cuestión.
  • Luces montadas por encima y alejadas de la zona con mayor concentración de residuos para proporcionar una protección e iluminación máximas de la zona de trabajo.

Rendimiento

  • Nueva transmisión con un convertidor de par de embrague por bloqueo que selecciona automáticamente la modalidad de conducción que mejor se adapte a la aplicación.
  • Hasta un 15 % de mejora de consumo de combustible y un 10 % más de productividad* en la mayoría de aplicaciones.
  • La transmisión automática mejorada (estándar) ayuda a ahorrar combustible subiendo de marcha o reduciendo automáticamente para mantener la marcha más eficiente en función de la carga. Tres ajustes diferentes, 3 velocidades, 6 velocidades y modalidad de ajuste fino, permiten optimizar el rendimiento del tractor para aplicaciones de gestión de residuos.
  • El puesto del operador cómodo y silencioso con excelente visibilidad y características de gestión del aire ayuda a mantener el polvo fuera y proporcionar filtrado de aire.
  • Controles de respuesta de manejo suave para un funcionamiento preciso y sencillo.
  • Mapas de sistema electrohidráulico personalizables que permiten seleccionar los niveles de respuesta del implemento para adaptarse a las preferencias y aplicaciones del operador.
  • Cámara de visión trasera disponible para mejorar la visibilidad por detrás de la máquina.
  • Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea con tecnología de emisiones transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina para iniciar la regeneración.
*En comparación con el modelo D6N anterior.

Tecnología Cat Connect

  • Cat GRADE Slope Assist (estándar) mantiene automáticamente los ángulos predefinidos de la hoja para ahorrar tiempo, aumentar la calidad de los acabados y reducir el esfuerzo del operador, especialmente en trabajos de extensión. Los operadores con más experiencia pueden trabajar de forma más productiva; los menos experimentados lograrán resultados de mayor calidad más rápidamente.
  • La función Cat Slope Indicate (estándar) muestra los valores de pendiente transversal e inclinación en la pantalla principal de la máquina para ayudar a que los operadores trabajen con más confianza.
  • Cat GRADE con 3D (opcional, disponible a finales de 2016) es un sistema de control de nivelación integrado que ayuda a los operadores a nivelar con mayor precisión y eficacia. Las antenas se han montado en la parte superior de la cabina, no en la hoja, de manera que se encuentran lejos del alcance de residuos.
  • El sistema de control y guiado de la máquina Cat AccuGrade™ (opcional) ayuda a los operadores a mejorar la productividad y precisión hasta en un 50 % en comparación con los métodos convencionales.
  • La opción de preinstalación de accesorios Cat AccuGrade (ARO) (opcional) permite instalar o actualizar a los sistemas de control de pendiente Cat AccuGrade 2D y 3D fácilmente para añadir versatilidad y valor de reventa a la máquina.
  • La supervisión remota mediante Product Link™/VisionLink® le permite gestionar su flota de manera más eficaz y rentable.