< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Dragalinas Cat®: la máquina más productiva y versátil de la industria.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad del cucharón 24 a 34 m3 (31 a 44 yd3) 24 a 34 m3 (31 a 44 yd3) Less
Longitud de la pluma 75 a 101 m (246 a 331 pies) 75 a 101 m (246 a 331 pies) Less
Peso de trabajo (aproximado) 1 770 000 a 1 988 000 kg (3 902 000 a 4 382 000 lb) 1 770 000 a 1 988 000 kg (3 902 000 a 4 382 000 lb) Less
Carga suspendida nominal 71 000 a 102 100 kg (156 500 a 225 000 lb) 71 000 a 102 100 kg (156 500 a 225 000 lb) Less

Pesos

Longitud de pluma: 76,2 m (250 pies); peso de lastre, proporcionado por el cliente 660000.0 lb 300000.0 kg Less
Longitud de pluma: 76,2 m (250 pies); peso neto, EE. UU., aproximado con cucharón 3200000.0 lb 1451000.0 kg Less
Longitud de pluma: 76,2 m (250 pies); peso de trabajo, aproximado con cucharón 3860000.0 lb 1751000.0 kg Less
Longitud de pluma: 83,8 m (275 pies); peso de lastre, proporcionado por el cliente 700000.0 lb 318000.0 kg Less
Longitud de pluma: 83,8 m (275 pies); peso neto, EE. UU., aproximado con cucharón 3250000.0 lb 1474000.0 kg Less
Longitud de pluma: 83,8 m (275 pies); peso de trabajo, aproximado con cucharón 3950000.0 lb 1792000.0 kg Less
Longitud de pluma: 96 m (315 pies); peso de lastre, proporcionado por el cliente 850000.0 lb 385554.0 kg Less
Longitud de pluma: 96 m (315 pies); peso neto, EE. UU., aproximado con cucharón 3500000.0 lb 1587573.0 kg Less
Longitud de pluma: 96 m (315 pies); peso de trabajo, aproximado con cucharón 4350000.0 lb 1973127.0 kg Less
Nota Los requisitos de lastre y el peso neto de la máquina varían con la longitud de la pluma y la carga nominal suspendida. Los requisitos de lastre y el peso neto de la máquina varían con la longitud de la pluma y la carga nominal suspendida. Less
Nota Peso de embarque sujeto a una variación de ±5 %. Peso de embarque sujeto a una variación de ±5 %. Less

Sistema eléctrico: 15,24 m (50 pies), base

Motores de arrastre 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) Less
Motores del sistema de elevación 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) Less
Motores de giro 2 × 477 kW (2 × 640 hp) 2 × 477 kW (2 × 640 hp) Less
Motores de pasarela Eje común fijado a un motor de arrastre Eje común fijado a un motor de arrastre Less

Sistema eléctrico: 15,6 m (51 pies), base

Motores de arrastre 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) Less
Motores del sistema de elevación 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) 2 × 1230 kW (2 × 1650 hp) Less
Motores de giro 4 × 373 kW (4 × 500 hp) 4 × 373 kW (4 × 500 hp) Less
Motores de pasarela Eje común fijado a un motor de arrastre Eje común fijado a un motor de arrastre Less

Base: 15,24 m (50 pies)

Área de cojinetes 1963.0 pie2 182.37 m2 Less
Diámetro del raíl del círculo 50.0 pies 15.24 m Less
Diámetro exterior 50.0 pies 15.24 m Less
Rodillos (diámetro medio) 10.0 pulg 254.0 mm Less
Corona de giro (diámetro de paso) 42.5 pies 12.95 m Less

Base: 15,6 m (51 pies)

Área de cojinetes 2043.0 pie2 189.8 m2 Less
Diámetro del raíl del círculo 50.0 pies 15.24 m Less
Diámetro exterior 51.0 pies 15.6 m Less
Rodillos (diámetro medio) 10.25 pulg 260.0 mm Less
Corona de giro (diámetro de paso) 42.5 pies 12.95 m Less

Montaje de pasarela: 15,24 m (50 pies), base

Área de cojinetes combinada 864.0 pie2 80.3 m2 Less
Longitud de paso (aproximada) 7.0 pies 2.1 m Less
Anchura total sobre las zapatas 71.0 pies 21.6 m Less
Anchura y longitud de la zapata 2,7 m × 14,6 m (9 pies × 48 pies) 2,7 m × 14,6 m (9 pies × 48 pies) Less

Montaje de pasarela: 15,6 m (51 pies), base

Área de cojinetes combinada 990.0 pie2 92.0 m2 Less
Longitud de paso (aproximada) 7.0 pies 2.1 m Less
Anchura total sobre las zapatas 71.0 pies 21.6 m Less
Anchura y longitud de la zapata 2,7 m × 16,8 m (9 pies × 55 pies) 2,7 m × 16,8 m (9 pies × 55 pies) Less

Bastidor renovable: 15,24 m (50 pies), base

Profundidad de viga 6.56 pies 2.0 m Less
Bastidor de la maquinaria superior (anchura × longitud) 13,1 m × 22,9 m (43 pies × 75 pies) 13,1 m × 22,9 m (43 pies × 75 pies) Less

Bastidor renovable: 15,6 m (51 pies), base

Profundidad de viga 6.56 pies 2.0 m Less
Bastidor de la maquinaria superior (anchura × longitud) 13,1 m × 23,39 m (43 pies × 76 pies 9 pulg) 13,1 m × 23,39 m (43 pies × 76 pies 9 pulg) Less

Dimensiones (aproximadas): 15,24 m (50 pies), base

Altura de base de la pluma 13.45 pies 4.1 m Less
Radio de base de la pluma 20.34 pies 6.2 m Less
Altura del espacio libre 5.74 pies 1.75 m Less
Radio de espacio libre 53.48 pies 16.3 m Less
Diámetro de paso de polea de punto 90.0 pulg 228.6 cm Less

Dimensiones (aproximadas): 15,6 m (51 pies), base

Altura de base de la pluma 13.45 pies 4.1 m Less
Radio de base de la pluma 20.34 pies 6.2 m Less
Altura del espacio libre 7.55 pies 2.3 m Less
Radio de espacio libre 55.45 pies 16.9 m Less
Diámetro de paso de polea de punto 90.0 pulg 228.6 cm Less

Un siglo de liderazgo

Desde la dragalina más grande que se ha fabricado hasta las primeras dragalinas de transmisión directa y CA del mundo, Bucyrus lidera la industria con máquinas realmente innovadoras.


Seguridad

Nuestro objetivo es configurar un lugar de trabajo seguro, al mismo tiempo que fabricamos productos que exceden las expectativas de nuestros clientes y accionistas. Como ciudadanos corporativos responsables, nos comprometemos con nuestro objetivo de Cero Daños en cuanto a fabricación, instalación y funcionamiento seguro de nuestros productos.


Servicio y soporte global de dragalinas

Fabricar las mayores excavadoras del mundo es un gran trabajo y prestarles asistencia es una tarea incluso de mayor envergadura.


Ingeniería de aplicaciones

Para garantizar que la inversión en dragalinas de un cliente obtenga la rentabilidad esperada, Caterpillar emplea ingenieros de aplicación especializados en analizar los entornos de minería y en trasladar las conclusiones de sus estudios en diseños de dragalinas recomendados específicamente para cumplir los objetivos de productividad de los clientes, además de proponer mejoras para las flotas de dragalinas existentes.


Actualizaciones mecánicas

Caterpillar ofrece actualizaciones completas para los componentes mecánicos de las dragalinas. El trabajo lo realizan expertos en análisis de elementos finitos, tanto a nivel interno como subcontratados, para garantizar que las piezas de repuesto rindan incluso con un nivel superior al de los componentes originales.


Actualizaciones eléctricas

Caterpillar desarrolla e implementa soluciones de actualización eléctrica para las dragalinas que permiten al sistema eléctrico funcionar en sintonía con los sistemas mecánicos integrados. Tanto si necesita un servicio eléctrico de CA o CC, el personal especializado y local de Caterpillar puede proporcionarle soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas. Con la implementación de soluciones de actualización eléctrica, los propietarios de modelos antiguos de dragalinas pueden integrar las ventajas de la tecnología más moderna, que les ayudará a reducir el coste de funcionamiento y mejorar la productividad y fiabilidad de la máquina.


Reubicación y montaje en campo de la dragalina

Realizar revisiones de primera calidad y servicios de reubicación son elementos fundamentales de la oferta de dragalinas Cat. Caterpillar es consciente de que, a pesar de la capacidad única de la dragalina para retirar escombros a un coste por tonelada extremadamente bajo, los gastos de capital iniciales y el tiempo necesario para producir una nueva dragalina pueden hacer que los propietarios de minas exploren otras alternativas, incluidas la compra y reubicación de dragalinas propias.


Formación personalizada

Caterpillar ofrece opciones personalizadas de formación en aula o en las instalaciones dirigida a operadores de dragalinas y supervisores de operaciones de minería con el objetivo de desarrollar competencias de formación interna para el cliente. El paquete completo de formación se ha diseñado en formato de módulos para dirigirse a problemas de producción clave específicos para una operación determinada del cliente.


Múltiples especificaciones disponibles

Las dragalinas Cat® son una herramienta importante de excavación que se utiliza en muchas operaciones de minería de superficie del mundo. Son altamente productivas y ofrecen el menor coste de material por tonelada del sector.