8200

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con los niveles muy altos de productividad en retirada de escombros con un bajo coste por tonelada métrica (tonelada corta), el modelo de Dragalinas Cat 8200 ofrece toda la innovadora tecnología de nuestro modelo insignia, el modelo Cat 8750, pero con una escala de tamaño de gama media. Además de un menor desembolso de capital inicial en comparación con las dragalinas más grandes, la combinación única de tecnología, el tamaño y la larga vida útil del modelo 8200 garantizan el bajo coste total de propiedad que necesita para un gran rendimiento de la inversión.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad del cucharón 46-61 m3 (60-80 yd3) 46-61 m3 (60-80 yd3) Less
Longitud de la pluma 100 m (328 pies) 100 m (328 pies) Less
Peso de trabajo (aproximado) 3,8-4,1 millones de kg (8,5-9,1 millones de lb) 3,8-4,1 millones de kg (8,5-9,1 millones de lb) Less

Dimensiones/radios de acción

Capacidades del cucharón 46-61 m3 (60-80 yd3) 46-61 m3 (60-80 yd3) Less
Longitudes de pluma 328.0 pies 100.0 m Less
Carga suspendida nominal 136 077-181 437 kg (300 000-400 000 lb) 136 077-181 437 kg (300 000-400 000 lb) Less

Sistema eléctrico CA

Sistema eléctrico más fiable y eficiente


Cabina del operador

Maximice su rendimiento con funciones de seguridad y comodidad mejoradas


Sistemas mecánicos

Maximización del tiempo de actividad con sistemas mecánicos duraderos y fiables


Estructuras principales

Refuerzo de la inversión en la vida de la mina con estructuras de dragalinas sólidas y duraderas


Cat MineStar System y soluciones de tecnología

Evolución de la mina para una mayor seguridad y productividad


Selección del modelo de dragalina

Maximización de la rentabilidad de la inversión y optimización del rendimiento de la dragalina


Soluciones comerciales

Mejora de la productividad y fiabilidad a lo largo de la vida útil de la máquina


Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño


Facilidad de servicio

Con un diseño que permite retomar rápidamente el trabajo


Servicio postventa

Manténgase operativo con un servicio y una asistencia técnica de nuestra red mundial inigualable


Formación del operador

Maximice su inversión


Sostenibilidad

Mayores estándares para un futuro mejor