< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Dimensiones

Unidades:
Carga útil de la draga 70.0 toneladas 64.0 toneladas métricas Less
Capacidad de la draga 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) Less
Nota En función de la aplicación y la densidad del material. En función de la aplicación y la densidad del material. Less

Pesos

Peso de trabajo, con draga y enlaces estándar 2652000.0 lb 1202927.0 kg Less
Lastre (proporcionado por el cliente) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
Nota Estos pesos variarán ligeramente en función de la draga y la selección de equipo opcional. Estos pesos variarán ligeramente en función de la draga y la selección de equipo opcional. Less
Nota Todas las especificaciones se basan en una draga de 24 m3 (32 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 213,4 cm (84 pulg). Todas las especificaciones se basan en una draga de 24 m3 (32 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 213,4 cm (84 pulg). Less

Principales estructuras

Anchura total en trabajos en altura (incluidas pasarelas de serie) 44.25 pies 13.5 m Less
Dimensiones de oruga: anchura total de bandas de rodadura de 213,4 cm (84 pulg), de serie 32.75 pies 10.0 m Less
Dimensiones de oruga: anchura total de bandas de rodadura de 274,3 cm (108 pulg) 34.75 pies 10.6 m Less
Presión del cojinete portante: área total de cojinetes efectiva 343.0 pie2 32.0 m2 Less
Presión del cojinete portante: bandas de rodadura de 213,4 cm (84 pulg), de serie 54.0 lb/pulg² 371.0 kPa Less
Presión del cojinete portante: área total de cojinetes efectiva 442.0 pie2 41.0 m2 Less
Presión del cojinete portante: bandas de rodadura de 274,3 cm (108 pulg) 43.0 lb/pulg² 296.0 kPa Less
Presión del cojinete portante La presión del cojinete portante depende de muchos factores. La presión del cojinete portante depende de muchos factores. Less
Propulsión del planetario Transmisión independiente de motor doble. Transmisión independiente de motor doble. Less
Giro Dos cajas de cambios planetarias, accionadas por un motor montado en posición vertical, están ubicadas a cada lado del bastidor de giro. Los ejes de piñón de salida doble de cada caja de cambios se acoplan a la cremallera de giro. Dos cajas de cambios planetarias, accionadas por un motor montado en posición vertical, están ubicadas a cada lado del bastidor de giro. Los ejes de piñón de salida doble de cada caja de cambios se acoplan a la cremallera de giro. Less
Sistema de elevación Una caja de cambios planetaria con piñones de salida doble proporciona la transferencia de par del sistema de elevación del motor eléctrico al engranaje del tambor del sistema de elevación. Una caja de cambios planetaria con piñones de salida doble proporciona la transferencia de par del sistema de elevación del motor eléctrico al engranaje del tambor del sistema de elevación. Less

Rangos de trabajo óptimos*

Altura de descarga: con espacio libre para abrir puerta de la draga 30.84 pies 9.4 m Less
Altura de corte (máxima) 48.75 pies 14.9 m Less
Radio de corte (máximo) 74.75 pies 22.8 m Less
Radio del suelo nivelado 52.49 pies 16.0 m Less
Radio de giro de la cola del bastidor de giro 30.51 pies 9.3 m Less
Nota Rangos de trabajo óptimos conforme a la carga de un Dúmper Cat® 793F. Rangos de trabajo óptimos conforme a la carga de un Dúmper Cat® 793F. Less
Nota * Todas las especificaciones se basan en una draga de 24 m3 (32 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 213,4 cm (84 pulg). * Todas las especificaciones se basan en una draga de 24 m3 (32 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 213,4 cm (84 pulg). Less

Sistema de lubricación

Tipo Sistema automático de una línea para engrase y lubricación de la transmisión en abierto. Sistema automático de una línea para engrase y lubricación de la transmisión en abierto. Less
Componentes 6 bombas (4 para lubricación de la transmisión en abierto y 2 para engrase) ubicadas en un espacio de lubricación aislado, calefactado y de pared doble. 6 bombas (4 para lubricación de la transmisión en abierto y 2 para engrase) ubicadas en un espacio de lubricación aislado, calefactado y de pared doble. Less
Componentes Llenado externo rápido desde el nivel inferior. Llenado externo rápido desde el nivel inferior. Less

Sistema eléctrico

Transmisión Sistema de transmisión IGBT Acutrol. Sistema de transmisión IGBT Acutrol. Less
Requisitos de potencia: voltaje Trifásico, 50/60 Hz, 7200 V Trifásico, 50/60 Hz, 7200 V Less
Requisitos de potencia: 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V Less
Requisitos de potencia: 60 Hz 7.200V 7.200V Less
Requisitos de potencia: demanda de potencia media 777-1087 kW (1.042-1.458 hp) 777-1087 kW (1.042-1.458 hp) Less
Requisitos de potencia: potencia máxima 4165.0 hp 3106.0 kW Less
Nota Otras opciones de voltaje disponibles para ajustarse a los requisitos del cliente. Otras opciones de voltaje disponibles para ajustarse a los requisitos del cliente. Less

Extremo delantero

Componentes Asa de la draga tubular sin costura, forjada, de una sola pieza y poleas del punto de la pluma extendidas y equipadas con cuerdas del sistema de elevación y candados de draga para estabilizar el asa de la draga. Asa de la draga tubular sin costura, forjada, de una sola pieza y poleas del punto de la pluma extendidas y equipadas con cuerdas del sistema de elevación y candados de draga para estabilizar el asa de la draga. Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): Nº 2 2 Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): diámetro 2.75 pulg 70.0 mm Less
Datos de la cuerda (empuje): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (empuje): diámetro 2.5 pulg 64.0 mm Less
Datos de la cuerda (retracción): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (retracción): diámetro 2.5 pulg 64.0 mm Less
Datos de la cuerda (pluma susp.) n.° 4 4 Less
Datos de la cuerda (pluma susp.) diámetro 3.25 pulg 83.0 mm Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): diámetro 0.625 pulg 16.0 mm Less
Nota Cuerdas de alto impacto disponibles como opción Cuerdas de alto impacto disponibles como opción Less
Empuje Sistema de empuje: la maquinaria de empuje ubicada en la parte delantera central del bastidor de giro; compuesta por un motor, freno, tambor y engranajes. Se utilizan un sistema de empuje impregnado de plástico y cuerdas de retracción para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Sistema de empuje: la maquinaria de empuje ubicada en la parte delantera central del bastidor de giro; compuesta por un motor, freno, tambor y engranajes. Se utilizan un sistema de empuje impregnado de plástico y cuerdas de retracción para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Less