< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de cuerda eléctrica han desempeñado con éxito trabajos de retirada de escombros y minerales en minas de todo el mundo durante más de un siglo. Impulsados por la visión de hacer estas máquinas altamente productivas más seguras, más fiables e incluso más productivas, desafiamos el statu quo y creamos una pala de cuerda eléctrica aún mejor.

Dimensiones

Unidades:
Carga útil de la draga 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Capacidad de la draga 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) Less
Carga útil del cazo (cargas útiles disponibles hasta 109 toneladas métricas [120 toneladas] cuando se especifique) 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Nota En función de la aplicación y la densidad del material En función de la aplicación y la densidad del material Less

Pesos

Peso de trabajo, con draga y enlaces estándar 3155000.0 lb 1431064.0 kg Less
Lastre (proporcionado por el cliente) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
Nota Estos pesos variarán ligeramente en función de la draga y la selección de equipo opcional Estos pesos variarán ligeramente en función de la draga y la selección de equipo opcional Less
Nota Todas las especificaciones se basan en una draga de 45 m3 (59 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 317,5 cm (125 pulg) Todas las especificaciones se basan en una draga de 45 m3 (59 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 317,5 cm (125 pulg) Less

Principales estructuras

Anchura total en trabajos en altura (incluidas pasarelas de serie) 41.99 pies 12.8 m Less
Dimensiones de oruga: anchura total de bandas de rodadura de 317,5 cm (125 pulg) 41.67 pies 12.7 m Less
Presión del cojinete portante: área total de cojinetes disponible, bandas de rodadura de 317,5 cm (125 pulg) 57 m2 (247 kPa); 614 pies2 (36 lb/pulg²) 57 m2 (247 kPa); 614 pies2 (36 lb/pulg²) Less
Presión del cojinete portante: nota La presión del cojinete portante depende de muchos factores La presión del cojinete portante depende de muchos factores Less
Propulsión del planetario Transmisión independiente de motor doble Transmisión independiente de motor doble Less
Giro Dos cajas de cambios planetarias, accionadas por un motor montado en posición vertical, están ubicadas a cada lado del bastidor de giro. Los ejes de piñón de salida doble de cada caja de cambios se acoplan a la cremallera de giro. Dos cajas de cambios planetarias, accionadas por un motor montado en posición vertical, están ubicadas a cada lado del bastidor de giro. Los ejes de piñón de salida doble de cada caja de cambios se acoplan a la cremallera de giro. Less
Sistema de elevación Una caja de cambios planetaria con piñones de salida doble proporciona la transferencia de par del sistema de elevación del motor eléctrico al engranaje del tambor del sistema de elevación. Una caja de cambios planetaria con piñones de salida doble proporciona la transferencia de par del sistema de elevación del motor eléctrico al engranaje del tambor del sistema de elevación. Less

Sistema de lubricación

Tipo Sistema automático de una línea para engrase y lubricación de la transmisión en abierto Sistema automático de una línea para engrase y lubricación de la transmisión en abierto Less
Componentes Seis bombas (cuatro para lubricación de la transmisión en abierto y dos para engrase) ubicadas en un espacio de lubricación aislado, calefactado y de pared doble Seis bombas (cuatro para lubricación de la transmisión en abierto y dos para engrase) ubicadas en un espacio de lubricación aislado, calefactado y de pared doble Less
Componentes Llenado externo rápido desde el nivel inferior Llenado externo rápido desde el nivel inferior Less

Sistema eléctrico

Requisitos de potencia: voltaje Trifásico, 50/60 Hz, 7200 V Trifásico, 50/60 Hz, 7200 V Less
Transmisión Sistema de transmisión IGBT Acutrol Sistema de transmisión IGBT Acutrol Less
Requisitos de potencia: 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V Less
Requisitos de potencia: 60 Hz 7200V, 13 800V 7200V, 13 800V Less
Requisitos de potencia: demanda de potencia media 934-1308 kW 934-1308 kW Less
Requisitos de potencia: potencia máxima 3737 kW 3737 kW Less
Nota Otras opciones de voltaje disponibles para ajustarse a los requisitos del cliente Otras opciones de voltaje disponibles para ajustarse a los requisitos del cliente Less
Voltaje del sistema (nominal) 50/60 Hz, 7200 V 50/60 Hz, 7200 V Less

Extremo delantero

Componentes Asa de la draga tubular sin costura, forjada, de una sola pieza y poleas del punto de la pluma extendidas y equipadas con cuerdas del sistema de elevación y candados de draga para estabilizar el asa de la draga. Asa de la draga tubular sin costura, forjada, de una sola pieza y poleas del punto de la pluma extendidas y equipadas con cuerdas del sistema de elevación y candados de draga para estabilizar el asa de la draga. Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): Nº 2 2 Less
Datos de la cuerda (empuje): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (retracción): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (suspensión de pluma): Nº 4 4 Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): diámetro 2.75 pulg 70.0 mm Less
Datos de la cuerda (empuje): diámetro 2.5 pulg 64.0 mm Less
Datos de la cuerda (retracción): diámetro 2.5 pulg 64.0 mm Less
Datos de la cuerda (suspensión de pluma): diámetro 3.25 pulg 83.0 mm Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): diámetro 0.75 pulg 19.0 mm Less
Datos de la cuerda: nota Cuerdas de alto impacto disponibles como opción Cuerdas de alto impacto disponibles como opción Less
Empuje Sistema de empuje con maquinaria de empuje ubicada en la parte delantera central del bastidor de giro, compuesta por un motor, freno, tambor y engranajes. Se utilizan un sistema de empuje impregnado de plástico y cuerdas de retracción para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Sistema de empuje con maquinaria de empuje ubicada en la parte delantera central del bastidor de giro, compuesta por un motor, freno, tambor y engranajes. Se utilizan un sistema de empuje impregnado de plástico y cuerdas de retracción para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Less
Empuje HydraCrowd (opcional), el sistema de empuje con potencia hidráulica ubicado en la parte delantera central de la cubierta del bastidor de giro, impulsa un gran cilindro hidráulico para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. HydraCrowd (opcional), el sistema de empuje con potencia hidráulica ubicado en la parte delantera central de la cubierta del bastidor de giro, impulsa un gran cilindro hidráulico para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Less

Dimensiones/radios de acción

Capacidades del cazo 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) Less
Carga útil de la draga 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Altura de descarga máxima 29.53 pies 9.0 m Less
Peso de funcionamiento 3155000.0 lb 1431064.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas): rangos de trabajo óptimos*

Altura de descarga: con espacio libre para abrir puerta de la draga 29.53 pies 9.0 m Less
Altura de corte (máxima) 55.0 pies 16.8 m Less
Radio de corte (máximo) 79.72 pies 24.3 m Less
Radio del suelo nivelado 55.77 pies 17.0 m Less
Radio de giro de la cola del bastidor de giro 30.51 pies 9.3 m Less
Nota Rangos de trabajo óptimos conforme a la carga de un Dúmper Cat 797F. Rangos de trabajo óptimos conforme a la carga de un Dúmper Cat 797F. Less
Nota * Todas las especificaciones se basan en una draga de 45 m3 (59 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 317,5 cm (125 pulg). * Todas las especificaciones se basan en una draga de 45 m3 (59 yd3) y unas bandas de rodadura de serie de 317,5 cm (125 pulg). Less

Sistema eléctrico CA IGBT

Sistema eléctrico sencillo, seguro y sólido


Cabina del operador

Comodidad y seguridad del operador máximas para aumentar la productividad


Diseño del extremo delantero

Peso del extremo delantero reducido, resistencia estructural fiable


Sistema de empuje

Reducción de las fuerzas de torsión y ampliación de la vida útil de los componentes con nuestro diseño tradicional


Sistema de draga LatchFree™

Reducción de los tiempos de inactividad con un enfoque revolucionario


Opciones de draga

Mayor vida útil de la draga


Eficiencia de transporte/carga

Desplazamiento de más material con la combinación adecuada


Sistema de giro de tres raíles

Tiempos de ciclo más rápidos y mayor vida útil de los componentes


Cat MineStar y soluciones de tecnología

Evolución de la mina con una mayor seguridad y productividad


Estructuras principales

Consolide su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Parte inferior

Movimiento en todas las condiciones de minería


Seguridad

Diseñado con su seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Diseñado para retomar el trabajo rápidamente


Servicio postventa

Permanezca operativo con el servicio y la asistencia técnica de nuestra incomparable red mundial


Formación del operador

Maximice su inversión


Sostenibilidad

Exigencias estrictas para un futuro mejor