< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de cuerda eléctrica han desempeñado con éxito trabajos de retirada de escombros y minerales en minas de todo el mundo durante más de un siglo. Impulsados por la visión de hacer estas máquinas altamente productivas más seguras, más fiables e incluso más productivas, desafiamos el statu quo y creamos una pala de cuerda eléctrica aún mejor.

Dimensiones

Unidades:
Carga útil de la draga 110.0 toneladas 100.0 toneladas métricas Less
Capacidad de la draga 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) Less
Carga útil del cazo (cargas útiles disponibles hasta 109 toneladas métricas [120 toneladas] cuando se especifique) 110.0 toneladas 100.0 toneladas métricas Less
Longitud disponible del asa de la draga 35.76 pies 10.9 m Less
Longitud de la pluma 67.0 pies 20.4 m Less
Longitud total del asa de la draga 47.0 pies 14.3 m Less

Pesos

Peso de trabajo, con draga y enlaces estándar 3018670.0 lb 1369246.0 kg Less
Lastre (proporcionado por el cliente) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
Cazo de uso general: 56 m3 (73 yd3) 177700.0 lb 80603.0 kg Less
Peso neto, doméstico, sin lastre ni draga 2173820.0 lb 988100.0 kg Less
Nota Estos pesos variarán ligeramente en función de la draga y la selección de equipo opcional. Estos pesos variarán ligeramente en función de la draga y la selección de equipo opcional. Less

Principales estructuras

Montaje de oruga: número y diámetro de los rodillos; inferiores (16) 30.7 pulg 78.0 cm Less
Montaje de oruga: número y diámetro de los rodillos; inferiores traseros (2) 42.0 pulg 106.7 cm Less
Montaje de oruga: número y diámetro de los rodillos; superiores Correderas Correderas Less
Montaje de oruga: número y paso de las bandas de rodadura (94) 20.0 pulg 50.8 cm Less
Montaje de oruga: longitud de montaje total 37.5 pies 11.43 m Less
Montaje de oruga: anchura total de bandas de rodadura de 200,7 cm (79 pulg), estándar 36.0 pies 11.0 m Less
Montaje de oruga: anchura total de bandas de rodadura de 259,1 cm (102 pulg) 44.29 pies 13.5 m Less
Montaje de oruga: diámetro de vasos de recepción 63.8 pulg 162.0 cm Less
Montaje de oruga: área total de cojinetes disponible (bandas de rodadura de 200,7 cm) 36,1 m2 (372 kPa); 388,6 pies2 (53,9 lb/pulg²) 36,1 m2 (372 kPa); 388,6 pies2 (53,9 lb/pulg²) Less
Montaje de oruga: área total de cojinetes disponible (bandas de rodadura de 259,1 cm) 46,6 m2 (288 kPa); 501,7 pies2 (41,8 lb/pulg²) 46,6 m2 (288 kPa); 501,7 pies2 (41,8 lb/pulg²) Less
Sistema de elevación Una caja de cambios planetaria con piñones de salida doble proporciona la transferencia de par del sistema de elevación del motor eléctrico al engranaje del tambor del sistema de elevación. Una caja de cambios planetaria con piñones de salida doble proporciona la transferencia de par del sistema de elevación del motor eléctrico al engranaje del tambor del sistema de elevación. Less
Propulsión del planetario Transmisión independiente de motor doble Transmisión independiente de motor doble Less
Bastidor giratorio (sección central): soldado, acero resistente a impactos; longitud 27.49 pies 8.38 m Less
Bastidor giratorio (sección central): soldado, acero resistente a impactos; anchura 12.07 pies 3.68 m Less
Giro Dos cajas de cambios planetarias, accionadas por un motor montado en posición vertical, están situadas a cada lado del bastidor de giro. Dos cajas de cambios planetarias, accionadas por un motor montado en posición vertical, están situadas a cada lado del bastidor de giro. Less
Giro (cont.) Los ejes de piñón de salida doble de cada caja de cambios se acoplan a la cremallera de giro. Los ejes de piñón de salida doble de cada caja de cambios se acoplan a la cremallera de giro. Less
Placa giratoria: diámetro de paso de la rejilla de giro de acero de aleación fundido, llanta forjada 17.26 pies 5.26 m Less
Placa giratoria: número de rodillos cónicos 50 50 Less
Placa giratoria: diámetro de rodillos cónicos 10.75 pulg 27.31 cm Less
Placa giratoria: diámetro de los rieles del rodillo de acero de aleación forjado, cónico 14.83 pies 4.52 m Less
Placa giratoria: corte externo de los dientes (cara) 9.5 pulg 24.13 cm Less

Sistema de lubricación

Componentes 6 bombas (4 de lubricante y 2 para grasa) ubicadas en un espacio de lubricación aislado de pared doble 6 bombas (4 de lubricante y 2 para grasa) ubicadas en un espacio de lubricación aislado de pared doble Less
Tipo El sistema de una línea aplica grasa y lubricante a través del PLC El sistema de una línea aplica grasa y lubricante a través del PLC Less

Sistema eléctrico

Requisitos del sistema de distribución: máquina en sistema independiente 4000 kVA 4000 kVA Less
Transmisión Sistema de transmisión IGBT Acutrol Sistema de transmisión IGBT Acutrol Less
Luces Luces HPS en las patas de la pluma, parte superior del bastidor en forma de "A", alojamiento de maquinaria, espacio de lubricación, sala de control y espacio de servicio. Luces HPS en las patas de la pluma, parte superior del bastidor en forma de "A", alojamiento de maquinaria, espacio de lubricación, sala de control y espacio de servicio. Less
Luces Luces incandescentes para las luces de suelo y en pasarelas. Luces incandescentes para las luces de suelo y en pasarelas. Less
Sistemas eléctricos principales: transformador de iluminación 25 kVA, 120/240 V secundario 25 kVA, 120/240 V secundario Less
Sistemas eléctricos principales: voltaje del sistema (nominal) 50/60 Hz, 7200 V 50/60 Hz, 7200 V Less
Sistemas eléctricos principales: cable de remolque (proporcionado por el cliente) SHD-3-#1/0 a 8000V SHD-3-#1/0 a 8000V Less
Sistemas eléctricos principales: transformador, auxiliar 350 kVA, 7200V primario 350 kVA, 7200V primario Less
Requisitos de potencia: demanda media de 15 minutos 926-1297 kW 926-1297 kW Less
Requisitos de potencia: potencia máxima 3706 kW 3706 kW Less
Requisitos de potencia: voltaje Trifásico, 50/60 Hz, 7200V (otras opciones de voltaje disponibles para ajustarse a los requisitos del cliente). Trifásico, 50/60 Hz, 7200V (otras opciones de voltaje disponibles para ajustarse a los requisitos del cliente). Less
Voltaje del sistema (nominal) 50/60 Hz, 7200 V 50/60 Hz, 7200 V Less
Cable de remolque (suministrado por el cliente) SHD-3-#1/0 a 8000V SHD-3-#1/0 a 8000V Less
Transformador, auxiliar 350 kVA, 7200V primario 350 kVA, 7200V primario Less

Extremo delantero

Pluma: pluma soldado, acero resistente a impactos soldado, acero resistente a impactos Less
Pluma: diámetros de polea de punto de la pluma 96.0 pulg 243.84 cm Less
Pluma: poleas de punto de la pluma doble ranura, templado doble ranura, templado Less
Pluma: diámetro del asa 34.0 pulg 86.36 cm Less
Pluma: grosor de la pared (nominal) 3.0 pulg 7.62 cm Less
Empuje Se utilizan un sistema de empuje con recubrimiento de plástico y cuerdas de retracción para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Se utilizan un sistema de empuje con recubrimiento de plástico y cuerdas de retracción para mover la palanca de la draga hacia delante y hacia atrás. Less
Empuje El sistema de empuje de cuerda consta de motor, freno, tambor y engranajes. El sistema de empuje de cuerda consta de motor, freno, tambor y engranajes. Less
Empuje El sistema de empuje de cuerda con maquinaria de empuje está ubicado en la parte delantera central del bastidor de giro. El sistema de empuje de cuerda con maquinaria de empuje está ubicado en la parte delantera central del bastidor de giro. Less
Datos de la cuerda (pluma susp.) Construcción cadena estruct. cadena estruct. Less
Datos de la cuerda (pluma susp.) Diámetro 3.25 pulg 82.6 mm Less
Datos de la cuerda (pluma susp.) - N.° 4 4 Less
Datos de la cuerda (pluma susp.) - Tipo estabilizada estabilizada Less
Datos de la cuerda (empuje): construcción 8 × 37 8 × 37 Less
Datos de la cuerda (empuje): diámetro 2.5 pulg 63.5 mm Less
Datos de la cuerda (empuje): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (empuje): tipo uno doble uno doble Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): construcción 7 x 25 7 x 25 Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): diámetro 0.75 pulg 19.1 mm Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (desplazamiento de la draga): tipo individual individual Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): construcción 8 x 37 8 x 37 Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): diámetro 2.75 pulg 69.8 mm Less
Datos de la cuerda (sistema de elevación): Nº 2 2 Less
Datos de la cuerda (retracción): construcción dos dobles dos dobles Less
Datos de la cuerda (retraer): construcción 8 × 37 8 × 37 Less
Datos de la cuerda (retracción): diámetro 2.5 pulg 63.5 mm Less
Datos de la cuerda (retracción): Nº 1 1 Less
Datos de la cuerda (retracción): tipo uno doble uno doble Less

Dimensiones/radios de acción

Capacidades del cazo 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) Less
Carga útil de la draga 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Altura de descarga máxima 33.0 pies 10.06 m Less
Radio de descarga máximo 71.0 pies 21.64 m Less
Peso de funcionamiento 3018670.0 lb 1369246.0 kg Less

Dimensiones: radios de acción óptimos

Altura de espacio libre (poleas de punto de la pluma) 68.47 pies 20.87 m Less
Radio de espacio libre (poleas de punto de la pluma) 64.47 pies 19.65 m Less
Espacio libre debajo del bastidor (a tierra) 12.34 pies 3.76 m Less
Espacio libre debajo del punto inferior del bastidor del camión/caja de engranajes de propulsión 2.95 pies 0.9 m Less
Altura de descarga 33.0 pies 10.06 m Less
Altura de descarga en el límite de empuje eléctrico máximo 28.25 pies 8.61 m Less
Altura del bastidor en A 46.0 pies 14.0 m Less
Radio de espacio libre máximo (bastidor giratorio) 30.64 pies 9.34 m Less
Altura máxima de corte 58.4 pies 17.8 m Less
Radio de corte máximo 82.68 pies 25.2 m Less
Radio de descarga máximo 71.0 pies 21.64 m Less
Nivel visual del operador 34.81 pies 10.61 m Less
Anchura total 43.0 pies 13.11 m Less
Radio del suelo nivelado 57.32 pies 17.47 m Less

Sistema eléctrico CA IGBT

Sistema eléctrico sencillo, seguro y sólido


Cabina del operador

Comodidad y seguridad del operador máximas para aumentar la productividad


Diseño del extremo delantero

Peso del extremo delantero reducido, resistencia estructural fiable


Sistema de empuje

Reducción de las fuerzas de torsión y ampliación de la vida útil de los componentes con nuestro diseño tradicional


Sistema de draga LatchFree

Reducción de los tiempos de inactividad con un enfoque revolucionario


Opciones de draga

Mayor vida útil de la draga


Eficiencia de transporte/carga

Desplazamiento de más material con la combinación adecuada


Sistema de giro de tres raíles

Tiempos de ciclo más rápidos y mayor vida útil de los componentes


Cat MineStar System y soluciones de tecnología

Evolución de la mina con una mayor seguridad y productividad


Estructuras principales

Consolide su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Parte inferior

Movimiento en todas las condiciones de minería


Seguridad

Diseñado con su seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Diseñado para retomar el trabajo rápidamente


Servicio postventa

Permanezca operativo con el servicio y la asistencia técnica de nuestra incomparable red mundial


Formación del operador

Maximice su inversión


Sostenibilidad

Exigencias estrictas para un futuro mejor