< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

CONFIGURACIÓN PRELIMINAR: una máquina para demoliciones a gran altura (UHD, Ultra High Demolition) diseñada y fabricada por Caterpillar, y distribuida por la red de distribuidores Cat® que ofrece la misma garantía y el servicio postventa incomparable que el resto de productos Cat. Nota: Todas las cifras y valores son preliminares y están sujetos a cambio sin previo aviso.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potencia neta 306.0 hp 228.0 kW Less
Potencia bruta: SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Potencia: ISO 14396 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Potencia neta: ISO 9249 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 99428.0 lb 45100.0 kg Less

Peso de la máquina

340F L, frontales UHD, cadenas TG HD de 600 mm 99428.0 lb 45100.0 kg Less
340F L HVG, frontales UHD, cadenas TG HD de 600 mm 111113.0 lb 50400.0 kg Less
340F L, balancín de 3,2 m, cadenas TG HD de 600 mm 97224.0 lb 44100.0 kg Less
340F L HVG, balancín de 3,2 m, cadenas TG HD de 600 mm 108908.0 lb 49400.0 kg Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 150.6 gal/min 570.0 L/min Less
Sistema de giro: flujo máximo 36.7 gal/min 139.0 L/min Less
Presión máxima: equipo – normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo – elevación pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 64071.0 lb 285.0 kN Less

Giro

Velocidad de giro 4.4 rev/min 4.4 rev/min Less
Par de giro 80394.0 lbf-pie 109.0 kN·m Less

Niveles de ruido

Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 106 dB(A)* 106 dB(A)* Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE Less

Dimensiones - UHD: tren de rodaje largo

Pluma UHD UHD Less
Balancín UHD UHD Less
Altura de embarque 11.55 pies 3520.0 mm Less
Longitud de embarque 49.8 pies 15180.0 mm Less
Altura de cabina con FOG 11.55 pies 3520.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.48 pies 3500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.54 pies 5040.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.69 pies 515.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 4.04 pies 1230.0 mm Less
Ancho de vía - Retraído 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de vía - Extendido 8.5 pies 2590.0 mm Less
Anchura de cadena: 600 mm - Retraída 10.47 pies 3190.0 mm Less
Anchura de cadena: 600 mm - Extendida 10.47 pies 3190.0 mm Less

Dimensiones - UHD: tren de rodaje HVG largo

Pluma UHD UHD Less
Balancín UHD UHD Less
Altura de embarque 11.71 pies 3570.0 mm Less
Longitud de embarque 49.8 pies 15180.0 mm Less
Altura de cabina con FOG 11.71 pies 3570.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.48 pies 3500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.54 pies 5040.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.59 pies 485.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 4.17 pies 1270.0 mm Less
Ancho de vía - Retraído 7.84 pies 2390.0 mm Less
Ancho de vía - Extendido 9.25 pies 2820.0 mm Less
Anchura de cadena: 600 mm - Retraída 9.81 pies 2990.0 mm Less
Anchura de cadena: 600 mm - Extendida 11.22 pies 3420.0 mm Less

Dimensiones - Modificación: tren de rodaje largo

Pluma Actualizada - Acodada Actualizada - Acodada Less
Balancín 10.5 pies 3.2 m Less
Cucharón 74.87 pies3 2.12 m3 Less
Altura de embarque 12.34 pies 3760.0 mm Less
Longitud de embarque 39.73 pies 12110.0 mm Less

Dimensiones - Modificación: tren de rodaje HVG largo

Pluma Actualizada - Acodada Actualizada - Acodada Less
Balancín 10.5 pies 3.2 m Less
Cucharón 74.87 pies3 2.12 m3 Less
Altura de embarque 12.4 pies 3780.0 mm Less
Longitud de embarque 39.73 pies 12110.0 mm Less

Rangos de trabajo - UHD: tren de rodaje largo

Pluma UHD UHD Less
Balancín UHD UHD Less
Peso máximo en el extremo del balancín 3.6 toneladas 3.7 toneladas métricas Less
Altura máxima del bulón vertical 72.38 pies 22060.0 mm Less
Alcance máximo del bulón horizontal/Altura sobre el frente 14 570 mm/11 910 mm (47,80 pies/39,07 pies) 14 570 mm/11 910 mm (47,80 pies/39,07 pies) Less
Alcance máximo del bulón horizontal/Altura sobre el lateral 12 000 mm/11 910 mm (39,37 pies/39,07 pies) 12 000 mm/11 910 mm (39,37 pies/39,07 pies) Less

Rangos de trabajo - UHD: tren de rodaje HVG largo

Pluma UHD UHD Less
Balancín UHD UHD Less
Peso máximo en el extremo del balancín 3.6 toneladas 3.7 toneladas métricas Less
Altura máxima del bulón vertical 72.54 pies 22110.0 mm Less
Alcance máximo del bulón horizontal/Altura sobre el frente 15 350 mm/11 490 mm (50,36 pies/37,70 pies) 15 350 mm/11 490 mm (50,36 pies/37,70 pies) Less
Alcance máximo del bulón horizontal/Altura sobre el lateral 13 000 mm/11 490 mm (42,65 pies/37,70 pies) 13 000 mm/11 490 mm (42,65 pies/37,70 pies) Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz

Rendimiento

  • Las piezas frontales de las máquinas UHD pueden alcanzar hasta 22 m de altura del bulón vertical, con una capacidad para un máximo de 3,6 toneladas y un alcance horizontal máximo de 15 m.
  • El Motor C9.3 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Fase IV de la UE. El control del régimen del motor reduce automáticamente las rev/min del motor cuando no son necesarias para realizar el trabajo y permite ahorrar combustible.
  • La función de parada en vacío del motor ayuda a reducir el consumo de combustible.
  • Los tres modos de potencia (alta, estándar y ECO) y el control de velocidad automático del motor ayudan a gestionar el consumo de combustible.

Tecnología y seguridad

  • El sistema de control activo de la estabilidad Cat informa continuamente al operador de la posición del implemento en el rango de seguridad, y le advierte cuando se aproxima al límite de estabilidad.
  • La cámara de visión trasera de serie ofrece una vista clara en el monitor.
  • Cat Product Link™ y VisionLink® proporcionan a los propietarios acceso a la ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico de la máquina.

Versatilidad

  • El nuevo sistema de acoplamiento de la pluma permite al operador instalar o retirar de manera simple y rápida las piezas frontales de largo y corto alcance. El nuevo sistema de seguridad de bulón hidráulico bloquea las piezas frontales entre sí.
  • El extremo de la pluma corta se puede colocar en posición recta o acodada, y se puede equipar con tres opciones de longitud de balancín.
  • Hay disponibles múltiples implementos Cat (diseñados especialmente para máquinas Cat) para una gama amplia de aplicaciones.
  • Los acoplamientos rápidos Cat le permiten pasar de una herramienta a otra en cuestión de minutos.
  • El control de implementos Cat recuerda las presiones y caudales de hasta 10 implementos, por lo que podrá volver al trabajo justo después de cambiar la herramienta.

Confort

  • La cabina de demolición incluye un parabrisas y claraboya de cristal laminado reforzado P5A con limpiaparabrisas paralelos, y protecciones anticaída de objetos superiores y frontales.
  • La claraboya ampliada ofrece una visibilidad superior mejorada.
  • La cabina se puede inclinar hacia atrás para ofrecer una posición más ergonómica al operador en aplicaciones a gran altura.
  • El sistema climatizador automático ayuda a mantener la temperatura constante en la cabina.
  • Los asientos están disponibles con calefacción y refrigeración en opción.
  • Las palancas tipo joystick y los reposabrazos se adaptan a las preferencias del operador.
  • El monitor LCD se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • Hay rejillas instaladas en las puertas laterales para evitar atascos en el radiador.
  • Los orificios de análisis S·O·SSM del sistema hidráulico, aceite del motor y refrigerante facilitan el diagnóstico y el control de calidad de los fluidos.
  • El aceite hidráulico y el aceite del motor se pueden drenar fácilmente mediante los drenajes QuickEvac™ en el compartimento de la bomba.
  • Los elementos de mantenimiento rutinarios, como los puntos de engrase, las tomas de fluidos, filtros y conductos de drenaje son fácilmente accesibles a nivel del suelo. Los amplios pasamanos y las placas antideslizantes en los peldaños y en la plataforma superior garantizan un acceso seguro.

Durabilidad

  • Las estructuras se han diseñado especialmente para ofrecer una larga vida útil en aplicaciones de demolición.
  • Las zapatas de cadena, eslabones, rodillos, ruedas locas y mandos finales se han fabricado con acero de alta resistencia.
  • Los eslabones de la cadena lubricados con grasa evitan la acumulación de restos y suciedad.

Nota: Todas las cifras y valores anteriores son preliminares y están sujetos a cambio sin previo aviso.