336F L con pluma recta (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 336F con pluma recta se ha diseñado específicamente para realizar todas sus tareas de clasificación de materiales y demolición de bajo nivel y trabajos por encima del nivel del suelo. En comparación con la 336F con pluma de alcance, la 336F de pluma recta alcanza niveles superiores de rendimiento en aplicaciones a nivel del suelo, gracias a un aumento significativo de la altura que le proporciona un mayor rango de trabajo y una excelente capacidad de elevación a nivel del suelo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potencia neta al volante 306.0 hp 228.0 kW Less
Calibre 4.53 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg3 9.3 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 238 kW (319 hp/324 PS) 238 kW (319 hp/324 PS) Less
Potencia del motor: ISO 14396 234 kW (313 hp/318 PS) 234 kW (313 hp/318 PS) Less
Potencia neta: SAE J1349 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less
Potencia neta: ISO 9249 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 89900.0 lb 40800.0 kg Less
Peso máximo 89900.0 lb 40800.0 kg Less

Giro

Velocidad de giro 8.8 rev/min 8.8 rev/min Less
Par de giro 80144.0 lbf-pie 109.0 kN·m Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento máxima 3.0 mph 4.8 km/h Less
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 65352.0 lb 291.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 151.0 gal/min 570.0 L/min Less
Sistema de giro: flujo máximo 74.0 gal/min 279.0 L/min Less
Presión máxima: equipo (modo de elevación) 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión alta 5367.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión media 3359.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 8.0 gal/min 29.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Ruido

Exterior: ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Interior: ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE Less

Dimensiones*: pluma recta 6,9 m (22'8"); balancín 3,9 m (12'10"); cucharón 2,28 m3 (2,98 yd3)

Altura de embarque 12.25 pies 3740.0 mm Less
Longitud de embarque 37.33 pies 11370.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.5 pies 3500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.5 pies 5040.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.67 pies 520.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo y estrecho 7.83 pies 2390.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo 10.5 pies 3190.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo y estrecho 9.83 pies 2990.0 mm Less
Altura de la cabina 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 11.42 pies 3480.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 4.0 pies 1220.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 164.0 galones de EE. UU. 620.0 L Less
Sistema de refrigeración 11.0 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 8.0 galones de EE. UU. 32.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 100.0 galones de EE. UU. 380.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 46.0 galones de EE. UU. 175.0 L Less
Depósito de DEF 11.0 galones de EE. UU. 41.0 L Less

Dimensiones*: pluma recta 6,9 m (22'8"); balancín 3,2 m (10'6"); cucharón 2,28 m3 (2,98 yd3)

Altura de embarque 11.42 pies 3480.0 mm Less
Longitud de embarque 37.67 pies 11480.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.5 pies 3500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.5 pies 5040.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.67 pies 520.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo y estrecho 7.83 pies 2390.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo 10.5 pies 3190.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo y estrecho 9.83 pies 2990.0 mm Less
Altura de la cabina 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 11.42 pies 3480.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 4.0 pies 1220.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Rangos de trabajo*: pluma recta 6,9 m (22'8"); balancín 3,9 m (12'10"); cucharón 2,28 m3 (2,98 yd3)

Profundidad máxima de excavación 21.75 pies 6640.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 40.5 pies 12340.0 mm Less
Altura máxima de corte 45.17 pies 13760.0 mm Less
Altura máxima de carga 33.67 pies 10260.0 mm Less
Altura mínima de carga 11.08 pies 3370.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.33 pies 6510.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.42 pies 5610.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Rangos de trabajo: pluma recta 6,9 m (22'8"); balancín 3,2 m (10'6"); cucharón 2,28 m3 (2,98 yd3)

Profundidad máxima de excavación 19.5 pies 5940.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 38.17 pies 11630.0 mm Less
Altura máxima de corte 43.08 pies 13120.0 mm Less
Altura máxima de carga 31.5 pies 9610.0 mm Less
Altura mínima de carga 13.08 pies 3990.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 19.0 pies 5790.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.33 pies 4970.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Rendimiento

  • El Motor C9.3 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE.
  • Los modos de potencia ayudan a gestionar más activamente el consumo de combustible.
  • El modo de elevación pesada aumenta la presión del sistema de la máquina para mejorar la elevación, lo que supone una gran ventaja en determinadas situaciones.
  • SmartBoom™ reduce las vibraciones y tensiones transmitidas a la máquina y a la cabina, sobre todo durante el funcionamiento del martillo.

Tecnología Cat® Connect

  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, reducen los costes de operación al mínimo y optimizan la rentabilidad de la inversión gracias a tecnologías como LINK y DETECT.
  • La interfaz de usuario VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de funcionamiento de la máquina como ubicación, horas de funcionamiento, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.

Mantenimiento

  • El acceso a los elementos de mantenimiento rutinario, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, es sencillo desde el nivel del suelo.
  • El sistema de refrigeración de lado a lado facilita la limpieza.
  • El diseño de la puerta de servicio ayuda a evitar la entrada de suciedad.
  • Los numerosos orificios S·O·SSM y las tomas de diagnóstico de presión permiten reducir el tiempo de inactividad debido a mantenimiento.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables. Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.

Versatilidad

  • Los trabajos de demolición pasan a ser rápidos y sencillos con una cizalla, un multiprocesador o un martillo Cat.
  • Un acoplamiento Cat permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • El control de implementos recuerda las presiones y los caudales de hasta 20 implementos para mejorar el tiempo de actividad.

Durabilidad

  • Las plumas y los balancines están fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Las estructuras de sección de caja cuentan con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Las zapatas de cadena, las conexiones, los rodillos, las ruedas locas y los mandos finales están fabricados con acero de alta resistencia.
  • Los eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • El sistema de repostaje inteligente llena el depósito de la máquina rápidamente desde una fuente de combustible externa y se detiene automáticamente cuando el depósito de combustible está lleno o la fuente de combustible vacía, lo que evita las incertidumbres y el desgaste prematuro de la bomba.
  • La cámara de visión trasera y la cámara lateral opcional mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.
  • Los pasamanos ampliados permiten subir a la plataforma superior de manera segura, y las placas antideslizantes reducen el riesgo de resbalones en todo tipo de condiciones meteorológicas.