< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 340F está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir al mismo tiempo sus costes de operación y propiedad. El Motor C9.3 ACERT de la máquina no solo cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE, sino que lo hace al mismo tiempo que le proporciona toda la potencia, eficiencia de combustible y fiabilidad que necesita para triunfar. La 340F cuenta con un tren de rodaje alto y ancho de servicio pesado que absorbe las tensiones y proporciona una excelente estabilidad y durabilidad. Además, la gran altura libre sobre el suelo es ideal en los entornos rocosos al elevar el bastidor superior a una posición más alta y segura. La potencia real la proporciona el sistema hidráulico. Podrá mover literalmente toneladas de materiales todo el día con gran velocidad y precisión. Además de la cabina del operador que le ayudará a estar cómodo y ser productivo, los puntos de servicio a nivel del suelo harán que sus tareas de mantenimiento rutinarias sean sencillas, y los diversos implementos Cat le ayudarán a trabajar en una amplia variedad de tareas. Definitivamente, no encontrará una mejor máquina con capacidad para 40 toneladas.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 306.0 hp 228.0 kW Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 L Less
Potencia: ISO 9249 (sistema métrico) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Potencia bruta: SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Potencia: ISO 14396 (sistema métrico) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 94358.0 lb 42800.0 kg Less
Peso máximo 94358.0 lb 42800.0 kg Less
Peso mínimo 88405.0 lb 40100.0 kg Less

Cadena

Número de rodillos portadores (cada lado) 2 piezas 2 piezas Less
Número de zapatas (cada lado) 49 piezas 49 piezas Less
Número de rodillos de la cadena (cada lado) 9 piezas 9 piezas Less
Opciones de cadena 850 mm/700 mm/600 mm (33,5 pulg/27,6 pulg/23,6 pulg) 850 mm/700 mm/600 mm (33,5 pulg/27,6 pulg/23,6 pulg) Less

Giro

Velocidad de giro 8.8 rev/min 8.8 rev/min Less
Par de giro 80394.0 lbf-pie 109.0 kN·m Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento máxima 3.0 mph 4.8 km/h Less
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 65419.0 lb 291.0 kN Less
Subida de pendientes máxima 30°/70 % 30°/70 % Less

Sistema hidráulico

Caudal máximo: sistema principal 150.6 gal/min 570.0 L/min Less
Caudal máximo: sistema de giro 73.7 gal/min 279.0 L/min Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Caudal máximo: sistema piloto 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
Presión máxima: sistema piloto 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 pulg 1440.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 68.4 pulg 1738.0 mm Less
Cilindro del cucharón tipo B1: calibre 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindro del cucharón tipo B1: carrera 53.4 pulg 1356.0 mm Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo (elevación pesada) 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Caudal máximo: circuito auxiliar, presión elevada 7.7 gal/min 29.0 L/min Less
Caudal máximo: circuito auxiliar, presión media 1083.1 gal/min 4100.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 163.8 galones de EE. UU. 620.0 L Less
Sistema de refrigeración 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 100.4 galones de EE. UU. 380.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 46.2 galones de EE. UU. 175.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 8.5 galones de EE. UU. 32.0 L Less
Depósito de DEF 10.8 galones de EE. UU. 41.0 L Less

Niveles de ruido

Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota *Según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *Según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE Less

Normas

Frenos ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Cabina/ROPS ISO 12117-2; ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2; ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz


340F L(2017) Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel Cat C9.3 ACERT
  • Biodiésel hasta B20
  • Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE
  • Mantiene la potencia especificada hasta los 2300 m de altitud
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica con interruptor
  • Control automático del régimen del motor
  • Modos estándar, económico y alta potencia
  • Separador de agua en la tubería de combustible con sensor e indicador de nivel de agua
  • Filtro de aire
  • Filtro de aire de junta radial
  • Sistema de refrigeración de lado a lado
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor de indicador de separador de agua
  • Interruptor de indicador de diferencial de combustible en tubería de combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Circuito de regeneración para pluma y balancín
  • Capacidad para instalar circuitos auxiliares adicionales
  • Capacidad para funcionar con aceite biodegradable hasta B20

CONTRAPESO
  • 7,0 tm

CABINA
  • Limpia y lavaparabrisas paralelos
  • Espejos
  • Puesto del operador presurizado con filtración positiva
  • Parabrisas superior de vidrio laminado y resto de ventanillas de vidrio templado
  • Ventanilla superior de puerta deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina
  • Claraboya con apertura
  • Interior: – Martillo de seguridad para romper la ventanilla – Percha para abrigo – Soporte para bebidas – Soporte para documentación – Iluminación interior – Montaje de radio AM/FM (tamaño DIN) – Dos altavoces estéreo de 12 V – Estante de almacenamiento para fiambreras o cajas de herramientas – Fuente de alimentación de 12 V, dos enchufes (10 amperios) – Palanca tipo joystick con ruedecilla de accionamiento con el pulgar para su uso con control auxiliar combinado – Cortina parasol – Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador
  • Asiento: – Cinturón de seguridad, 51 mm – Reposabrazos ajustables – Palancas tipo joystick de altura ajustable – Palanca de punto muerto (bloqueo) para todos los controles – Pedales de control de desplazamiento con palancas desmontables – Capacidad para instalar dos pedales adicionales – Dos velocidades de desplazamiento – Alfombrilla, lavable
  • Monitor: - Reloj - Preinstalación de vídeo - Pantalla LCD en color con información sobre advertencias, cambio de filtros/líquidos y horas de trabajo - Monitor de visualización en distintos idiomas (pantalla gráfica a todo color) - Información de estado de la máquina, códigos de error y ajuste de modo de implemento - Comprobación durante el arranque del nivel de aceite del motor, refrigerante del motor y aceite hidráulico - Advertencia de cambio de filtro/líquido e información de horas de trabajo - Medidor de consumo de combustible

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje largo y ancho de servicio pesado
  • Cadena lubricada con grasa con PPR2
  • Ruedas locas y rodillos de cadena de servicio pesado
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior
  • Corona de giro
  • Protección del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protección inferior de servicio pesado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 amperios
  • Disyuntor
  • Batería estándar

LUCES
  • Luces de cabina y pluma con función de tiempo de retardo
  • Luces exteriores integradas en caja de almacenamiento

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Sistema de seguridad con una sola llave Cat
  • Bloqueos de puertas
  • Tapones con cerradura para los depósitos de combustible e hidráulicos
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Espejos
  • Cámara de visión trasera
  • Capacidad para conectar una baliza
  • Capacidad para estructura FOGS empernable
  • Martillo de seguridad para romper la luna de la cabina

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
  • Product Link
  • Cámara de visión trasera

340F L(2017) Equipos optativos

VARILLAJE DELANTERO
  • Pluma de alcance HD de 6,5 m (con BLCV/SLCV/SmartBoom): – Balancín R3.2DB – Balancín R2.8DB
  • Pluma de alta producción de 6,18 m (con BLCV/SLCV/SmartBoom): – Balancín M2.55TB
  • Varillaje del cucharón: – Tipo DB (con argolla de elevación) – Tipo TB (con argolla de elevación)
  • Acoplamiento rápido CW dedicado

CADENA
  • 850 mm, triple garra
  • 700 mm, triple garra
  • 600 mm, triple garra HD
  • 600 mm, doble garra

PROTECCIONES
  • Protecciones guía de la cadena: - Longitud total - Sección central

LUCES
  • Luces de trabajo de la cabina halógenas

CABINA
  • Protector contra lluvia en la parte frontal de la cabina
  • Parabrisas inferior desmontable dividido en 70-30, corredero con soporte de almacenamiento en la cabina - Fijo, de una pieza

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tuberías hidráulicas HP de la pluma y el balancín
  • Tuberías hidráulicas MP de la pluma y el balancín
  • Tuberías hidráulicas QC de la pluma y el balancín
  • Control QC
  • Capacidad para funcionar con aceite biodegradable hasta B20

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Paquete de arranque en climas fríos de 240 V, -32 °C
  • Bomba eléctrica de repostaje con apagado automático y caja de almacenamiento

MOTOR
  • Drenaje rápido para aceite hidráulico y del motor (QuickEvac™)
  • Orificio de llenado rápido de combustible