< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 336F L XE está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir sus costes de operación y propiedad al mismo tiempo que le proporciona toda la potencia, eficiencia de combustible y fiabilidad que necesita para triunfar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potencia neta al volante 306.0 hp 228.0 kW Less
Calibre 4.53 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg3 9.3 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 238 kW (319 hp/324 PS) 238 kW (319 hp/324 PS) Less
Potencia del motor: ISO 14396 234 kW (314 hp/318 PS) 234 kW (314 hp/318 PS) Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 85100.0 lb 38600.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso de funcionamiento* 81800.0 lb 37100.0 kg Less
Peso de funcionamiento** 85100.0 lb 38600.0 kg Less
Nota *336F L XE con contrapeso de 5,1 tm (5,6 t), pluma de alcance HD, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GP de 2,28 m3 (2,98 yd3), zapatas TG de 800 mm (32"). *336F L XE con contrapeso de 5,1 tm (5,6 t), pluma de alcance HD, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GP de 2,28 m3 (2,98 yd3), zapatas TG de 800 mm (32"). Less
Nota **336F L XE con contrapeso de 6,1 tm (6,7 t), pluma de alcance HD, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GP de 2,28 m3 (2,98 yd3), zapatas TG de 800 mm (32"). **336F L XE con contrapeso de 6,1 tm (6,7 t), pluma de alcance HD, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GP de 2,28 m3 (2,98 yd3), zapatas TG de 800 mm (32"). Less

Giro

Velocidad de giro 8.7 rev/min 8.7 rev/min Less
Par de giro 80144.0 lbf-pie 109.0 kN·m Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento máxima 3.0 mph 4.8 km/h Less
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 66139.0 lb 294.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 151.0 gal/min 570.0 L/min Less
Sistema de giro: flujo máximo 74.0 gal/min 279.0 L/min Less
Presión máxima: equipo – elevación pesada 5511.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo – normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 31500.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 8.0 gal/min 28.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 164.0 galones de EE. UU. 620.0 L Less
Sistema de refrigeración 11.0 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 100.0 galones de EE. UU. 380.0 L Less
Depósito hidráulico 46.0 galones de EE. UU. 175.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 8.0 galones de EE. UU. 32.0 L Less
Depósito de DEF 11.0 galones de EE. UU. 41.0 L Less

Niveles de ruido

Exterior: ISO 6395 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less
Operador: SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de alcance HD 6,50 m (21'4"); balancín R3.2DB (10'6")

Altura de embarque (con altura de orejeta de zapata) 11.5 pies 3510.0 mm Less
Longitud de embarque 36.75 pies 11190.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.42 pies 3490.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.5 pies 5030.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo incluyendo altura de orejeta de zapata 1.67 pies 510.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo sin altura de orejeta de zapata 1.58 pies 480.0 mm Less
Ancho de vía 8.5 pies 2590.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 700 mm (28") 10.83 pies 3290.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 800 mm (32") 11.08 pies 3390.0 mm Less
Altura de la cabina 10.33 pies 3150.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 11.0 pies 3360.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso (sin altura de orejeta de zapata) 4.0 pies 1220.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 850 mm (33") 11.25 pies 3440.0 mm Less

Rangos de trabajo: pluma de alcance HD 6,50 m (21'4"); balancín R3.2DB (10'6")

Profundidad máxima de excavación 24.58 pies 7490.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 36.17 pies 11020.0 mm Less
Altura máxima de corte 33.83 pies 10320.0 mm Less
Altura máxima de carga 23.33 pies 7110.0 mm Less
Altura mínima de carga 8.58 pies 2610.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 22.42 pies 6820.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.08 pies 5500.0 mm Less

Rendimiento

  • La tecnología Caterpillar XE, como la exclusiva válvula del sistema de control adaptativo (ACS, Adaptative Control System) Cat®, permite a la máquina consumir hasta un 20 % menos de combustible que la 336F L estándar, al tiempo que ofrece el mismo alto nivel de producción.
  • El Motor C9.3 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Tier 4 de Corea y fase IV de la UE.
  • El control automático del régimen del motor reduce las revoluciones por minuto en función de la carga de trabajo para reducir el consumo de combustible.
  • Los modos de potencia le ayudan a gestionar más activamente el consumo de combustible.

Tecnología Cat Connect

  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, reducen los costes de operación al mínimo y optimizan la rentabilidad de la inversión gracias a tecnologías como LINK, GRADE y DETECT.
  • El sistema Cat Production Measurement le muestra la carga útil en la cabina; de este modo, podrá aumentar su productividad en el trabajo y obtener cargas precisas con confianza.
  • La interfaz de usuario VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de funcionamiento de la máquina como ubicación, horas de funcionamiento, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.
  • Los sistemas Cat Grade Control y AccuGrade™ ofrecen información de corte y relleno en tiempo real para ayudarle a obtener niveles y pendientes más rápido y con mayor precisión.

Mantenimiento

  • Los componentes que requieren mantenimiento rutinario, como los puntos de engrase y grifos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • La disposición contigua del sistema de refrigeración facilita la limpieza.
  • Los numerosos orificios S·O·SSM y las tomas de diagnóstico de presión permiten reducir el tiempo de inactividad debido a mantenimiento.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables. Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Versatilidad

  • Los trabajos de demolición se vuelven rápidos y sencillos con una cizalla o un multiprocesador Cat.
  • El trabajo en cantera no plantea problemas gracias al cucharón y el martillo Cat diseñados específicamente.
  • Un acoplamiento Cat permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • El control de implementos Cat recuerda las presiones y los caudales de hasta 20 implementos para mejorar el tiempo de actividad.

Durabilidad

  • Las plumas y los balancines están fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Las estructuras de sección de caja cuentan con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Las zapatas de cadena, las conexiones, los rodillos, las ruedas locas y los mandos finales están fabricados con acero de alta resistencia.
  • Los eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • El sistema de repostaje inteligente llena el depósito de la máquina rápidamente desde una fuente de combustible externa y se detiene automáticamente cuando el depósito de combustible está lleno o la fuente de combustible vacía, lo que evita las incertidumbres y el desgaste prematuro de la bomba.
  • Las cámaras de visión trasera y lateral mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.
  • Los pasamanos ampliados permiten subir a la plataforma superior de manera segura, y las placas antideslizantes reducen el riesgo de resbalones en todo tipo de condiciones meteorológicas.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.