< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 352F L está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir sus costes de operación y propiedad al mismo tiempo que le proporciona toda la potencia, eficiencia de combustible y fiabilidad que necesita para triunfar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Potencia neta al volante 417.0 hp 311.0 kW Less
Calibre 5.12 pulg 130.0 mm Less
Carrera 6.18 pulg 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg3 12.5 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 322 kW/432 hp/438 PS 322 kW/432 hp/438 PS Less
Potencia del motor: ISO 14396 317 kW/425 hp/431 PS 317 kW/425 hp/431 PS Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 311 kW/417 hp/423 PS 311 kW/417 hp/423 PS Less

Pesos

Peso de funcionamiento 112200.0 lb 50900.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso de funcionamiento* 112200.0 lb 50900.0 kg Less
Nota *Con balancín R3,35 m (11'0"), cucharón de 3,1 m3 (4,1 yd3), zapatas DG de 600 mm (24"). *Con balancín R3,35 m (11'0"), cucharón de 3,1 m3 (4,1 yd3), zapatas DG de 600 mm (24"). Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.7 rev/min 8.7 rev/min Less
Par de giro 109500.0 lbf-pie 148.5 kN·m Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento máxima 2.9 mph 4.7 km/h Less
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 75300.0 lb 335.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 203.0 gal/min 770.0 L/min Less
Sistema de giro: flujo máximo 102.0 gal/min 385.0 L/min Less
Presión máxima: equipo – normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo – elevación pesada 5512.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3989.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 7.1 gal/min 27.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 190.0 galones de EE. UU. 720.0 L Less
Sistema de refrigeración 13.2 galones de EE. UU. 50.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 4.0 galones de EE. UU. 15.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 150.6 galones de EE. UU. 570.0 L Less
Depósito hidráulico 107.5 galones de EE. UU. 407.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 10.0 galones de EE. UU. 38.0 L Less
Capacidad del depósito de DEF 11.0 galones de EE. UU. 41.0 L Less

Niveles de ruido

Exterior: ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operador: SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de servicio pesado R6.9 m (22'8"); balancín R3.35TB HD (11'0")

Altura de embarque 12.0 pies 3660.0 mm Less
Longitud de embarque 38.92 pies 11870.0 mm Less
Radio de giro de la cola 12.33 pies 3760.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 14.25 pies 4340.0 mm Less
Longitud de la cadena 17.67 pies 5380.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo incluyendo altura de orejeta de zapata 2.33 pies 710.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo sin altura de orejeta de zapata 2.42 pies 740.0 mm Less
Ancho de vía - Retraído 7.83 pies 2390.0 mm Less
Ancho de vía - Extendido 9.5 pies 2890.0 mm Less
Anchura de transporte con zapatas de 600 mm (24") - Retraído 9.83 pies 3000.0 mm Less
Anchura de transporte con zapatas de 600 mm (24") - Extendido 11.42 pies 3490.0 mm Less
Altura de la cabina 11.08 pies 3370.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 11.58 pies 3540.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso* 4.67 pies 1430.0 mm Less
Nota * Sin altura de orejeta de zapata. * Sin altura de orejeta de zapata. Less

Rangos de trabajo: pluma de servicio pesado R6,9 m (22'8"); balancín R3.35TB HD (11'0")

Profundidad máxima de excavación 24.67 pies 7510.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 38.42 pies 11710.0 mm Less
Altura máxima de corte 36.0 pies 10970.0 mm Less
Altura máxima de carga 24.83 pies 7580.0 mm Less
Altura mínima de carga 9.5 pies 2900.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 24.17 pies 7360.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.67 pies 5680.0 mm Less

Rendimiento

  • El Motor C13 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., y fase IV de la UE.
  • El control automático del régimen del motor reduce las revoluciones por minuto en función de la carga de trabajo para reducir el consumo de combustible.
  • Los modos de potencia le ayudan a gestionar más activamente el consumo de combustible.

Tecnología Cat® Connect

  • Las soluciones de la tecnología Cat Connect aumentan la producción, reducen los costes de operación y optimizan el retorno de la inversión a través de las tecnologías LINK, Grade y DETECT.
  • El sistema VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de funcionamiento de la máquina como ubicación, horas de funcionamiento, tiempo de inactividad, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.
  • Los sistemas Cat Grade Control y AccuGrade™ ofrecen información de corte/relleno en tiempo real para ayudar a obtener niveles y pendientes más rápidamente y con mayor precisión.

Mantenimiento

  • Los componentes que requieren mantenimiento rutinario, como los puntos de engrase y grifos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • La disposición contigua del sistema de refrigeración facilita la limpieza.
  • Los numerosos orificios S∙O∙SSM y las tomas de diagnóstico de presión permiten reducir el tiempo de inactividad debido a mantenimiento.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables. Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Versatilidad

  • Los trabajos de demolición se vuelven rápidos y sencillos con una cizalla o un multiprocesador Cat.
  • El trabajo en cantera no plantea problemas gracias al cucharón y el martillo Cat diseñados específicamente.
  • Un acoplamiento Cat permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • El control de implementos Cat recuerda las presiones y los caudales de hasta 20 implementos para mejorar el tiempo de actividad.

Durabilidad

  • Las plumas y los balancines están fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Las estructuras de sección de caja cuentan con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Las zapatas de cadena, las conexiones, los rodillos, las ruedas locas y los mandos finales están fabricados con acero de alta resistencia.
  • Los eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • El sistema de repostaje inteligente llena el depósito de la máquina rápidamente desde una fuente de combustible externa y se detiene automáticamente cuando el depósito de combustible está lleno o la fuente de combustible vacía, lo que evita las incertidumbres y el desgaste prematuro de la bomba.
  • Las cámaras de visión trasera y lateral mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.
  • Los pasamanos ampliados permiten subir a la plataforma superior de manera segura, y las placas antideslizantes reducen el riesgo de resbalones en todo tipo de condiciones meteorológicas.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.