390F L (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 390F L está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir sus costes de operación y propiedad al mismo tiempo que le proporciona toda la potencia, eficiencia de combustible y fiabilidad que necesita para triunfar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Potencia neta al volante 524.0 hp 391.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg 3 18.1 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 405 kW (543 hp/551 PS) 405 kW (543 hp/551 PS) Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 391 kW (524 hp/532 PS) 391 kW (524 hp/532 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 198070.0 lb 86840.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso de funcionamiento* 198070.0 lb 86840.0 kg Less
Nota *Pluma de alta producción de 7,25 m (23'9"), balancín M2,92 m (9'7"), cucharón de 6,0 m3 (7,84 yd3), zapatas de 650 mm (26"). *Pluma de alta producción de 7,25 m (23'9"), balancín M2,92 m (9'7"), cucharón de 6,0 m3 (7,84 yd3), zapatas de 650 mm (26"). Less

Giro

Velocidad de giro 6.2 rev/min 6.2 rev/min Less
Par de giro 191766.0 lb-pie 260.0 kN·m Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento máxima 2.8 mph 4.5 km/h Less
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 132637.0 lb 590.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 251.0 gal/min 952.0 L/min Less
Flujo máximo: desplazamiento 281.0 gal/min 1064.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 17.7 gal/min 67.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 638.0 lb/pulg² 4400.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 328.0 galones de EE. UU. 1240.0 L Less
Sistema de refrigeración 20.0 galones de EE. UU. 74.0 L Less
Aceite del motor 16.0 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 5.5 galones de EE. UU. 21.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 263.0 galones de EE. UU. 997.0 L Less
Depósito hidráulico 215.0 galones de EE. UU. 813.0 L Less
Depósito de DEF 13.0 galones de EE. UU. 48.0 L Less

Dimensiones: pluma de alta producción de 7,25 m (23'9"); balancín M2.92JC (9'7")

Altura de embarque 16.08 pies 4890.0 mm Less
Longitud de embarque 44.92 pies 13690.0 mm Less
Radio de giro de la cola 15.42 pies 4700.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 16.83 pies 5120.0 mm Less
Longitud de la cadena 20.83 pies 6358.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 2.92 pies 900.0 mm Less
Ancho de vía 9.0 pies 2750.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 650 mm (24") 13.67 pies 4160.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 900 mm (35") 14.5 pies 4410.0 mm Less
Altura de la cabina 12.0 pies 3650.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 5.42 pies 1640.0 mm Less

Rangos de trabajo: pluma de alta producción de 7,25 m (23'9"); balancín M2.92JC (9'7")

Profundidad máxima de excavación 23.5 pies 7160.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 40.08 pies 12230.0 mm Less
Altura máxima de corte 40.58 pies 12360.0 mm Less
Altura máxima de carga 26.25 pies 7990.0 mm Less
Altura mínima de carga 12.08 pies 3680.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 23.0 pies 7020.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 14.83 pies 4530.0 mm Less

Niveles de ruido

Exterior: ISO 6395 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Operador: SAE J1166/ISO 6396 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Rendimiento

  • El Motor C18 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Tier 4 Final de Corea y fase IV de la UE.
  • La exclusiva válvula del sistema de control adaptativo (ACS, Adaptative Control System) Cat® permite a la máquina consumir hasta un 29 %* menos de combustible que la 390D L estándar, al tiempo que ofrece el mismo alto nivel de producción.
  • La tecnología de emisiones es transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina para iniciar la regeneración.
  • El control automático del régimen del motor reduce las revoluciones por minuto en función de la carga de trabajo para reducir el consumo de combustible.
  • Los modos de potencia le ayudan a gestionar más activamente el consumo de combustible.
*Resultados de campo de Product Link™.

Tecnología Cat Connect

  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, reducen los costes de operación al mínimo y optimizan la rentabilidad de la inversión gracias a tecnologías como LINK, GRADE y DETECT.
  • El sistema Cat Production Measurement le muestra la carga útil en la cabina; de este modo, podrá aumentar su productividad en el trabajo y obtener cargas precisas con confianza.
  • La interfaz de usuario VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de funcionamiento de la máquina como ubicación, horas de funcionamiento, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.
  • Los sistemas Cat Grade Control y AccuGrade™ ofrecen información de corte y relleno en tiempo real para ayudarle a obtener niveles y pendientes más rápido y con mayor precisión.

Mantenimiento

  • Los componentes que requieren mantenimiento rutinario, como los puntos de engrase y grifos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • La disposición contigua del sistema de refrigeración facilita la limpieza.
  • Los numerosos orificios S∙O∙SSM y las tomas de diagnóstico de presión permiten reducir el tiempo de inactividad debido a mantenimiento.

Confort

  • La cabina es más cómoda y 3 dB(A) más silenciosa que la del modelo 390D L.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables. Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Versatilidad

  • Los trabajos de demolición se vuelven rápidos y sencillos con una cizalla o un multiprocesador Cat.
  • El trabajo en cantera no plantea problemas gracias al cucharón y el martillo Cat diseñados específicamente.
  • Un acoplamiento Cat permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • El control de implementos Cat recuerda las presiones y los caudales de hasta 20 implementos para mejorar el tiempo de actividad.

Durabilidad

  • Las plumas y los balancines están fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Las estructuras de sección de caja cuentan con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Las zapatas de cadena, las conexiones, los rodillos, las ruedas locas y los mandos finales están fabricados con acero de alta resistencia.
  • Los eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • El sistema de repostaje inteligente llena el depósito de la máquina rápidamente desde una fuente de combustible externa y se detiene automáticamente cuando el depósito de combustible está lleno o la fuente de combustible vacía, lo que evita las incertidumbres y el desgaste prematuro de la bomba.
  • La cámara de visión trasera y la cámara de visión lateral mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.
  • Los grandes peldaños antideslizantes, los pasamanos ampliados y las placas antideslizantes le ayudarán a acceder a la máquina y moverse por ella.