< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Excavadora Hidráulica Cat 352F LRE de excavación de largo alcance está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir al mismo tiempo sus costes de operación y propiedad. El Motor ACERT de la máquina no solo cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE, sino que proporciona al mismo tiempo toda la potencia, eficiencia de combustible y fiabilidad que necesita para triunfar. La potencia real la proporciona el sistema hidráulico. Podrá mover literalmente toneladas de materiales todo el día con gran velocidad y precisión. Además de la cabina del operador que le ayudará a estar cómodo y ser productivo, los puntos de servicio harán que sus tareas de mantenimiento rutinarias sean rápidas y sencillas, y los diversos implementos Cat le ayudarán a trabajar en una amplia variedad de tareas. Definitivamente, no encontrará una mejor máquina de excavación de largo alcance.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potencia neta 408.0 hp 304.0 kW Less
Potencia bruta: SAE J1995 322 kW (438 PS) 322 kW (438 PS) Less
Potencia: ISO 9249 304 kW (413 PS) 304 kW (413 PS) Less
Potencia: ISO 14396 317 kW (431 PS) 317 kW (431 PS) Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 6.2 pulg 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg 3 12.5 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 130955.0 lb 59400.0 kg Less
Peso máximo 130955.0 lb 59400.0 kg Less

Sistema hidráulico

Caudal máximo: sistema principal 203.0 gal/min 770.0 L/min Less
Caudal máximo: sistema de giro 102.0 gal/min 385.0 L/min Less
Caudal máximo: sistema piloto 7.1 gal/min 27.0 L/min Less
Caudal máximo: circuito auxiliar, presión elevada 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Caudal máximo: circuito auxiliar, presión media 11.9 gal/min 45.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo (elevación pesada) 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3989.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Presión máxima: sistema piloto 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 147.6 pulg 3748.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 7.48 pulg 190.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 169.5 pulg 4306.0 mm Less
Cilindro del cucharón B1: calibre 4.72 pulg 120.0 mm Less
Cilindro del cucharón B1: carrera 109.8 pulg 2788.0 mm Less

Transmisión

Subida de pendientes máxima 30°/70 % 30°/70 % Less
Velocidad de desplazamiento máxima 2.9 mph 4.7 km/h Less
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 74187.0 lbf 330.0 kN Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.7 rev/min 8.7 rev/min Less
Par de giro 109528.0 lbf-pie 148.5 kN·m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 190.0 galones de EE. UU. 720.0 L Less
Sistema de refrigeración 13.2 galones de EE. UU. 50.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 10.0 galones de EE. UU. 38.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 4.0 galones de EE. UU. 15.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 151.0 galones de EE. UU. 570.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 108.0 galones de EE. UU. 407.0 L Less
Depósito de DEF 10.8 galones de EE. UU. 41.0 L Less

Cadena

Número de zapatas (cada lado) 52 piezas 52 piezas Less
Número de rodillos de la cadena (cada lado) 9 piezas 9 piezas Less
Número de rodillos portadores (cada lado) 3 piezas 3 piezas Less

Niveles de ruido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008* 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Nota *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE Less
Nota Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos. Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos. Less

Normas

Frenos ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Cabina/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241:2006 ISO 22241:2006 Less

Eficiencia del combustible

Potencia y consumo eficiente para satisfacer sus expectativas.


Funcionamiento sencillo

Confort y comodidad que le ayudarán a mantener un gran nivel de productividad durante toda la jornada.


Fiabilidad y productividad

Potencia para mover el material con velocidad y precisión.


Accesorios Cat

Realice más trabajos con una sola máquina.


Estructuras duraderas

Diseñadas para aplicaciones difíciles de servicio pesado.


Facilidad de servicio

Diseñados para un mantenimiento rápido, seguro y sencillo.


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo.


Servicio posventa integral

Un servicio postventa inigualable que marca la diferencia.