325F L (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Imagínese a los mandos de una de las mejores excavadoras de radio compacto del mundo: la Cat® 325F L. Esta máquina cuenta con un eficiente Motor C4.4 ACERT™ que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE con un consumo de combustible irrisorio y un sistema hidráulico de vanguardia que responderá a la perfección a todos sus comandos.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 161.0 hp 120.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg3 4.4 L Less
Potencia: ISO 9249 (sistema métrico) 120 kW (163 PS/161 hp) 120 kW (163 PS/161 hp) Less
Potencia: ISO 14396 (sistema métrico) 122 kW (166 PS/164 hp) 122 kW (166 PS/164 hp) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo 56460.0 lb 25610.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 86.6 galones de EE. UU. 328.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 74.0 galones de EE. UU. 280.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 33.8 galones de EE. UU. 128.0 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 11.2 rev/min 11.2 rev/min Less
Par de giro 45729.0 lbf-pie 62.0 kN·m Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 45636.0 lbf 203.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.5 mph 5.6 km/h Less
Subida de pendientes 30°/70 % 30°/70 % Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo 429 L/min [214,4 × 2 bombas] (113,3 gal/min [56,7 × 2 bombas]) 429 L/min [214,4 × 2 bombas] (113,3 gal/min [56,7 × 2 bombas]) Less
Presión máxima: equipo - normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3698.0 lb/pulg² 25500.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 4.8 gal/min 18.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Niveles de ruido

Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Nota *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE Less

Dimensiones: pluma de alcance de 5,7 m; balancín R2.9

Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.04 pies 3060.0 mm Less
Altura de embarque: parte superior de la pluma 10.43 pies 3180.0 mm Less
Longitud de embarque 29.27 pies 8920.0 mm Less
Radio de giro de la cola 5.64 pies 1720.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.98 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.63 pies 4460.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.48 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 7.81 pies 2380.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje con zapatas de 600 mm 9.78 pies 2980.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje con zapatas de 700 mm 10.1 pies 3080.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje con zapatas de 790 mm 10.4 pies 3170.0 mm Less
Anchura del bastidor superior 9.78 pies 2980.0 mm Less
Altura del pasamanos 10.43 pies 3180.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.15 pies 960.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.56 yd3 1.19 m3 Less

Radios de acción: pluma de alcance de 5,7 m; balancín R2.9

Profundidad máxima de excavación 22.01 pies 6710.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 32.12 pies 9790.0 mm Less
Altura máxima de carga 25.89 pies 7890.0 mm Less
Altura mínima de carga 9.71 pies 2960.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm 21.46 pies 6540.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.4 pies 5000.0 mm Less
Altura máxima de corte 35.96 pies 10960.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.56 yd3 1.19 m3 Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 33721.0 lbf 150.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 23830.0 lbf 106.0 kN Less

Dimensiones: pluma de dos piezas ajustable* de 2,4 m (base)/3,3 m (sección delantera); balancín R2.9

Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.04 pies 3060.0 mm Less
Altura de embarque: parte superior de la pluma 10.3 pies 3140.0 mm Less
Longitud de embarque 30.12 pies 9180.0 mm Less
Radio de giro de la cola 5.64 pies 1720.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.98 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.63 pies 4460.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.48 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 7.81 pies 2380.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje con zapatas de 600 mm 9.78 pies 2980.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje con zapatas de 700 mm 10.1 pies 3080.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje con zapatas de 790 mm 10.4 pies 3170.0 mm Less
Anchura del bastidor superior 9.78 pies 2980.0 mm Less
Altura del pasamanos 10.43 pies 3180.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.15 pies 960.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Nota *Solo para Europa. *Solo para Europa. Less

Radios de acción: pluma de dos piezas ajustable* 2,4 m (base)/3,3 m (sección delantera); balancín R2.9

Profundidad máxima de excavación 21.36 pies 6510.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.23 pies 10130.0 mm Less
Altura máxima de carga 28.02 pies 8540.0 mm Less
Altura mínima de carga 11.22 pies 3420.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm 21.06 pies 6420.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.96 pies 5170.0 mm Less
Altura máxima de corte 38.22 pies 11650.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 24055.0 lbf 107.0 kN Less
Nota *Solo para Europa. *Solo para Europa. Less

Rendimiento

  • El Motor Cat C4.4 ACERT Tier 4 Final/fase IV consume hasta un 22 % menos de combustible que el motor Tier 3/fase IIIA al que sustituye, y puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • La máxima elevación delantera es de 12 650 kg a 4,5 m desde el nivel del suelo: hasta un 8 % más de elevación que el modelo al que sustituye.
  • La capacidad de refrigeración para climas cálidos permite trabajar en condiciones extremas de calor.
  • La máquina puede usarse a una altitud de hasta 3000 m sin reducción de potencia del motor.

Versatilidad

  • El radio compacto ayuda a trabajar en espacios confinados.
  • El trabajo de demolición resulta fácil con un martillo, una pinza, una cizalla o un multiprocesador Cat.
  • Los trabajos auxiliares y de acabado se realizan de forma rápida e impecable con el compactador, el pulgar, el cucharón de acabado o el cucharón basculante Cat.
  • Los acoplamientos permiten realizar cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de implementos para su máquina en www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema climatizador automático mantiene la temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • El asiento con suspensión neumática totalmente ajustable maximiza los niveles de comodidad durante periodos largos de funcionamiento.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.
  • La cámara de visión trasera estándar y las cámaras de visión del lado derecho mejoran la visibilidad.

Tecnología

  • El sistema Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a los operadores a trabajar de forma más productiva y precisa con menos repeticiones de trabajos.
  • El sistema Product Link™/VisionLink® conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos de la máquina como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Mantenimiento

  • Acceso sencillo a la mayoría de los puntos de servicio desde el nivel del suelo.
  • Los filtros están montados en el interior del compartimento de la bomba de combustible para mayor comodidad.
  • Las amplias puertas de servicio y el capó de dos piezas con cilindro de gas facilitan el acceso.
  • Una bomba eléctrica de cebado de combustible acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible.

Seguridad

  • Cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) cómoda, segura y tan silenciosa como la de los principales camiones actuales.
  • Pasamanos, placas antideslizantes y pernos avellanados que reducen los riesgos de resbalones y tropiezos.
  • Cuatro retrovisores, una cámara de visión trasera y una cámara de visión lateral mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.
  • Pared ignífuga completa que separa los compartimentos de la bomba y el motor.
  • Interruptor de corte de combustible a nivel del suelo que apaga el motor en caso de emergencia.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.