320F L (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Cat® 320F L se ha diseñado para los usuarios que necesitan un rendimiento fiable y potente con un bajo coste por hora. La máquina dispone de un eficiente Motor C4.4 ACERT™ que consume muy poco combustible. Además, cuenta con un sistema hidráulico de eficacia probada que le ayudará a realizar una gran variedad de tareas. A diferencia de otras marcas dentro de su gama de tamaño, integra más características únicas como estructuras robustas, un tren de rodaje robusto y estable, una silenciosa y cómoda cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) o puntos de servicio de fácil acceso, por nombrar algunas. En resumen: si busca una excavadora fiable, resistente y con un bajo coste por hora, respaldada por un servicio postventa inigualable de una marca en la que pueda confiar, su máquina es la 320F L. Una decisión con todo el sentido comercial.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 161.0 hp 120.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Potencia del motor: ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Rev/min del motor 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less

Pesos

Peso de funcionamiento 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Dimensiones: Pluma de alcance – 5,7 m (18' 8"); balancín R2,9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,19 m3 (1,56 yd3)

Altura de embarque 10.25 pies 3130.0 mm Less
Longitud de embarque 31.33 pies 9540.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.25 pies 2830.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 600 mm (24") 9.75 pies 2980.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 700 mm (28") 10.08 pies 3080.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.92 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.33 pies 1020.0 mm Less

Giro

Velocidad de giro 11.2 rev/min 11.2 rev/min Less
Par de giro 45581.0 lbf-pie 61.8 kN·m Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 113.0 gal/min 428.0 L/min Less
Presión máxima: equipo – elevación pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo – normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 6.4 gal/min 24.3 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 108.0 galones de EE. UU. 410.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Mando del giro 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Capacidad del depósito de DEF 5.5 galones de EE. UU. 21.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 68.7 galones de EE. UU. 260.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 30.4 galones de EE. UU. 115.0 L Less

Niveles de ruido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador - ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Dimensiones: Pluma VA; pluma R2,9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,3 m3 (1,70 yd3)

Altura de embarque 9.92 pies 3010.0 mm Less
Longitud de embarque 32.08 pies 9780.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.25 pies 2830.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 600 mm (24") 9.75 pies 2980.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 700 mm (28") 10.08 pies 3080.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.92 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.33 pies 1020.0 mm Less

Rangos de trabajo: Pluma de alcance – 5,7 m (18' 8"); balancín R2,9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,19 m3 (1,56 yd3)

Profundidad máxima de excavación 22.0 pies 6710.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 32.33 pies 9850.0 mm Less
Altura máxima de corte 31.0 pies 9450.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.33 pies 6500.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.17 pies 2180.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.42 pies 6540.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.42 pies 5610.0 mm Less

Rangos de trabajo: Pluma VA; balancín R2,9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,3 m3 (1,70 yd3)

Profundidad máxima de excavación 21.92 pies 6680.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.5 pies 10200.0 mm Less
Altura máxima de corte 37.83 pies 11520.0 mm Less
Altura máxima de carga 27.58 pies 8410.0 mm Less
Altura mínima de carga 10.75 pies 3270.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.58 pies 6580.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.33 pies 5290.0 mm Less

Rendimiento

  • El Motor Cat C4.4 ACERT desarrollado para cumplir la Fase IV de los estándares de emisiones de la UE consume hasta un 8,5 % menos de combustible que el 320, certificado para la Fase IIIB, con capacidad de elevación y estabilidad similares.
  • Control de régimen del motor constante que gestiona la bomba y las revoluciones por minuto del motor para mejorar la eficiencia del combustible.
  • Recirculación de pluma y balancín que reduce el consumo de combustible y acelera los tiempos de ciclo.
  • Función de elevación pesada que contribuye a un levantamiento de la carga suave y controlado sin limitación de tiempo.
  • Fuerza de arranque máxima del cucharón disponible en todo momento sin limitación de tiempo.

Versatilidad

  • Los implementos Cat ponen a su alcance multitud de oportunidades.
  • Los acoplamientos permiten realizar cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Los cucharones están fabricados específicamente para el trabajo al que se enfrentan, por lo que mejoran considerablemente la productividad y la rentabilidad.
  • El trabajo de demolición resulta fácil con un martillo, una pinza, una cizalla o un multiprocesador Cat.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema climatizador automático mantiene la temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • Acceso sencillo a la mayoría de los puntos de servicio, como puntos de engrase y tomas de fluidos, desde el nivel del suelo.
  • Puertas de servicio anchas y capó de una sola pieza que permiten un fácil acceso.
  • Tomas de presión de fácil acceso y orificios S·O·SSM que ayudan a maximizar el tiempo de actividad.
  • Una bomba eléctrica de cebado de combustible acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible.

Durabilidad

  • Pluma y balancines fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje.
  • Sistema de combustible de alta presión con bomba e inyectores de alta presión fabricados para ofrecer una gran durabilidad y fiabilidad.
  • Gran cojinete de giro fijado con pernos alargados para ayudar a abordar los trabajos que requieren un nivel de giro máximo.

Seguridad

  • Palanca de activación hidráulica que bloquea todas las funciones hidráulicas.
  • Pasamanos, placas antideslizantes y pernos avellanados que reducen los riesgos de resbalones y tropiezos.
  • Pared ignífuga completa que separa los compartimentos de la bomba y el motor.
  • Interruptor de corte de combustible a nivel del suelo que apaga el motor.
  • Cámara de visión trasera estándar, cámara de visión del lado derecho estándar y espejos que mejoran la visibilidad.

Tecnología

  • Tecnología Cat Connect que mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Product Link™/VisionLink® para conectar a los propietarios con sus máquinas y proporcionar acceso a información esencial como su ubicación, consumo de combustible, tiempo de funcionamiento en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.