326F L/326F LN (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 326F L/F LN está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir al mismo tiempo sus costes de operación y propiedad. El Motor C7.1 ACERT™ y el innovador sistema hidráulico de la máquina trabajan de forma conjunta y sin interrupciones, lo que permite mover toneladas de material todo el día con una velocidad, precisión y confianza fuera de lo común.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potencia neta al volante 200.0 hp 149.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg 3 7.01 L Less
Potencia: ISO 9249 (sistema métrico) 149 kW/200 hp/203 PS 149 kW/200 hp/203 PS Less
Potencia: ISO 14396 (sistema métrico) 152 kW/204 hp/207 PS 152 kW/204 hp/207 PS Less
Rev/min del motor (nominales) 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less

Pesos

Peso de funcionamiento 59325.0 lb 26910.0 kg Less

Pesos de la máquina

Intervalo de peso (alcance) 25 660-26 910 kg (56 570-59 325 lb) 25 660-26 910 kg (56 570-59 325 lb) Less
Intervalo de peso (VA) 26710-27960 kg (58.885-61.640 lb) 26710-27960 kg (58.885-61.640 lb) Less
Intervalo de peso (alcance muy largo) 29 290-30 370 kg (64 575-66 955 lb) 29 290-30 370 kg (64 575-66 955 lb) Less

Dimensiones: Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"); balancín R2.95 m (9'8"); capacidad del cucharón* 1,33 m3 (1,74 yd3)

Altura de embarque 10.58 pies 3220.0 mm Less
Longitud de embarque 33.0 pies 10060.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.83 pies 3000.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 12.58 pies 3830.0 mm Less
Longitud de la cadena 15.25 pies 4640.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo y estrecho 7.83 pies 2390.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: tren de rodaje largo con zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: tren de rodaje largo con zapatas de 900 mm (35") 11.42 pies 3490.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo y estrecho con zapatas de 600 mm (24") 9.83 pies 2990.0 mm Less
Altura de la cabina 9.83 pies 3000.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.5 pies 1060.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Giro

Velocidad de giro 9.0 rev/min 9.0 rev/min Less
Par de giro 54137.0 lb-pie 73.4 kN·m Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 50807.0 lb 226.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.3 mph 5.3 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo (total) 508 L/min (254 × 2 bombas) - 134 gal/min (67 × 2 bombas) 508 L/min (254 × 2 bombas) - 134 gal/min (67 × 2 bombas) Less
Sistema principal: presión máxima - equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Sistema principal: presión máxima - equipo: modo de elevación 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Sistema principal: presión máxima - desplazamiento 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Sistema principal: presión máxima - giro 3973.0 lb/pulg² 27400.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 7.9 gal/min 30.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 137.4 galones de EE. UU. 520.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.3 galones de EE. UU. 24.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 galones de EE. UU. 6.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 2.3 galones de EE. UU. 9.0 L Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 75.3 galones de EE. UU. 285.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 46.2 galones de EE. UU. 175.0 L Less
Depósito de DEF 10.8 galones de EE. UU. 41.0 L Less

Niveles de ruido

ISO 6395 (exterior)* 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
ISO 6396 (dentro de la cabina) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Nota * Conforme a la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. * Conforme a la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. Less

Dimensiones: pluma de dos piezas ajustable de 2,8 m (9'2") (base)/3,3 m (10'10") (sección delantera); balancín R2.95 m (9'8"); capacidad del cucharón* 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Altura de embarque 10.25 pies 3120.0 mm Less
Longitud de embarque 33.5 pies 10200.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.83 pies 3000.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 12.58 pies 3830.0 mm Less
Longitud de la cadena 15.25 pies 4640.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo y estrecho 7.83 pies 2390.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: tren de rodaje largo con zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: tren de rodaje largo con zapatas de 900 mm (35") 11.42 pies 3490.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo y estrecho con zapatas de 600 mm (24") 9.83 pies 2990.0 mm Less
Altura de la cabina 9.83 pies 3000.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.5 pies 1060.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Rangos de trabajo: Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"); balancín R2.95 m (9'8"); capacidad del cucharón* 1,33 m3 (1,74 yd3)

Profundidad máxima de excavación 22.33 pies 6810.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.17 pies 10110.0 mm Less
Altura máxima de carga 24.42 pies 7450.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.92 pies 2410.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.75 pies 6640.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.42 pies 5300.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 27202.0 lb 121.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 37318.0 lb 166.0 kN Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Rangos de trabajo: pluma de dos piezas ajustable de 2,8 m (9'2") (base)/3,3 m (10'10") (sección delantera); balancín R2.95 m (9'8"); capacidad del cucharón* 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Profundidad máxima de excavación 21.92 pies 6690.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.92 pies 10330.0 mm Less
Altura máxima de carga 27.33 pies 8320.0 mm Less
Altura mínima de carga 10.92 pies 3320.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.58 pies 6590.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.75 pies 5100.0 mm Less
Nota *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. *Las dimensiones pueden variar dependiendo de la selección del cucharón. Less

Rendimiento

  • El Motor C7.1 ACERT cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE.
  • La integración del sistema electrónico, de combustible, neumático y de postratamiento reduce el consumo de combustible y las emisiones, y aumenta los intervalos de servicio.
  • El motor funciona con biodiésel B20 mezclado con combustible con contenido muy bajo en azufre para una flexibilidad adicional.
  • Tres modos de potencia, alta, estándar y ECO, que ayudan a gestionar el consumo de combustible.
  • El control automático del régimen del motor reduce las revoluciones por minuto en función de la carga de trabajo para reducir el consumo de combustible.

Versatilidad

  • Existen diversas configuraciones para satisfacer una amplia variedad de necesidades de trabajo: pluma de alcance de 5,9 m con balancín R2.95 m o R2.5 m, pluma de dos piezas ajustable con balancín R2.95 m o R2.5 m, y pluma y balancín de alcance muy largo de 10,2 m y 7,85 m respectivamente.
  • Los trabajos auxiliares y de acabado se realizan de forma rápida e impecable con el compactador, el cucharón de acabado o el cucharón basculante Cat®.
  • El trabajo de demolición resulta fácil con un martillo, una pinza, una cizalla o un multiprocesador Cat.
  • Los acoplamientos permiten realizar cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema climatizador automático mantiene la temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • El asiento con suspensión neumática totalmente ajustable maximiza los niveles de comodidad durante periodos largos de funcionamiento.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Tecnología

  • El sistema Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a los operadores a trabajar de forma más productiva y precisa con menos repeticiones de trabajos.
  • El sistema Product Link™/VisionLink® conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos de la máquina como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Mantenimiento

  • Los elementos de mantenimiento rutinarios, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • Las puertas de servicio están diseñadas para evitar la entrada de suciedad y se bloquean para facilitar las tareas de servicio.
  • El sistema de refrigeración se ajusta para simplificar el mantenimiento.

Durabilidad

  • La estructura del bastidor en X de servicio pesado mejora la vida útil.
  • Las plumas y los balancines están fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.
  • El sistema de combustible de alta presión con bomba e inyectores de alta presión mejora la durabilidad y la fiabilidad.

Seguridad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) contribuye a un trabajo seguro.
  • Los pasamanos, las placas antideslizantes y los pernos avellanados reducen los riesgos de deslizamientos y tropiezos.
  • Los retrovisores, una cámara de visión trasera estándar y una cámara de visión lateral mejoran la visibilidad.
  • El interruptor de corte de combustible a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.