< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 323F L es la máquina más eficiente en su gama de tamaño. El sistema Cat GRADE with ASSIST, con innumerables configuraciones, y las múltiples opciones de implementos Cat le ayudarán a realizar rápidamente todas sus tareas de 23 toneladas.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 161.0 hp 120.0 kW Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.3 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 433.0 pulg 3 7.1 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Potencia del motor: ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Funcionamiento 1500.0 rev/min 1500.0 rev/min Less
Desplazamiento 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less

Pesos

Peso de funcionamiento 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo 49824.0 lb 22600.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 108.3 galones de EE. UU. 410.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 68.7 galones de EE. UU. 260.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 42.0 galones de EE. UU. 159.0 L Less
Depósito de DEF 5.3 galones de EE. UU. 20.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 11.0 rev/min 11.0 rev/min Less
Par de giro 45580.0 lbf-pie 61.8 kN·m Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.4 mph 5.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo (total) 112.0 gal/min 423.0 L/min Less
Presión máxima: equipo – elevación pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo – normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3698.0 lb/pulg² 25500.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 5.3 gal/min 20.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Niveles de ruido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador - ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Dimensiones: Pluma de alcance – 5,7 m (18' 8"); balancín R2.9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,19 m3 (1,56 yd3)

Altura de embarque 10.25 pies 3130.0 mm Less
Longitud de embarque 31.33 pies 9540.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.25 pies 2830.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 600 mm (24") 9.75 pies 2980.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 700 mm (28") 10.08 pies 3080.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.92 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.33 pies 1020.0 mm Less

Dimensiones: Pluma VA; balancín R2.9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,3 m3 (1,70 yd3)

Altura de embarque 9.92 pies 3010.0 mm Less
Longitud de embarque 32.08 pies 9780.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.25 pies 2830.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 600 mm (24") 9.75 pies 2980.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 700 mm (28") 10.08 pies 3080.0 mm Less
Anchura de transporte con zapata de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.92 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.33 pies 1020.0 mm Less

Rangos de trabajo: Pluma de alcance – 5,7 m (18' 8"); balancín R2.9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,19 m3 (1,56 yd3)

Profundidad máxima de excavación 22.0 pies 6710.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 32.33 pies 9850.0 mm Less
Altura máxima de corte 31.0 pies 9450.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.33 pies 6500.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.17 pies 2180.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.42 pies 6540.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.42 pies 5610.0 mm Less

Rangos de trabajo: Pluma VA; balancín R2.9 m (9' 6"); capacidad del cucharón 1,3 m3 (1,70 yd3)

Profundidad máxima de excavación 21.92 pies 6680.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.5 pies 10200.0 mm Less
Altura máxima de corte 37.83 pies 11520.0 mm Less
Altura máxima de carga 27.58 pies 8410.0 mm Less
Altura mínima de carga 10.75 pies 3270.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 21.58 pies 6580.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.33 pies 5290.0 mm Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.

Tecnología

  • El sistema Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a los operadores a trabajar de forma más productiva y precisa con menos repeticiones de trabajos.
  • El sistema opcional Cat GRADE with ASSIST automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón, incluido el movimiento de inclinación de los cucharones, para ayudar a los operadores, independientemente del nivel de conocimiento que tengan, a excavar en superficies planas y con la pendiente adecuada en todo momento.
  • El sistema Product Link™/VisionLink® conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos de la máquina como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Rendimiento

  • La máquina cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE y consume hasta un 5 % menos de combustible que la 323E L.
  • Modos de potencia y control de régimen del motor constante que ayudan a gestionar el consumo de combustible.
  • Elevación suave y controlada sin límite de tiempo disponible con la función de elevación pesada.
  • Máxima fuerza de arranque disponible en todo momento.

Versatilidad

  • Las opciones de alcance y alcance muy largo ayudan a realizar cualquier trabajo.
  • Los compactadores y cucharones Cat permiten realizar los trabajos auxiliares y de acabado de forma rápida e impecable.
  • Los martillos, pinzas, cizallas y multiprocesadores Cat permiten realizar trabajos de demolición de forma rápida y sencilla.
  • Los acoplamientos Cat permiten realizar cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de rentables implementos en www.cat.com/attachments.

Mantenimiento

  • Los elementos de mantenimiento rutinarios, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • Las puertas de servicio ayudan a evitar la entrada de suciedad y quedan cerradas con tirar de ellas para aumentar la velocidad de servicio.
  • El sistema de refrigeración se mueve hacia arriba y hacia afuera para simplificar el mantenimiento.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El climatizador automático ayuda a mantener la temperatura de la cabina constante
  • La cámara de visión trasera estándar y las cámaras de visión del lado derecho mejoran la visibilidad alrededor de la máquina.
  • Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Durabilidad

  • Gran cojinete de giro fijado con pernos alargados para ayudar a abordar los trabajos que requieren un nivel de giro máximo.
  • Manguera Cat XT™-6 resistente a la abrasión que puede soportar altas presiones en aplicaciones prolongadas.
  • Plumas y balancines fabricados para proporcionar una larga vida útil, respaldados por una garantía de tres años/10 000 horas.
  • Estructuras de sección de caja con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.