335F L (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 335F L ofrece un rendimiento y una eficiencia excelentes, y es capaz de trabajar en espacios confinados, sea cual sea la tarea. Con esta máquina exclusiva de servicio pesado podrá realizar prácticamente cualquier trabajo de corto alcance con restricciones de espacio.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potencia neta al volante 200.0 hp 149.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg 3 7.01 L Less
Potencia neta: ISO 9249 (sistema métrico) 149 kW (203 PS/200 hp) 149 kW (203 PS/200 hp) Less
Potencia: ISO 14396 (sistema métrico) 152 kW (207 PS/204 hp) 152 kW (207 PS/204 hp) Less
Rev/min del motor 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less

Pesos

Peso de funcionamiento 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Peso de funcionamiento mínimo* 76037.0 lb 34490.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo** 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Nota *Tren de rodaje largo, cadena TG de 600 mm, pluma de alcance, balancín R3.2CB2, varillaje del cucharón CB2 y cucharón CB1500GD de 1,76 m3. *Tren de rodaje largo, cadena TG de 600 mm, pluma de alcance, balancín R3.2CB2, varillaje del cucharón CB2 y cucharón CB1500GD de 1,76 m3. Less
Nota **Tren de rodaje largo, cadena TG de 850 mm, hoja, pluma de alcance, balancín R3.2CB2 m, varillaje del cucharón CB2, cucharón CB1350HD de 1,54 m3. **Tren de rodaje largo, cadena TG de 850 mm, hoja, pluma de alcance, balancín R3.2CB2 m, varillaje del cucharón CB2, cucharón CB1350HD de 1,54 m3. Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 101.7 galones de EE. UU. 385.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.3 galones de EE. UU. 24.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 2.4 galones de EE. UU. 9.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 76.6 galones de EE. UU. 290.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 40.7 galones de EE. UU. 154.0 L Less
Depósito de DEF 6.1 galones de EE. UU. 23.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 9.9 rev/min 9.9 rev/min Less
Par de giro 60628.0 lb-pie 82.2 kN·m Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 66319.0 lb 295.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 130.5 gal/min 494.0 L/min Less
Presión máxima: elevación pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo - normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3974.0 lb/pulg² 27400.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 7.9 gal/min 30.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Sistema principal: implemento × 2 bombas 65.1 gal/min 246.6 L/min Less

Dimensiones: pluma de 6,15 m (20'2"); balancín R3.2CB2 (10'6")

Altura de embarque* 11.61 pies 3540.0 mm Less
Longitud de embarque 32.22 pies 9820.0 mm Less
Radio de giro de la cola 6.23 pies 1900.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.47 pies 5020.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo** 1.57 pies 480.0 mm Less
Ancho de vía 8.5 pies 2590.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 600 mm (24") 10.47 pies 3190.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 700 mm (28") 10.79 pies 3290.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 850 mm (33") 11.29 pies 3440.0 mm Less
Altura de la cabina* 10.7 pies 3260.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso** 3.94 pies 1200.0 mm Less
Nota *Incluyendo altura de orejeta de zapata *Incluyendo altura de orejeta de zapata Less
Nota **Sin altura de orejeta de zapata **Sin altura de orejeta de zapata Less

Rangos de trabajo: pluma de 6,15 m (20'2"); balancín R3.2CB2 (10'6")

Profundidad máxima de excavación 22.93 pies 6990.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 34.91 pies 10640.0 mm Less
Altura máxima de corte 36.58 pies 11150.0 mm Less
Altura máxima de carga 26.15 pies 7970.0 mm Less
Altura mínima de carga 9.58 pies 2920.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 22.41 pies 6830.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 22.41 pies 6830.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.93 pies 5770.0 mm Less

Rendimiento

  • El Motor Cat C7.1 con tecnología ACERT™ se ha diseñado para cumplir los estándares de emisiones Fase IV de la UE y consume hasta un 16 % menos de combustible que el 328D LCR.
  • El sistema hidráulico es capaz de levantar hasta 10 886 kg sobre el lateral y a nivel del suelo sin ninguna limitación, aproximadamente un 5 % más que el modelo al que sustituye.
  • El sistema de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas estándar permite a la máquina trabajar con la máxima potencia a temperaturas altas de hasta 52 °C.
  • Tren de rodaje inferior largo y de servicio pesado que proporciona una estabilidad mucho mayor al levantar objetos pesados, lo que aumenta la productividad general.

Mantenimiento

  • El acceso a la mayoría de los elementos de mantenimiento rutinarios, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, es sencillo desde el nivel del suelo.
  • Los compartimentos se han diseñado para facilitar un acceso seguro y cómodo a los filtros, las mangueras y el resto de los componentes.
  • Las puertas de servicio ayudan a evitar la entrada de suciedad y se bloquean solas para aumentar la velocidad de servicio.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema climatizador automático mantiene la temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • El asiento con suspensión neumática totalmente ajustable maximiza los niveles de comodidad durante periodos largos de funcionamiento.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.
  • La cámara de visión trasera estándar y las cámaras de visión del lado derecho mejoran la visibilidad.

Versatilidad

  • Los trabajos auxiliares y de acabado se realizan de forma rápida e impecable con un cucharón basculante y un compactador Cat.
  • Los trabajos de demolición se convierten en rápidos y sencillos gracias al martillo, el pulgar, la cizalla o el multiprocesador Cat.
  • Un acoplamiento permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de implementos para su máquina en www.cat.com/attachments.

Durabilidad

  • Gran cojinete de giro fijado con pernos alargados para ayudar a abordar los trabajos que requieren un nivel de giro máximo.
  • Manguera Cat XT™-6 resistente a la abrasión que puede soportar altas presiones en aplicaciones prolongadas.
  • Plumas y balancines fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Estructuras de sección de caja con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Tecnología

  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, reducen los costes de operación al mínimo y optimizan la rentabilidad de la inversión.
  • La interfaz de usuario VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de funcionamiento de la máquina como ubicación, horas de funcionamiento, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz.