305.5E2 CR (Tier 4 Interim)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las miniexcavadoras hidráulicas Cat de la serie E2 están diseñadas para rendir a un nivel equiparable de sus predecesoras de la serie E a la vez que ofrecen mayor valor añadido al cliente. El nuevo sistema hidráulico High Definition (HDH, High Definitions Hydraulic), el puesto del operador rediseñado y el panel de control digital mejorado especialmente diseñado para las Miniexcavadoras Cat, el sistema COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System), son todas características de serie que mejoran el rendimiento y añaden valor.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potencia neta 44.2 hp 32.9 kW Less
Potencia bruta 45.7 hp 34.1 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) 44.2 hp 32.9 kW Less
Calibre 3.4 pulg 87.0 mm Less
Carrera 4.0 pulg 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pulg 3 2.4 L Less
Potencia nominal neta (ISO 9249) 44.1 hp 32.9 kW Less
Nota El Motor Cat C2.4 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU., fase IIIA de la UE. El Motor Cat C2.4 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU., fase IIIA de la UE. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Nota Los pesos incluyen cadenas de caucho, cucharón, operador, depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Los pesos incluyen cadenas de caucho, cucharón, operador, depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Less

Sistema de desplazamiento

Presión sobre el suelo 4.7 lb/pulg² 32.2 kPa Less
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 mph 4.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 mph 2.8 km/h Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6025.0 lb 26.8 kN Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 10745.0 lb 47.8 kN Less

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba 43.1 gal/min 163.0 L/min Less
Presión de funcionamiento: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 3132.0 lb/pulg² 216.0 bares Less
Circuito auxiliar: principal 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
Fuerza de excavación: balancín (estándar) 6497.0 lb 28.9 kN Less
Fuerza de excavación: balancín (largo) 5575.0 lb 24.8 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 11443.0 lb 50.9 kN Less
Nota Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable. Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable. Less

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina 10.0 rev/min 10.0 rev/min Less
Giro de pluma: izquierda (sin tope) 80° 80° Less
Giro de pluma: izquierda (con tope) 60° 60° Less
Giro: derecho 50° 50° Less

Hoja

Anchura 78.0 pulg 1980.0 mm Less
Altura 14.8 pulg 375.0 mm Less
Profundidad de excavación 21.9 pulg 555.0 mm Less
Altura de elevación 15.9 pulg 405.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 2.8 galones de EE. UU. 10.5 L Less
Aceite del motor 2.5 galones de EE. UU. 9.5 L Less
Depósito hidráulico 18.0 galones de EE. UU. 68.3 L Less
Depósito de combustible 16.6 galones de EE. UU. 63.0 L Less
Sistema hidráulico 20.6 galones de EE. UU. 78.0 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Profundidad de excavación máxima 152.0 pulg 3870.0 mm Less

Puesto del operador

Productividad, confort y calidad


Funcionamiento y control hidráulicos

Rendimiento máximo


Motor

Funcionamiento inteligente


Panel de control COMPASS

Sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y funcionamiento completo


Diseño de radio de giro corto

Facilidad de transporte, acceso y funcionamiento


Tren de rodaje

Base sólida


Hoja de empuje

Maximice su productividad


Acoplamiento e implementos opcionales

Versatilidad para cualquier aplicación


Facilidad de servicio y asistencia técnica

Máximo tiempo de productividad y facilidad de servicio


305.5E2 CR (Tier 4 Interim) Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de una y dos vías (función combinada)

Control de caudal auxiliar ajustable para implementos

Reposamuñecas ajustables

Alternador

Sistema de seguridad antirrobo

Funcionamiento en vacío del motor automático

Freno de estacionamiento del giro automático

Desplazamiento de dos velocidades automático

Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

Protector del cilindro de la pluma

Luz de trabajo montada en la cabina

Techo con protección superior ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 y TOPS ISO 12117

Percha para abrigo

Panel de pantalla COMPASS

Soporte para vasos

Flujo continuo

Cambiador de la disposición de los mandos (no disponible en Europa)

Hoja de empuje con función de flotación

Alfombrilla

Pedales de desplazamiento

Bocina

Enfriador de aceite hidráulico

Argolla de elevación en el varillaje del cucharón (equipo estándar en todas las regiones, salvo Europa)

Caja de almacenamiento con cerradura

Juntas de bulones de articulación de mantenimiento reducido

Baterías sin mantenimiento

Cadena de caucho

Cinturón de seguridad retráctil

Balancín
  • – Balancín estándar

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Balancín con preinstalación para elemento de retención (equipo estándar en todas las regiones, salvo Europa)

Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

305.5E2 CR (Tier 4 Interim) Equipos optativos

Aire acondicionado

Hoja de empuje angulable con función de flotación

Baliza lanzadestellos para máquinas con techo

Válvula limitadora del descenso de la pluma (solo Europa)

Luz montada en la pluma

Cabina, preinstalación de radio con protección superior ISO 10262 (nivel 1), ROPS ISO 12117-2 y TOPS ISO 12117, calentador/antiescarcha, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Válvula de drenaje ecológica para depósito hidráulico

Asiento con suspensión y respaldo alto, funda de tela

Líneas de acoplamiento rápido hidráulico

Argolla de elevación en el varillaje del cucharón (opcional en Europa, estándar para todas las demás regiones)

Balancín
  • – Balancín largo

Acoplamiento rápido mecánico

Espejos para cabina y techo

Cinturón de seguridad, 75 mm (3 pulg) de anchura (opcional en Europa, estándar en todas las demás regiones)

Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias

Cadenas de acero y cadenas de acero con almohadillas de caucho