< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 307E2 ofrece altas prestaciones, durabilidad y versatilidad en un diseño de giro de la cola estándar para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Less
Potencia neta 50.6 hp 37.7 kW Less
Calibre 3.4 pulg 87.0 mm Less
Cilindrada 146.5 pulg 3 2.4 L Less
Potencia bruta (ISO 14396) 53.1 hp 39.6 kW Less
Nota Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. Less
Potencia nominal neta a 2.200 rev/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 50.6 hp 37.7 kW Less
Carrera 4.0 pulg 102.4 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Nota Peso con cadenas de acero con almohadillas de caucho, cucharón, operador (75 kg/165 lb), depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Peso con cadenas de acero con almohadillas de caucho, cucharón, operador (75 kg/165 lb), depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Less
Nota El peso varía en función de la configuración de la máquina. El peso varía en función de la configuración de la máquina. Less

Sistema de desplazamiento

Presión sobre el suelo 4.92 lb/pulg² 33.9 kPa Less
Subida de pendientes (máxima) 20° 20° Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 7599.0 lbf 33.8 kN Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 13331.0 lbf 59.3 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 3.17 mph 5.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.99 mph 3.2 km/h Less
Nota Un motor independiente de 2 velocidades acciona cada cadena. Un motor independiente de 2 velocidades acciona cada cadena. Less
Nota Los módulos de propulsión están integrados en el bastidor de rodillos para una protección total. Los módulos de propulsión están integrados en el bastidor de rodillos para una protección total. Less
Nota Desplazamiento en línea recta en el seguimiento y funcionamiento simultáneos del varillaje delantero. Desplazamiento en línea recta en el seguimiento y funcionamiento simultáneos del varillaje delantero. Less

Sistema hidráulico

Nota Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable. Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable. Less
Fuerza de excavación: cucharón 11375.0 lbf 50.6 kN Less
Fuerza de excavación: balancín (estándar) 8340.0 lbf 37.1 kN Less
Circuito auxiliar: principal (280 bar/4061 lb/pulg²) 33.8 gal/min 128.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario (280 bar/4061 lb/pulg²) 8.7 gal/min 33.0 L/min Less
Presión de funcionamiento: equipo 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de funcionamiento: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 40.9 gal/min 154.0 L/min Less

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina 10.2 rev/min 10.2 rev/min Less
Nota Bloqueo del giro automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico. Bloqueo del giro automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico. Less

Hoja

Anchura 90.6 pulg 2300.0 mm Less
Altura 17.5 pulg 445.0 mm Less
Profundidad de excavación 15.3 pulg 390.0 mm Less
Altura de elevación 13.8 pulg 350.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 3.7 galones de EE. UU. 14.0 L Less
Aceite del motor 2.9 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Depósito hidráulico 13.5 galones de EE. UU. 51.0 L Less
Depósito de combustible 35.7 galones de EE. UU. 135.0 L Less
Sistema hidráulico 20.6 galones de EE. UU. 78.0 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Voladizo de la máquina 1.2 pies 358.0 mm Less
Longitud del balancín: estándar 5.5 pies 1670.0 mm Less

Cabina

Presión acústica exterior media 98 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica 98 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica Less

Tren de rodaje

Número de rodillos superiores 1 por lado 1 por lado Less
Número de rodillos de cadena 5 por lado 5 por lado Less
Tipo de rodillos de cadena Brida central Brida central Less

Dimensiones - Balancín estándar

Profundidad de excavación 13.4 pies 4070.0 mm Less
Frente vertical 11.9 pies 3630.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 20.2 pies 6160.0 mm Less
Alcance máximo 20.7 pies 6300.0 mm Less
Altura máxima de excavación 23.8 pies 7240.0 mm Less
Altura libre de descarga máxima 17.0 pies 5190.0 mm Less
Alcance de la pluma 5.5 pies 1690.0 mm Less
Giro de la cola (contrapeso estándar) 5.7 pies 1750.0 mm Less
Altura máxima de la cuchilla 1.3 pies 390.0 mm Less
Profundidad máxima de la cuchilla 1.1 pies 350.0 mm Less
Altura de la pluma en posición de transporte 8.6 pies 2630.0 mm Less
Altura total de embarque 8.6 pies 2630.0 mm Less
Altura del cojinete de giro 2.5 pies 775.0 mm Less
Longitud total del tren de rodaje 9.0 pies 2760.0 mm Less
Longitud total de embarque 19.9 pies 6080.0 mm Less
Anchura de la zapata/Cadena de caucho 1.5 pies 450.0 mm Less
Anchura total de la cadena 7.2 pies 2200.0 mm Less

307E2 Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel Cat C2.4 (cumple Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada automática del motor
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Filtro de partículas diésel (Norteamérica únicamente)
  • Catalizador de oxidación diésel (Norteamérica únicamente)
  • Separador de agua y combustible
  • Potencia según demanda

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Una y dos vías (función combinada)
  • Acumulador
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Alivio auxiliar ajustable
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares
  • Válvula anti caída de la pluma (disponible solo en Europa)
  • Sistema Cat Interlock: bloqueo hidráulico
  • Flujo continuo auxiliar
  • Sistema de vaciado ecológico
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema hidráulico de altas prestaciones
  • Detección de carga/reparto de caudal
  • Líneas de acoplamiento rápido
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anti caída del balancín (disponible solo en Europa)

CABINA DEL OPERADOR
  • Palancas tipo joystick ergonómicas con controles 100 % pilotados
  • Reposabrazos ajustables
  • Aire acondicionado/calefacción
  • COMPASS: sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y funcionamiento completoVarios idiomas
  • Soporte para vasos
  • Asiento respaldo alto con suspensión y calefactado
  • Barra de bloqueo hidráulica de punto muerto
  • Luz interior
  • Soporte para documentación
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en Europa)
  • Radio (opcional en Europa)
  • Sistema de referencia del sitio: nivelación
  • Espacio para almacenamiento de herramientas
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas
  • Alfombrilla lavable
  • Limpiaparabrisas

TREN DE RODAJE
  • Hoja de empuje con función de flotación
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

VARILLAJE DELANTERO
  • Giro del cucharón de 180 grados
  • Argolla de elevación certificada en el varillaje del cucharón (opcional en Europa)
  • Capacidad para pala frontal
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 650 CCA sin mantenimiento
  • Caja de fusibles
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Fusible de fundido lento
  • Bocina de alarma

LUCES Y ESPEJOS
  • Luces de cabina y pluma con función de tiempo de retardo
  • Espejo retrovisor, izquierda de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Sistema antirrobo (COMPASS)
  • Desconexión de la batería
  • Sistema corporativo con una sola llave Cat
  • Bloqueos de puertas
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Cámara de visión trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Protección superior: ISO 10262 (nivel 2)
  • Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

307E2 Equipos optativos

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor

TREN DE RODAJE
  • Cadena de garra triple (acero), 450 mm (18 pulg)
  • Cadena de garra triple (acero) con almohadilla de caucho, 450 mm (18 pulg)

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplamiento rápido: manual o eléctrico
  • Tenaza
  • Cucharones
  • Gama completa de implementos de altas prestacionesAhoyador, martillo, cizallas, ripper

LUCES Y ESPEJOS
  • Retrovisor, parte trasera de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Tela metálica protectora delantera
  • Placa protectora delantera de acero
  • Protector de lluvia

TECNOLOGÍA
  • Product Link™

CALIDAD

El diseño de giro de cola estándar incorpora un contrapeso que amplía la parte posterior de la cola de la máquina para añadir más estabilidad. El giro de la cola estándar combinado con una pluma fija de la 307E2 proporciona mayor alcance y capacidad de elevación. La cabina del operador incluye un asiento con suspensión de alta calidad, reposabrazos fáciles de ajustar y controles 100 % pilotados que ofrecen un control uniforme y duradero.


EFICIENCIA

El sistema hidráulico High Definition ofrece las funcionalidades de detección de carga y reparto de caudal, lo que permite un manejo preciso, un rendimiento eficiente y un mayor control. La potencia según demanda ofrece la eficiencia y el rendimiento óptimos justo cuando lo necesita. Este sistema automático garantiza la eficiencia del combustible al aplicar un régimen de motor adecuado para adaptarse a las necesidades de funcionamiento según sea necesario.


VERSATILIDAD

La amplia gama de implementos Cat hace de la miniexcavadora Cat una máquina versátil capaz de satisfacer los requisitos de cualquier entorno de trabajo. La rotación del cucharón de 180 grados permite retener más material durante la carga de dúmperes y excavar de forma más sencilla en frentes lisos, sin tener que recolocar la máquina.


RENDIMIENTO

La orientación frontal del cucharón ofrece al operador más opciones para realizar el trabajo con mayor rapidez. El panel de control COMPASS es una característica estándar que permite al operador ajustar fácilmente los caudales auxiliares para lograr el óptimo rendimiento de los implementos, activar el funcionamiento en vacío automático para mejorar la eficiencia del combustible y utilizar el sistema de seguridad para garantizar la protección de activos de gran valor con tan solo pulsar un botón. El sistema de referencia en la obra incluido en el monitor COMPASS ofrece datos de los sensores de inclinación y balanceo que sirven de gran ayuda en las tareas de nivelación de pendientes y excavación de zanjas. De esta forma se mejora la precisión y la productividad en los trabajos de acabado en la obra. La cámara de visión trasera mejora la productividad y la eficiencia del operador al aumentar la visibilidad, lo que simplifica el trabajo.


FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Para las tareas de servicio y mantenimiento se incluyen cómodos accesos a los puntos de comprobación diaria, un intervalo de cambio de 500 horas para el aceite y filtro del motor, 500 horas para el engrasado del implemento frontal, válvula de muestras del aceite S·O·SSM y una gran durabilidad total.


CALIDAD

Todas las miniexcavadoras Cat entre 3,5 y 8 toneladas métricas cuentan con certificación ROPS (Roll Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos), TOPS (Tip Over Protective Structure, estructura de protección antivuelcos) y de protección superior de nivel 2. Además, incluyen el sistema Cat Interlock (bloqueo hidráulico), un acumulador certificado que permite liberar la presión auxiliar, lo que simplifica y aumenta la seguridad de la conexión y desconexión de los implementos, y una alarma de desplazamiento. Todas estas funciones de seguridad se incluyen de serie en la línea E2 (la alarma de desplazamiento es opcional en Europa).