305.5E2 CR con pluma giratoria

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 305.5E2 CR ofrece altas prestaciones, durabilidad y versatilidad en un diseño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potencia neta 44.1 hp 32.9 kW Less
Potencia nominal neta a 2200 rev/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 44.1 hp 32.9 kW Less
Calibre 3.4 pulg 87.0 mm Less
Carrera 4.0 pulg 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pulg 3 2.4 L Less
Potencia bruta: ISO 14396 45.7 hp 34.1 kW Less
Emisiones Cumple las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIA de la UE. Cumple las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIA de la UE. Less

Pesos*

Peso de funcionamiento 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Peso: con techo, balancín estándar 11503.0 lb 5217.0 kg Less
Peso: con techo, balancín largo 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Peso: con cabina, balancín estándar 11863.0 lb 5380.0 kg Less
Peso: con cabina, balancín largo 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Nota *Los pesos incluyen contrapesos, cadenas de caucho, cucharón, operador, depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. *Los pesos incluyen contrapesos, cadenas de caucho, cucharón, operador, depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Less

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 mph 4.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 mph 2.8 km/h Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6025.0 lb 26.8 kN Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 10746.0 lb 47.8 kN Less
Presión sobre el suelo: con techo 4.5 lb/pulg² 31.0 kPa Less
Presión sobre el suelo: con cabina 4.6 lb/pulg² 31.9 kPa Less
Subida de pendientes (máxima) 30° 30° Less

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba a 2400 rev/min 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
Presión de funcionamiento: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 3132.0 lb/pulg² 216.0 bares Less
Circuito auxiliar: principal (186 bar/2734 lb/pulg²) 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario (174 bar/2524 lb/pulg²) 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
Fuerza de excavación: balancín (estándar) 6500.0 lb 28.9 kN Less
Fuerza de excavación: balancín (largo) 5575.0 lb 24.8 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 11445.0 lb 50.9 kN Less
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Less

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina 10.0 rev/min 10.0 rev/min Less
Giro de pluma: izquierda* (sin tope) 80° 80° Less
Giro de pluma: izquierda* (con tope) 60° 60° Less
Giro de la pluma: derecha 50° 50° Less
Nota *Freno de rotación automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico. *Freno de rotación automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico. Less

Hoja

Anchura 78.0 pulg 1980.0 mm Less
Altura 14.8 pulg 375.0 mm Less
Profundidad de excavación 21.9 pulg 555.0 mm Less
Altura de elevación 15.9 pulg 405.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 2.8 galones de EE. UU. 10.5 L Less
Aceite del motor 2.5 galones de EE. UU. 9.5 L Less
Depósito hidráulico 18.0 galones de EE. UU. 68.3 L Less
Depósito de combustible 16.6 galones de EE. UU. 63.0 L Less
Sistema hidráulico 20.6 galones de EE. UU. 78.0 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Longitud del balancín: estándar 55.0 pulg 1420.0 mm Less
Longitud del balancín: largo 70.0 pulg 1820.0 mm Less
Contrapeso 364.4 lb 165.3 kg Less

Cabina

Nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)* 97.0 dB(A) 97.0 dB(A) Less
Nota *Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC" *Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC" Less

Certificación: cabina y techo

Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protección superior ISO 10262 (nivel I) ISO 10262 (nivel I) Less

Tren de rodaje

Número de rodillos superiores 3 3 Less
Número de rodillos de cadena 3 3 Less
Tipo de rodillos de cadena Brida triple Brida triple Less

Capacidades de elevación a nivel del suelo - Radio del punto de elevación: 3000 mm (9'8")

Hoja de empuje bajada: delantera 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Hoja de empuje subida: delantera 3417.0 lb 1550.0 kg Less
Hoja de empuje bajada: lateral 2844.0 lb 1290.0 kg Less
Hoja de empuje subida: lateral 2535.0 lb 1150.0 kg Less

Capacidades de elevación a nivel del suelo - Radio del punto de elevación: 4500 mm (14'9")

Hoja de empuje bajada: delantera 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Hoja de empuje subida: delantera 1808.0 lb 820.0 kg Less
Hoja de empuje bajada: lateral 1521.0 lb 690.0 kg Less
Hoja de empuje subida: lateral 1367.0 lb 620.0 kg Less

Dimensiones - Balancín estándar

Profundidad de excavación 137.0 pulg 3470.0 mm Less
Frente vertical 92.0 pulg 2330.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 222.0 pulg 5630.0 mm Less
Alcance máximo 228.0 pulg 5790.0 mm Less
Altura máxima de excavación 210.0 pulg 5330.0 mm Less
Altura libre de descarga máxima 150.0 pulg 3820.0 mm Less
Alcance de la pluma 94.0 pulg 2400.0 mm Less
Giro de la cola 44.0 pulg 1130.0 mm Less
Altura máxima de la cuchilla 16.0 pulg 405.0 mm Less
Profundidad máxima de la cuchilla 22.0 pulg 555.0 mm Less
Altura de la pluma en posición de transporte 69.0 pulg 1740.0 mm Less
Altura total de embarque 100.0 pulg 2550.0 mm Less
Altura del cojinete de giro 24.0 pulg 615.0 mm Less
Longitud total del tren de rodaje 102.0 pulg 2580.0 mm Less
Longitud total de embarque 210.0 pulg 5330.0 mm Less
Giro de la pluma, derecha 31.0 pulg 785.0 mm Less
Giro de la pluma, izquierda 27.0 pulg 695.0 mm Less
Anchura de la zapata/Cadena de caucho 16.0 pulg 400.0 mm Less
Anchura total de la cadena 78.0 pulg 1980.0 mm Less

Dimensiones: balancín largo

Profundidad de excavación 152.0 pulg 3870.0 mm Less
Frente vertical 107.0 pulg 2730.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 237.0 pulg 6020.0 mm Less
Alcance máximo 243.0 pulg 6170.0 mm Less
Altura máxima de excavación 220.0 pulg 5590.0 mm Less
Altura libre de descarga máxima 161.0 pulg 4080.0 mm Less
Alcance de la pluma 100.0 pulg 2530.0 mm Less
Giro de la cola 44.0 pulg 1130.0 mm Less
Altura máxima de la cuchilla 16.0 pulg 405.0 mm Less
Profundidad máxima de la cuchilla 22.0 pulg 555.0 mm Less
Altura de la pluma en posición de transporte 85.0 pulg 2150.0 mm Less
Altura total de embarque 100.0 pulg 2550.0 mm Less
Altura del cojinete de giro 24.0 pulg 615.0 mm Less
Longitud total del tren de rodaje 102.0 pulg 2580.0 mm Less
Longitud total de embarque 215.0 pulg 5460.0 mm Less
Giro de la pluma, derecha 31.0 pulg 785.0 mm Less
Giro de la pluma, izquierda 27.0 pulg 695.0 mm Less
Anchura de la zapata/Cadena de caucho 16.0 pulg 400.0 mm Less
Anchura total de la cadena 78.0 pulg 1980.0 mm Less

CARACTERÍSTICAS

La 305.5E2 CR presenta las siguientes características:


305.5E2 CR con pluma giratoria Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel Cat C2.4 (cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU. y fase IIIA de la UE. Es compatible con las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim en el resto de regiones)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada automática del motor
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Filtro de partículas diésel (Norteamérica únicamente)
  • Catalizador de oxidación diésel (Norteamérica únicamente)
  • Separador de agua y combustible
  • Potencia según demanda

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Una y dos vías (función combinada)
  • Acumulador
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Alivio auxiliar ajustable
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares
  • Sistema Cat Interlock: bloqueo hidráulico
  • Flujo continuo auxiliar
  • Sistema de vaciado ecológico
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema hidráulico de altas prestaciones
  • Detección de carga/reparto de caudal

CABINA DEL OPERADOR
  • Palancas tipo joystick ergonómicas con controles 100 % pilotados
  • Reposabrazos ajustables
  • COMPASS: sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y funcionamiento completo
    • Varios idiomas
  • Soporte para vasos
  • Barra de bloqueo hidráulica de punto muerto
  • Soporte para documentación
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en Europa)
  • Sistema de referencia del sitio: nivelación
  • Espacio para almacenamiento de herramientas
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas
  • Alfombrilla lavable

TREN DE RODAJE
  • Hoja de empuje con función de flotación
  • Correa de caucho, 400 mm (16 pulg) de anchura
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

VARILLAJE DELANTERO
  • Giro del cucharón de 200 grados
  • Argolla de elevación certificada en el varillaje del cucharón (opcional en Europa)
  • Capacidad para pala frontal
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 650 CCA sin mantenimiento
  • Caja de fusibles
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Fusible de fundido lento
  • Bocina de alarma

LUCES Y ESPEJOS
  • Luz de la pluma con función de tiempo de retardo

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Sistema antirrobo (COMPASS)
  • Sistema corporativo con una sola llave Cat
  • Bloqueos de puertas
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Estructura de protección antivuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Protección superior: ISO 10262 (nivel 1)
  • Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

305.5E2 CR con pluma giratoria Equipos optativos

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Líneas de acoplamiento rápido
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina:
    • Aire acondicionado
    • Calefacción
    • Asiento con suspensión de respaldo alto
    • Luz interior
    • Sistema de bloqueo de la ventana delantera
    • Radio
    • Limpiaparabrisas

TREN DE RODAJE
  • Hoja con inclinación de potencia
  • Cadena, garra doble (acero), 400 mm (16 pulg)
  • Cadena, garra doble (acero) con almohadilla de caucho, 400 mm (16 pulg)

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplamiento rápido: manual o eléctrico
  • Tenaza
  • Cucharones
  • Gama completa de implementos de altas prestaciones específicos
    • Ahoyador, martillo, ripper

LUCES Y ESPEJOS
  • Luz, cabina con función de tiempo de retardo
  • Retrovisor de techo, derecha
  • Retrovisor de techo, izquierda
  • Retrovisor, parte trasera de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Desconexión de la batería
  • Enchufe para baliza
  • Tela metálica protectora delantera
  • Cámara de visión trasera
  • Protector contra actos vandálicos

TECNOLOGÍA
  • Product Link™

OTROS ACCESORIOS
  • Contrapeso adicional